Extech EC510

防水ExStik

EC510は導電率試験キットです。キットには、EC500メーター、3つの校正基準、pHバッファパウチ3枚とリンス液、カップ3個、バッテリー、キャリングケースが付属しています。1つの電極で、導電率、TDS、塩分、pH、温度を含む5つのパラメータを測定します。アナログバーグラフはトレンドを示します。メモリには最大25のラベル付き読み取り値が保存されます。0.4~1.0のTDS比に対して導電率を調整可能; 固定塩分比0.5。

フラット形pH電極と自動測距高精度導電率セルの組み合わせ
1つの電極で、導電率、TDS、塩分、pH、温度を含む5つのパラメータを測定
EC500メーター、3つの校正基準、pHバッファパウチ3枚とリンス液、カップ3個、バッテリー、キャリングケースが付属

仕様

一般仕様
pH 0.00~14.00pH
pHの基本精度 ±0.01pH
pHの最大分解能 0.01pH
TDS 0~99.9ppm(mg/L)、100~999ppm(mg/L)、1.00~9.99ppt
TDSの基本精度 ±2%フルスケール
TDSの最大分解能 0.1ppm(mg/L)
メモリ 25のデータセット
導電率 0~199µS/cm、200~1999µS/cm、2.00~19.99mS/cm
導電率の基本精度 ±2%フルスケール
導電率の最大解像度 0.1µS/cm
温度(接触) -5~90°C
温度(接触)の基本精度 1°C
温度(接触)の最大分解能 0.1°F/°C
追加の詳細
IP等級 IP57
保証 2年
出力 CR-2032(3V)電池4個
寸法 35.6×172.7×40.6mm
認証 CE
重量 110g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.