Extech EC600

耐水pH/mV/導電率/TDS/塩分/温度計

7-in-1 EC600キットは、導電率、TDS、塩分、抵抗率、pH、mV、温度を測定します。4、7、10pH の自動ワンボタン校正と3点校正により、精度と自動温度補正が向上します。1点導電率校正は、米国、欧州、中国の8つの校正溶液を自動的に認識します。メモリには、シリーズ番号、測定値、温度を含む最大300の読み取り値が保存されます。メーターには、自動電源オフ機能とバッテリー駆動時間を節約する無効化機能を備えた、青色のバックライト付きの大型LCDディスプレイ画面が搭載されています。IP57防水ハウジングにより、湿気や風雨から保護します。pH/mV/温度電極、ポリマー導電率セル、pHおよび導電率校正溶液、バッテリー、ハードキャリーケースが付属しています。

仕様

一般仕様
ORP -1999~+1999mV
ORPの基本精度 ±0.15mV
ORPの最大分解能 1mV
pH -2.00~19.99pH
pHの基本精度 ±0.02pH
pHの最大分解能 0.01pH
TDS 0~100g/L
TDSの基本精度 ±1.5%フルスケール
TDSの最大分解能 0.01mg/L
塩分 0~100ppt
塩分の基本精度 ±1.5%フルスケール
塩分の最大分解能 0.01pp
導電率 0.00~199.9mS
導電率の基本精度 ±1.5%フルスケール
導電率の最大解像度 0.01µS
抵抗率 0~100MΩcmまで
抵抗率の基本精度 0.1Ω
抵抗率の最大分解能 ±1.5%フルスケール
温度(接触) pH/ORP:0~100°C; 0~50°C
温度(接触)の基本精度 ±0.5°C
温度(接触)の最大分解能 0.1°
追加の詳細
IP等級 IP57
保証 2年
出力 単3(1.5V)電池2本
寸法 120×65×31mm
認証 CE
重量 180g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.