Flir FCシリーズAIは、赤外線解析セキュリティカメラで、検知の信頼性が高く、費用対効果の高い方法を提供します。AI分析は、DNNとモーション分析の両方を組み合わせ、状況認識とインシデント検出を強化することで、ユーザーは安全性を高め、調整と効率を向上させ、情報に基づいてより良い意思決定を行うことができます。FCシリーズAIの温度感度(<25mk 雑音等価温度差(NETD))により鮮明な画像が得られ、分析の品質とパフォーマンスにプラスの影響を与えます。さらに、FCシリーズAIは、幅広いレンズオプションを提供し、FlirのUVMSやサードパーティ製ビデオ管理システムとのシームレスな統合を実現します。

堅牢なDNNビデオ分析により、人と車両を高い精度で検知が可能。
Flir は、8.6°× 6.6°~90°×69°の視野範囲を備える8つの高性能レンズをご用意しておりますので、最も幅広い選択肢からレンズをお選びいただけます。
状況認識とPTZデバイスとの連携をスムーズに行い、意思決定、安全性、調整、効率を向上させます。

仕様

適合性と認定
サージ耐性 AC Power Lines and Signal Lines
ESD: EN 61000-4-2
RS: EN 61000-4-3; EN 55035 (2017 + A11: 2020); EN 50130-4
EFT: EN 61000-4-4
Surge: EN 61000-4-5
CS: EN 61000-4-6
PFMF: EN 61000-4-8
安全性 IEC 62368-1: 2018
承認 CE: EN55032 Class A; FCC 47 CFR Part 15, Subpart B, Class A (within CISPR 22:2008 Class A limits)
排出 FCC 47 CFR Part 15, Subpart B, Class A (within CISPR 22:2008 Class A limits); EN55032 Class A
認証 IEC 60068-2-1:2007; IEC 60068-2-2:2007; ISTA-1A (handling)
適合 CE Marked ; RoHS III Directive 2015/863/EU; WEEE Directive 2012/19/EU
環境
IP等級[埃・水の侵入] IP66 & IP67
使用温度範囲 -40°C to 70°C/-40°F to 158°F (cold start)
保存温度範囲 -50°C to 85°C (-58°F to 185°F)
振動 IEC 60068-2-64:08
湿度 0-95% relative humidity (storage), 0-90% relative humidity (operation)
耐衝撃性 IK10 (except lens and windows)
衝撃 MIL-STD-810G, Method 516.6 (Operational) IEC 60068-2-27:08 (Transportation)
一般仕様
保証 Camera: 3 years / Sensor: 10 years
寸法(奥行 × 幅 × 高さ) Without sunshield: 259 × 114 × 106 mm/10.2 × 4.5 × 4.2 in With sunshield: 282 × 129 × 115 mm/11.1 × 5.1 × 4.5 in
有効解像度 327,680 pixels
検知器タイプ Long-life, uncooled VOx microbolometer
消費電力 Source: PoE+ (802.3at) 12 VDC 24 VDC 24 VAC(VA) Heater off: <9 W <10 W <9 W <15 W Heater on (@ 100%): <25 W <28 W <25W <32W
焦点範囲 Athermalized, focus-free
重量 With sunshield: 7.5/9/13/19/25/35 mm 2.2 kg (4.75 lb) - 60 mm 2.4 kg (5.25 lb) - 75 mm 2.5 kg (5.5 lb) Without sunshield: 7.5/9/13/19/25/35 mm 1.8 kg (4 lb) - 60 mm 2.0 kg (4.5 lb) - 75 mm 2.2 kg (4.75 lb)
電子ズーム 4x continuous E-Zoom
測定解析
解析機能 Region Entrance/Intrusion Detection, Crossover/Fence Trespassing, CNN classifier
解析管理 Web-based configuration and management; masking of analytic detection areas, adjustable sensitivity, automatic responses, remote I/O control
システム統合
アナログビデオ出力コンポジット 1Vp-p (PAL or NTSC), 1 x BNC 75 Ω
イーサネット 10/100 Mbps
イーサネット映像 Two independent channels of H.264 / H.265 or MJPEG
ストリーミング解像度 640 × 512
ネットワークAPI NEXUS SDK, NEXUS CGI, ONVIF Profile S, G, T
制御入力/出力 1x dry contact in; 1x relay out (rated load 0.025 A@ 5 VDC)
外部解析互換性 Yes
対応プロトコル IPV4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1x
サーマルカメラ
f番号(熱) FC-608 AI, FC-617 AI, FC-625 AI: f/1.1
FC-610 AI, FC-690 AI: f/1.2
FC-632 AI, FC-644 AI: f/1.0
FC-669 AI: f/1.4
アレイ形式 (熱) 640 × 512
サーマルAGCモード Brightness, Contrast, Sharpness, Grey Shade Compression, Gamma, Smart Screen Balance
サーマルAGC関心領域[ROI] Default, Presets, and User definable to ensure optimal image quality on subjects of interest
サーマルフレームレート NTSC: 30 Hz - PAL: 30 Hz / 8.3 Hz
スペクトル範囲 (熱) 7.5 µm to 13.5 µm
ピクセルピッチ 17 µm
レンズ FLIR FC-690 AI, 90° (7.5 mm) f/1.2 lens: 7.5 mm
FLIR FC-669 AI, 69° (9 mm) f/1.4 lens: 9 mm
FLIR FC-644 AI, 44° (13 mm) f/1.0 lens: 13 mm
FLIR FC-625 AI, 25° (25 mm) f/1.1 lens: 25 mm
FLIR FC-617 AI, 17° (35 mm) f/1.1 lens: 35 mm
FLIR FC-610 AI, 10° (60 mm) f/1.2 lens: 60 mm
FLIR FC-608 AI, 8.6° (75 mm) f/1.1 lens: 75 mm
FLIR FC-632 AI, 32° (19 mm) f/1.0 lens: 19 mm
温度分解能_NETD <25 mK @ 25°C (77°F) for f/1.0
温度感度-NETD (熱) <25 mK @ 25°C (77°F) for f/1.0
焦点距離、熱画像 FLIR FC-690 AI, 90° (7.5 mm) f/1.2 lens: 7.5 mm
FLIR FC-669 AI, 69° (9 mm) f/1.4 lens: 9 mm
FLIR FC-644 AI, 44° (13 mm) f/1.0 lens: 13 mm
FLIR FC-625 AI, 25° (25 mm) f/1.1 lens: 25 mm
FLIR FC-617 AI, 17° (35 mm) f/1.1 lens: 35 mm
FLIR FC-610 AI, 10° (60 mm) f/1.2 lens: 60 mm
FLIR FC-608 AI, 8.6° (75 mm) f/1.1 lens: 75 mm
FLIR FC-632 AI, 32° (19 mm) f/1.0 lens: 19 mm
熱画像設定 Brightness, Contrast, Sharpness, Auto AGC, Digital Detail Enhancement (DDE), Gamma, Smart Screen Optimization
画像均一性の最適化 Automatic flat field correction (FFC); thermal and temporal triggers
視野(FOV)(熱) FLIR FC-690 AI, 90° (7.5 mm) f/1.2 lens: 90° × 69°
FLIR FC-669 AI, 69° (9 mm) f/1.4 lens: 69° × 56°
FLIR FC-644 AI, 44° (13 mm) f/1.0 lens: 44° × 36°
FLIR FC-625 AI, 25° (25 mm) f/1.1 lens: 25° × 18°
FLIR FC-617 AI, 17° (35 mm) f/1.1 lens: 17° × 14°
FLIR FC-610 AI, 10° (60 mm) f/1.2 lens: 10° × 8.2°
FLIR FC-608 AI, 8.6° (75 mm) f/1.1 lens: 8.6° × 6.6°
FLIR FC-632 AI, 32° (19 mm) f/1.0 lens: 32° × 26°
動画と録画
コンポジットビデオ(NTSCまたはPAL) Hybrid system with IP & analog video, dynamic NTSC or PAL settings
ビデオ圧縮 Two independent channels of H.264 / H.265 or MJPEG
ローカルストレージ Support for up to 512 GB SD Card (not supplied)

アクセサリー

資料とサポート

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Firmware Download

FC-Series AI Firmware Version 3.0.0.15

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Datasheet

FC-SeriesAI 日本語カタログ

 電話サポート

北米:(+1) 800-254-0632
英国およびヨーロッパ: +44(0)239271 4713
南・中米:(+52) 55 4777 2227
オーストラリア: (+61) 3 9008 4334
ニュージーランド: (+64) 9 282 9814
シンガポール: (+65) 800 388 35 777
インド:(+91) +000 800 100 8935
中国: (+852) 3008 1658
日本:(+81) 350 501454

サービス、修理、校正 

 

アメリカ:

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
アメリカ 

フリーダイヤル:03-6721-6648

ローカル:+1 603 881 5200

RMA の送信

Eメール

Canada 日本取り扱いなし RMA の送信

Eメール

南・中米 0800 878 2486

RMA の送信

Eメール

 

ヨーロッパ

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
ベルギー  +32 (0)56 363 041

RMA の送信

Eメール

エストニア +3726063976

RMA の送信

Eメール

ドイツ +49 (0)69 95 00 9040

RMA の送信

Eメール

イタリア +390294753491

RMA の送信

Eメール

スウェーデン  +46 (0)8 753 25 00

RMA の送信

Eメール

アラブ首長国連邦 +971 4 802 4999

RMA の送信

Eメール

英国 +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

 

アジア太平洋地域

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
オーストラリア +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

中国 電話:+86 10 8215 9938

RMA の送信

Eメール

インド デリー +91 11 47212002

RMA の送信

Eメール

インド・ファリダバード +91 (129) 431-5031/32

RMA の送信

Eメール

日本 +81-3-5204-2338

RMA の送信

Eメール

シンガポール +65 3157 1750

RMA の送信

Eメール

韓国 2015年2月5日

RMA の送信

Eメール

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.