FHシリーズ™ R PTZ

マルチスペクトルのパン・チルト・ズームカメラ、火災検知および表面温度しきい値の監視用

FHシリーズR PTZは、火災検知やセキュリティ用途に対応した、可視光および熱放射の測定機能を備えた、堅牢な固定型パン・チルト・ズームIPカメラです。このマルチスペクトルカメラは、業界トップクラスの熱画像と1080pの可視画像を統合し、屋外エリアでの煙やホットスポットの迅速な視覚確認や火災の早期検知を可能にします。カメラのオンボード放射測定とパン・チルト・ズーム機能を組み合わせることで、連続的な広域カバレッジと、潜在的な火災に対する24時間体制の監視が可能になります。ホットスポットや表面温度の変化が検知されると、接続されている非接触の動画管理システム(VMS)経由で温度測定データがオペレーターに送信され、即座に評価と対応策の展開が行えるようになります。カスタムスケジューリングにより、セキュリティ担当者は、営業時間や季節事情に応じて柔軟にアラームを有効にしたり、無効にしたりできます。

効果的な早期火災検知

FHシリーズR PTZは、放射温度測定に対応したサーマル映像と4K可視映像を提供し、発火温度に達する前のホットスポットを検知・視認できます。産業施設、倉庫、製造拠点などに最適であるため、FHシリーズR PTZを早期火災検知に活用することで、安全性の向上、施設の保護、そして操業停止の防止に貢献します。

サイバーセキュリティ対応およびNDAA準拠

データの保護は、現場のセキュリティと同じくらい重要です。FLIRのセキュリティカメラは、重要インフラや政府機関向けのサイバー強化型セキュリティシステムに最適です。FLIRの開発プロセスは、NDAA(米国国防権限法)準拠の要件を満たすよう設計されており、以下を含む厳格なセキュリティ対策が実施されています。

侵入者の検知と確認

FHシリーズR PTZは、高解像度の4K可視カメラと最大30倍の光学ズームを備え、警備担当者が状況を正確に識別・判断するために必要な重要な詳細を捉えます。これにより、対応までの時間を大幅に短縮することが可能になります。

Connecting Security Sensors with Flir Nexus

Seamlessly geo-track targets across wide areas through Flir Nexus, a proprietary communication protocol that helps bridge the gap between the FH-Series R PTZ, other cameras, radar devices, and their monitoring systems. Nexus enables seamless coordination with Flir radars and other thermal and visible cameras to maintain continuous tracking—even beyond a radar’s field of view.
Other Key Advantages
高解像度の放射測定35 mK未満のNETD熱センサーと1080pの可視光30倍ズームカメラを統合し、ホットスポットの検出と視覚確認を可能にします。
表面温度を測定し、リアルタイムで温度差を処理します。
オンボードの放射測定は、ユーザー定義のスポット、ボックス、多角形の領域で、最小、最大、平均、および温度差の測定が可能になります。
Product showcase image

Quote Carousel

仕様

適合性と認定
適合と認証 FH R PTZカメラ:FCC Part 15(サブパートB、クラスA)、UL規格認定、RoHS、WEEE FH R PTZカメラおよびPTUユニット:認証待ち。ONVIFプロファイルS、G、T IEC 62368
サイバーセキュリティ
セキュリティ IEEE 802.1X、TLS/HTTPS、ファイアウォール経由のユーザー認証アクセス制御、ポリシー適用によるユーザー認証情報、ダイジェスト認証
環境
IP等級[埃・水の侵入] IP66
使用温度範囲 -35°C~65°C
保存温度 FH R PTZカメラ:-55°C ~ 85°C PTUユニット:-40°C~70°C
振動 IEC 60068-2-64(FH R PTZカメラのみ)
湿度 FH R PTZカメラ:相対湿度0~95% PTU単位:90%未満の相対湿度
耐衝撃性 IK10(ウィンドウを除く、FH R PTZカメラのみ)
衝撃 IEC 60068-2-27(FH R PTZカメラのみ)
一般仕様
サイズ[L×W×H] 未定
サージイミュニティ(AC電源) EN 50130-4(FH R PTZカメラのみ)
サージイミュニティ(シグナル) EN 50130-4(FH R PTZカメラのみ)
入力電圧 24 V AC(±10%)24 V DC(±10%)**過熱を避けるため、電源が正しくキャップされていることを確認してください。
検知器タイプ ロングライフ、非冷却型VOxマイクロボロメーター
消費電力 FHシリーズR PTZ + PTUユニット:≤150 W
筐体 FH R PTZカメラ:NEMA 4X PTUユニット:アルミニウム合金
重量 18.1 kg
測定解析
対象物温度範囲 高ゲインモード:0°C~160°C 低ゲインモード:0°C~380°C
精度 100°C未満のターゲット:±150°C未満の±5°Cターゲット:±150°Cを超える5%ターゲット:周囲温度25±Cで°15%の測定。極端な温度では、精度が低下する場合があります。
PTZ
チルト角 -75°~40°
チルト速度 0.1°/s~25°/s
パン角度 360°連続
パン速度 0.1°/s~55°/s
プリセット値_プリセット精度 有効なプリセットビットを200ビットサポート、±0.1°の精度
システム統合
イーサネット 100/1000 Mbps
ストリーミング解像度 プライマリおよびセカンダリストリームサーマル:VGA(640×512)可視:1080p(1920×1080)、720p(1280×720)、VGA(640×480)
デジタルI_O 入力:2つのドライアラーム接点 出力:2つのリレー接点、最大1 Aおよび24 Vac/30 Vdcで、通常オープンまたは通常クローズ(設定可能)
ネットワークAPI NEXUS SDK、NEXUS CGI、ONVIF プロファイル S、G、T
対応プロトコル IPV4、HTTP、HTTPS、UPnP、DNS、NTP、RTSP、TCP、UDP、ICMP、IGMP、DHCP、ARP、IEEE 802.1X
サーマルカメラ
アレイフォーマット 640×512
サーマルAGC関心領域[ROI] 関心対象の最適な画質を確保するために「デフォルト」、「プリセット」、「ユーザー」の定義が可能
スペクトル範囲 7.5 µm~13.5 µm
ビデオフレームレート NTSC:5~30 fps / PAL:5~25 fps
ピクセルピッチ 17 µm
感度 25°C時35 mK未満、f/1.0の場合
焦点距離 35 mm
熱画像設定 Auto AGC、ダイナミック・ディテール・エンハンスメント(DDE)、輝度、コントラスト
画像均一性の最適化 自動フラットフィールド補正(FFC) - サーマル・時間トリガー
可視カメラ
アレイフォーマット 640×512
スペクトル範囲 7.5 µm~13.5 µm
ビデオフレームレート NTSC:5~30 fps / PAL:5~25 fps
可視f番号 f/1.6–f/4.4
感度 25°C時35 mK未満、f/1.0の場合
焦点距離 35 mm
動画と録画
ビデオ圧縮 H.264 / H.265 / MJPEG:4つの独立ストリーム(2つの可視、2つのサーマル)

資料とサポート

アプリケーションストーリー

フリアーシステムズのカメラが、Dovecote Parkの食肉生産ホールを火災から守る

詳細をご覧ください。

記事

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

詳細をご覧ください。

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Firmware Download

FLIR FH-Series R Firmware v3.0.0.29

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Datasheet

FLIR FH-Series R PTZ Datasheet

チャット

右下隅のチャットバブルを押して、すぐに私たちとつながってください。

(エージェントが対応可能な場合)

 電話サポート

北米:(+1) 800-254-0632
英国およびヨーロッパ: +44(0)239271 4713
南・中米:(+52) 55 4777 2227
オーストラリア: (+61) 3 9008 4334
ニュージーランド: (+64) 9 282 9814
シンガポール: (+65) 800 388 35 777
インド:(+91) +000 800 100 8935
中国: (+852) 3008 1658
日本:(+81) 350 501454

サービス、修理、校正 

 

アメリカ:

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
アメリカ 

フリーダイヤル:03-6721-6648

ローカル:+1 603 881 5200

RMA の送信

Eメール

Canada 日本取り扱いなし RMA の送信

Eメール

南・中米 0800 878 2486

RMA の送信

Eメール

 

ヨーロッパ

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
ベルギー  +32 (0)56 363 041

RMA の送信

Eメール

エストニア +3726063976

RMA の送信

Eメール

ドイツ +49 (0)69 95 00 9040

RMA の送信

Eメール

イタリア +390294753491

RMA の送信

Eメール

スウェーデン  +46 (0)8 753 25 00

RMA の送信

Eメール

アラブ首長国連邦 +971 4 802 4999

RMA の送信

Eメール

英国 +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

 

アジア太平洋地域

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
オーストラリア +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

中国 電話:+86 10 8215 9938

RMA の送信

Eメール

インド デリー +91 11 47212002

RMA の送信

Eメール

インド・ファリダバード +91 (129) 431-5031/32

RMA の送信

Eメール

日本 +81-3-5204-2338

RMA の送信

Eメール

シンガポール +65 3157 1750

RMA の送信

Eメール

韓国 2015年2月5日

RMA の送信

Eメール

Export Restrictions