Extech FL700

防水ExStik®フッ化物メーター

ExStik FL700は飲料水やその他の水性サンプル中のフッ素イオンを迅速かつ正確に測定するために特別に設計されており、センシング電極、測定電子機器、ディスプレイを1つの便利なパッケージに組み込んでおり、このユニットは現場やラボでの試験に最適です。FL700 は、9.99 ppm または mg のすべてのフッ化物を直接読み取り、0.1 ppm まで測定できます。また、メーターは自動温度補正(校正温度 ±10°C)を提供します。電極、TISAB試薬タブレット、センサーキャップ、3Vボタン電池4個、ネックストラップ(1.2m)が付属しています。

仕様

一般仕様
フッ化物 0.1~10.00ppm
フッ化物の基本精度 ±3% rdg
フッ化物の最大分解能 0.1ppm
温度(接触) 0~60°C
温度(接触)の基本精度 1°C
温度(接触)の最大分解能 /°C
追加の詳細
IP等級 IP57
保証 2年
出力 3Vのボタン電池4個
寸法 36×173×41mm
認証 CE
重量 210g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.