Discontinued

Flir Aerial Home Inspection Kit

ドローン・サーマル調査キット

FLIR Aerialシリーズのドローン・サーマル調査キットは、消防隊員や住宅調査向けに、そのまま利用できるパッケージです。いずれのパッケージにも、DJI Inspire 1、Zenmuse XT赤外線サーマルカメラ、Zenmuse X3 4K対応軽量カメラに加え、航空赤外線サーモグラフィに必要な各種アクセサリーが同梱されているため、すぐに調査を開始できます。信頼性に優れ、スピーディーに展開できる、究極の航空赤外線サーモグラフィソリューションなのです。

すぐに利用できるドローン・サーマル調査用パッケージ
ドローン・サーマル調査は、捜索救助、送電線・変電所・建築物の点検、消防、天然資源や野生生物の保護に役立ちます。
定評のあるDJIの制御機能、安定性、優れた映像伝送システムLightbridgeを備えたInspire 1にXTを装着すれば、ほんの数秒で起動の準備が整います。
FLIR Aerialシリーズのドローン・サーマル調査キットでは、必要とされる状況把握能力と倍率に応じて、最適な解像度や光学性能をお選びいただけます。

仕様

イメージングとレンズ
カラービデオカメラ DJI Zenmuse X3 4Kビデオカメラおよび安定化ジンバル
サーマルカメラ DJI Zenmuse XT 赤外線サーマルカメラおよび安定化ジンバル
サーマルカメラ構成 6.8mmレンズ(45°×35°)、336×256解像度
電源
バッテリー同梱 2
一般仕様
コントローラー 1
航空機型式 DJI Inspire 1(V 2.0)
アクセサリー
Apple iPad mini 4 [64GB WiFi] 1
FLIR Tools+画像解析ソフトウェア
iPad mini保護ケース
モニターフード 1
高耐久化キャリーケース

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.