Discontinued
Flir BHP SDK
冷却カメラ用ソフトウェア開発キット
フリアーシステムズのBHP SDKを使用することで、A6600/6200sc/6700sc/8300sc/SC6x00/SC8x00/RS6700シリーズのユーザーは、カメラ制御とGigEデータ保存を自身のアプリケーションに統合できます。BHP SDKはC/C++機能を備えているため、使用可能なすべてのカメラ操作を制御できます。SDKはVisual Studioプロジェクトの形式であり、さまざまな機能の使用方法を示すヘルプや多くのサンプルプログラムが含まれています。
Export Restrictions
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.