Elara DX-Series マルチスペクトルPTZサーマルカメラ

Multispectral PTZ Thermal Camera

The FLIR Elara™ DXシリーズはVGA非冷却サーマルセンサーと 4k可視光イメージングセンサー、高速精密パン/ティルトシステムを兼ね備えた、最新鋭のデュアルセンサーセキュリティシステムです。FLIR United VMSだけでなく、主要なサードパーティビデオ管理システムとも簡単に接続でき、完全な暗闇や直射日光下などの悪条件でも重要インフラを守る非常に用途の広いソリューションです。

優れたサーマル画質と内蔵された4K可視光カメラによって、さまざまなニーズに応じたマルチスペクトルの監視を実現します。
重要施設でも使用可能な耐候性。
PTZ機能と多彩なレンズオプションでサーマル、可視両方での広範囲の監視が可能です。

仕様

適合性と認定
適合と認証 FCC Part 15 (Subpart B, class A) CE Marked RoHS IP66 WEEE NEMA 4X IEC 62368
環境
IP等級[埃・水の侵入] IP66
使用温度範囲 -40°C to 60°C
保存温度 -55°C to 85°C
振動 IEC 60068-2-64
湿度 0-95% relative
衝撃 IEC 60068-2-27
一般仕様
サーマルEズーム Continuous E-Zoom to 4×
ズーム Visible: Optical Zoom: 31
入力電圧 24 VAC(±10%)
Universal POE injector
検知器タイプ Long-Life, Uncooled VOx Microbolometer
焦点範囲 Athermalized, Focus-Free
測定解析
プログラム可能なプリセット 256
PTZ
チルト速度 -10° to 190°
0.1° to 60°/sec
パン速度 Continuous 360°
0.1° to 90° /sec
システム統合
イーサネット 10/100/1000 Mbps
ストリーミング解像度 Thermal: QVGA to VGA
Visible: VGA to 4k
ネットワークAPI FLIR SDK, FLIR CGI, ONVIF Profile S
対応プロトコル IPV4, HTTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP
サーマルカメラ
アレイフォーマット 640 × 480
サーマルフレームレート NTSC: 30 Hz or PAL: 25 Hz / 8.3 Hz
スペクトル範囲 7.5 μm to 13.5 μm
ピクセルピッチ 12 µm
レンズ視野角 HFOV: 61.8° - 2.15°
VFOV: 36.65° - 1.2°
光学特性 FOV: 50° × 38°
Focal Length: 8.7 mm
感度 Visible:
Color: 0.25 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS)
B/W: 0.10 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS)
焦点距離 Visible: 6.5mm - 202mm
熱画像設定 Auto AGC, Dynamic Detail Enhancement (DDE), Brightness, Sharpness, Contrast
可視カメラ
アレイフォーマット 640 × 480
スペクトル範囲 7.5 μm to 13.5 μm
レンズ視野角 HFOV: 61.8° - 2.15°
VFOV: 36.65° - 1.2°
感度 Visible:
Color: 0.25 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS)
B/W: 0.10 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS)
焦点距離 Visible: 6.5mm - 202mm
動画と録画
ビデオサーマルAGC関心領域[ROI] Default, Presets and User definable to insure optimal image quality on subjects of interest
ビデオ圧縮 Thermal: One channel of H.264 & M-JPEG
Visible: Two independent channels of H.264 & M-JPEG
動画均一性最適化 Automatic Flat Field Correction (FFC) - Thermal and Temporal Triggers

アクセサリー

資料とサポート

記事

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

詳細をご覧ください。

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Firmware Download

FLIR Elara DX-Series and Quasar 4K IR PTZ Firmware

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

チャット

右下隅のチャットバブルを押して、すぐに私たちとつながってください。

(エージェントが対応可能な場合)

 電話サポート

北米:(+1) 800-254-0632
英国およびヨーロッパ: +44(0)239271 4713
南・中米:(+52) 55 4777 2227
オーストラリア: (+61) 3 9008 4334
ニュージーランド: (+64) 9 282 9814
シンガポール: (+65) 800 388 35 777
インド:(+91) +000 800 100 8935
中国: (+852) 3008 1658
日本:(+81) 350 501454

サービス、修理、校正 

 

アメリカ:

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
アメリカ 

フリーダイヤル:03-6721-6648

ローカル:+1 603 881 5200

RMA の送信

Eメール

Canada 日本取り扱いなし RMA の送信

Eメール

南・中米 0800 878 2486

RMA の送信

Eメール

 

ヨーロッパ

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
ベルギー  +32 (0)56 363 041

RMA の送信

Eメール

エストニア +3726063976

RMA の送信

Eメール

ドイツ +49 (0)69 95 00 9040

RMA の送信

Eメール

イタリア +390294753491

RMA の送信

Eメール

スウェーデン  +46 (0)8 753 25 00

RMA の送信

Eメール

アラブ首長国連邦 +971 4 802 4999

RMA の送信

Eメール

英国 +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

 

アジア太平洋地域

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
オーストラリア +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

中国 電話:+86 10 8215 9938

RMA の送信

Eメール

インド デリー +91 11 47212002

RMA の送信

Eメール

インド・ファリダバード +91 (129) 431-5031/32

RMA の送信

Eメール

日本 +81-3-5204-2338

RMA の送信

Eメール

シンガポール +65 3157 1750

RMA の送信

Eメール

韓国 2015年2月5日

RMA の送信

Eメール

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.