Discontinued

Flir EST™ Kiosk

Skin Temperature Screening Solution

Quickly screen passengers, customers, or employees for signs of elevated skin temperature with this turnkey solution. The FLIR EST Kiosk combines the temperature measurement capabilities of a thermal imaging camera plus FLIR Screen-EST™ software with the convenience of a tablet display and floor stand. This kiosk sets up in minutes, offering fully automated, self-service screening that targets the inner canthus (corner of the eye) for accurate skin temperature measurement.

Faster, Easier Skin Temperature Screening
Ready to use right out of the box with pre-installed FLIR Screen-EST software, customizable instructions, and alert displays.
Automatically targets the inner canthus for fast, accurate screening.
Advanced factory calibration combined with relative measurement methodology ensures screening accuracy and avoids false-positives.

仕様

ハイライト表示
デジタル入出力コネクタータイプ M12 12-pin A-coded, Male (shared with external power)
デジタル出力目的 As function of alarm, output to external device, for example when the screening alarm is triggered
デジタル出力 3x opto-isolated, 0–30 V DC, max. 300 mA (derated to 200 mA at 60C); Solid state opto relay; 1x dedicated as Fault output (NC)
エンコーディング Video stream – H.264, MPEG4, or MJPEG; Radiometric stream – Compressed JPEG-LS, FLIR radiometric
イーサネットインターフェース Wired, Wi-Fi
WiFi (optional) RP-SMA, Female; Dipole antenna 2.4/5 GHz (gain: maximum 2 dBi); Peer to peer (ad hoc)‎ or infrastructure (network)‎
F値 1.3
画像周波数
カメラ周波数 30 Hz
解像度
温度分解能_NETD <40 mK at 30°C (86°F)
精度 ±0.3°C (±0.5°F) when used with FLIR Screen-EST™ software
通信とデータ保存
WiFi (optional) RP-SMA, Female; Dipole antenna 2.4/5 GHz (gain: maximum 2 dBi); Peer to peer (ad hoc)‎ or infrastructure (network)‎
イーサネット Control, result, image, and power
イーサネットインターフェース Wired, Wi-Fi
イーサネットコネクタータイプ M12 8-pin X-coded, Female; RP-SMA, Female
イーサネットタイプ 1000 Mbps
イーサネット規格 IEEE 802.3
イーサネット通信 TCP/IP socket-based FLIR proprietary
エンコーディング Video stream – H.264, MPEG4, or MJPEG; Radiometric stream – Compressed JPEG-LS, FLIR radiometric
デジタル入出力アイソレーション電圧 500 VRMS
デジタル入出力コネクタータイプ M12 12-pin A-coded, Male (shared with external power)
デジタル出力 3x opto-isolated, 0–30 V DC, max. 300 mA (derated to 200 mA at 60C); Solid state opto relay; 1x dedicated as Fault output (NC)
デジタル出力目的 As function of alarm, output to external device, for example when the screening alarm is triggered
イメージングとレンズ
F値 1.3
オーバーレイ Video stream 0 – With/Without; Video stream 1 – No
カメラ周波数 30 Hz
コントラスト強調 FSX® / Histogram equalization (IR only)
ストリーミング解像度 Video stream 0 – 640 × 480 pixels; Video stream 1 – 1280 × 960 pixels; Radiometric stream – 464 × 348 pixels
スペクトル範囲 7.5–14 µm
ビデオストリーミング Bit rate set through camera web
ピクセル形式 Video stream – YUV411; Radiometric stream – MONO 16
レンズ識別 Automatic
最小焦点距離 0.15 m (0.49 ft)
検知器間隔 17 µm
温度分解能_NETD <40 mK at 30°C (86°F)
焦点 One-shot contrast, motorized, manual
焦点距離 17 mm (0.67 in)
焦点面アレイ[FPA] Uncooled microbolometer
画像ソース Video stream 0 – visual / IR / MSX®; Video stream 1 – visual; Radiometric video stream – IR
画像周波数
空間分解能[IFOV] 0.90 mrad/pixel
視野角[FOV] 24° × 18°
赤外線解像度 464 × 348
測定解析
対象物温度範囲 15°C to 45°C (59°F to 113°F)
精度 ±0.3°C (±0.5°F) when used with FLIR Screen-EST™ software
一般仕様
サイズ[L×W×H] 360 × 270 × 1300 mm (14 × 11 × 51.2 in)
付属品リスト Camera, Surface® Pro7 tablet, tablet stand, cables (Europe, UK, US), screening position floor sticker (T131181), FLIR Screen-EST™ license card, printed documentation
重量 8.3 kg (18 lb.)
環境と認定
保証 http://www.flir.com/warranty/
電源
外部電圧 Allowed range 18–56 V DC
外部電源運転 24/48 V DC 8 W max
消費電力 7.5 W at 24 V DC typical; 7.8 W at 48 V DC typical; 8.1 W at 48 V PoE typical
電源接続 Camera: M12 12-pin A-coded, Male (shared with Digital I/O)
ユーザーインターフェース
ウェブインターフェース Yes