Discontinued

Flir One Gen 1

This product is discontinued.

We recommend the Flir One® as a great replacement.

Flir One®

スマートフォン用の赤外線カメラ

View Product

Need support with the Flir One Gen 1? Check out our support resources below.

FLIR ONEはiPhone 5/5s向けの軽量なアクセサリで、赤外線画像と可視画像が独特に融合した世界を表示します。FLIR ONEではFLIR ONEのiPhoneアプリを使用して、赤外線のライブ画像で「赤外線の視点」から見た世界を表示します。FLIR ONEは熱エネルギーを検知して動作するため完全な暗闇でも見通すことができ、侵入者の確認や夜間の動物の観察、エネルギー漏れの確認、家の周囲の隠れた水分などの問題を確認できます。

仕様

ハイライト表示
感度 0.1℃のような微小な温度差を検出する能力
使用温度 0℃ ~ 35℃
イメージングとレンズ
コア FLIR Lepton™サーマルカメラコア
可視カメラ VGA(FLIR®スーパーファインコントラスト(MSX®)ブレンドに使用)
感度 0.1℃のような微小な温度差を検出する能力
電源
バッテリー容量 1400 mA / h 赤外線カメラのバッテリー寿命は最大約4時間(連続使用) FLIR ONEは、iPhoneバッテリーの電力を消費せず、iPhoneバッテリーの充電もしない
充電方法 マイクロUSBおよび1A壁面チャージャー(FLIR ONEのみ充電)
測定解析
シーン温度範囲 0℃ ~ 100℃
一般仕様
iPhoneとの互換性 iPhone5、iOS 7以上を実行しているiPhone5S
寸法 140mm×W 61mm×H 22mm
重量 110 grams
環境と認定
使用温度 0℃ ~ 35℃
認証と規格 FCC、CE、RoHS、CAN ICES-3 (B)/ NMB-3(B)、UL
アクセサリー
同梱アクセサリー USB充電ケーブル、iPhoneケース、ジャックオーディオアダプター

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.