Flir Research Studioは、主に研究開発用途でFlirの赤外線カメラを使用される方向けに設計された動画解析ソフトウェアです。簡素化され直感的な操作が可能なインターフェースにより、ユーザーがFlirのカメラから取得した赤外線データをリアルタイムで記録し、解析することができます。このソフトウェアは、Windows、MacOs、Linuxなど、お好みのプラットフォームに20以上の言語ですばやくセットアップできます。

作業方法に合った設計
プラグ&プレイ接続と直感的な操作により、あらゆるレベルのユーザーが赤外線データをすばやく収集・解析できます。
幅広い赤外線測定ツールを使用して、ライブデータと保存データの詳細な赤外線解析を同時に行うことができます。
マルチプラットフォームの操作と各言語サポートにより、赤外線結果を専門家と初心者のどちらとも分かりやすく共有できます。

仕様

ハイライト表示
サポートされているカメラ A35sc, A65sc, A50/A70、ETS320, GF77a, C2/C3、E53/E75/E85/E95、T5xx, T6xx, T1k (T1010/T1020/T1030sc/T1040/T1050sc)、T865 A3xx/A6xx、A6xxx 冷却、A8xxx 冷却、A8580、A6780シリーズ、FLIR A400/A700シリーズ、RS8500シリーズ、X6800シリーズ、X6900シリーズ、X8500RS6700, RS6800, RS8200, RS8300, SC6x00SC6100/SC6200/SC6700/SC6800/SC8200/SC8300
カラーパレット 21種類のパレットから、カテゴリー、最近使用したもの、ライブプレビューに分類できます。
一般仕様
オペレーティングシステム • Windows 10(64ビット)または最新バージョン
•Windows 8.x(64ビット)
•Windows 7(64ビット)
•Linux(または最新バージョン):Ubuntu 16.04、RHEL/CentOS 7、Fedora 31、Mint 19.3
•MacOS High Sierra–Catalina
サポートされているカメラ A35sc, A65sc, A50/A70、ETS320, GF77a, C2/C3、E53/E75/E85/E95、T5xx, T6xx, T1k (T1010/T1020/T1030sc/T1040/T1050sc)、T865 A3xx/A6xx、A6xxx 冷却、A8xxx 冷却、A8580、A6780シリーズ、FLIR A400/A700シリーズ、RS8500シリーズ、X6800シリーズ、X6900シリーズ、X8500RS6700, RS6800, RS8200, RS8300, SC6x00SC6100/SC6200/SC6700/SC6800/SC8200/SC8300
汎用性 複数のビデオ、画像、カメラストリームにわたる統計分析
通信とデータ保存
エクスポート形式 PNG、JPG、CSV、TIFF
ビデオ出力フォーマット MP4
ファイルフォーマット RJPEG、SEQ、ATS、PTW、SFMOV(読み取り専用)、FRS(読み取り専用)
ファイル抽出_トリミング [再生バウンドに基づく] X
フレームグラバー カメラリンク(Eurosys/Dalsa)、CXP(Eurosys/Dalsa)
画像ファイルフォーマット 温度情報付きJPG
イメージングとレンズ
カラーパレット 21種類のパレットから、カテゴリー、最近使用したもの、ライブプレビューに分類できます。
デジタル映像エンハンスメント
ビデオフォーマット MP4、WebM、TIFF、TIFF(32ビット浮動小数点)
手動画像補正レベル_スパン
画像表示 カメラ依存 - IR、可視、MSX
ユーザーインターフェース
言語 チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、エストニア語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、簡体字中国語、スペイン語、スウェーデン語、繁体字中国語、トルコ語
環境と認定
関心領域 タイプ スポット、ボックス、ライン(シンプル)、楕円、デルタ、十字線、円、正方形オプション:ROI回転、画像上の統計、ROIの命名、色、および構成

資料とサポート

no image

Research Studio

詳細を見る

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Software Download

FLIR Research Studio - Installer for macOS

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Software Download

FLIR Research Studio Player - Installer for macOS

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Software Download

FLIR Research Studio - Installer for Linux

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Software Download

FLIR Research Studio Player - Installer for Linux

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Software Download

FLIR Research Studio - Installer for Windows

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Software Download

FLIR Research Studio Player - Installer for Windows

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Brochure

FLIR RESEARCH STUDIO 日本語カタログ

Datasheet

FLIR Research Studio データシート

Flyer

FLIR ハンドヘルド製品ラインアップ

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.