G620a

固定型炭化水素/VOC光学ガスイメージング(OGI)カメラ

Product Variations

Flir G620aは、上流・中流のガス生産・処理施設の継続的監視に最適な長寿命の冷却型OGIカメラで、政府目標や排出削減の環境目標に準拠しながらガス漏れを検出できます。G620aは、メタン(CH₄)、炭化水素、揮発性有機化合物(VOC)を確認するためにスペクトルフィルタリングされており、米国EPA OOOOaおよび付録Kに規定された感度要件を満たす性能のOGI検出器を搭載しています。小型で軽量なG620aは、短時間で設置でき、シンプルなウェブインターフェースで運用できます。27,000時間のノンストップ運転をサポートする堅牢なリニアクーラーにより、長期間にわたって継続的に監視できます。Flir G620aは、石油・ガス会社が貴重な資本設備を維持し、製品の損失を回避し、排出削減指標を満たし、より安全な作業手順を維持するために役立ちます。

高解像度、高感度の冷却型イメージセンサーとフリアーシステムズ独自の高感度モード(HSM)により、わずかなガス漏れも視覚化できます。
Flir G620aカメラは、稼働時間が27,000時間を超えるまで修理を必要としません(平均故障時間)。
米国環境保護庁(EPA)のメタンとVOC検出感度要件を満たし、メタンと炭化水素削減のためのグローバルESG誓約を達成しています。

仕様

ハイライト表示
赤外線解像度 640 × 512
温度分解能_NETD <25°Cで15 mK
スペクトル範囲 3.2–3.4 μm
イメージングとレンズ
F値 f/1.59
オーバーレイ RTSPのみ
カメラ周波数 30 Hz
カラーパレット 選択可能な8ビット
ガス感度 [NECL] NECL:1 m ΔT 10℃ メタン:16 ppm × m 炭化水素(Niabara混合ガス):6.4 ppm × m
スペクトル範囲 3.2–3.4 μm
ズーム デジタルズーム、1x、2x、4x、8x
センサータイプ FLIR FL100リニアクーラー
デジタル映像エンハンスメント 高感度モード(HSM)
最小焦点距離 FLIR G620a 6°:2 m
FLIR G620a 14.5°:0.5 m
FLIR G620a 24°:0.3 m
検知器タイプ 高温動作温度(HOT)中波長赤外線(MWIR)T2SLS
検知器間隔 15µm
温度分解能_NETD <25°Cで15 mK
焦点 電動式
焦点距離 FLIR G620a 6°:92 mm
FLIR G620a 14.5°:38 mm
FLIR G620a 24°:23 mm
画像モード 赤外線画像、高感度モード(HSM)
自動画像補正 リニア、PE
視野角[FOV] FLIR G620a 6°:6.0° × 4.8°
FLIR G620a 14.5°:14.4° × 11.5°
FLIR G620a 24°:23.6° × 19°
赤外線動画(温度情報なし) ストリーミングH.264またはRTSPでのMJPEG
赤外線動画保存(温度情報付き) GigE Vision
赤外線動画録画(温度情報なし) なし
赤外線動画録画(温度情報付き) なし
赤外線解像度 640 × 512
測定解析
DC電圧 範囲:18V~56V
対象物温度範囲 -10℃~120℃
環境ドリフト校正 [工場校正済み] ○
精度 ≤100°C ±2°C、>100°C ±2%の読み取り値
通信とデータ保存
コマンドと制御 GEV:ジェニカム、RTSP:ウェブインターフェース、REST API
デジタル入出力コネクタータイプ M12 12-ピンA-コード、オス(外部電源と共有)
デジタル入力 2x 光絶縁、Vin (low) = 0~1.5 V、Vin (high) = 3~25 V
デジタル出力 3x 光絶縁、0〜48 V DC、最大 350 mA;ソリッドステートオプトリレー;1x 異常出力 (NC) 専用
保存メディア なし
同期モード 同期
通信インターフェース イーサネット
一般仕様
サイズ[L×W×H] FLIR G620a 14.5°、FLIR G620a 24°:229 × 76 × 95 mm
FLIR G620a 6°:297 × 99 × 99 mm
サイズ[L×W×H]、レンズ除く 200 x 76 x 92mm
ボックス付属品 レンズ付きカメラ、M12 - RJ45Fケーブル(0.3 m)、クイックスタートガイド、校正証明書
重量 FLIR G620a 6°:1.90 kg
FLIR G620a 14.5°:1.48 kg
FLIR G620a 24°:1.50 kg
重量[レンズ除く] 1.32kg
電源
消費電力 25W(クールダウン)
電源 主電源:PoE+ タイプ2(最低30W)
オプションのDC接続:M12 12-ピン A-コード、オス(デジタI/Oと共有)
環境と認定
ETSI|EMC EN55032:2015/A11:2020
EN55035:2017/A11:2020
FCC パート15、サブパートBクラスA
KC C 9832およびKS C 9835
マウント 取付プレート付き - 2 x 1/4"-20タップ穴、1 x 3/8"-16タップ穴、4 x #10-24タップ穴 取付プレートなし - 6 x #6-32
使用温度範囲 -20℃~50℃
保護 IP50
指令 電磁両立性(EMC):2014/30/EU、WEEE:2012/19/EU
振動 10~58Hz、0.15 mm、58~500Hz、2g、5サイクル、1oct/分、X、YおよびZ(IAW MIL-STD-810H)
衝撃 25g、6ms、半正弦波、±500回の衝撃、X、YおよびZ(IAW MIL-STD-810H)

資料とサポート

注:その他のサポートリソースについては、Support.FLIR.com。 

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.