Extech HD450

データロギング ヘビーデューティ ライトメーター

Product Variations

HD450 光メーターは、0.01Fc/0.1Luxの解像度で、0~40.000Fcおよび0~400kLuxを測定します。特長:精度5%、ピークモード(10µ秒)、相対モード、最小値/最大値、データホールド、40セグメントの棒グラフ付きバックライトLCDディスプレイ、頑丈な二重成形ハウジング。さらに、データロガー機能は、最大16,000件の読み取り値を自動的に保存したり、最大99件の読み取り値を手動で保存/呼び出すことができます。1mのケーブルと保護カバー付きの光センサー、USBケーブル付きソフトウェア、ハードキャリーケース、9Vバッテリーが付属しています。

最大 16,000件の測定値を自動的に保存、または最大99件の測定値を手動で保存/リコール
40,000Fcまたは400,000ルクス
高精度シリコンフォトダイオードとスペクトル応答フィルターを採用

仕様

一般仕様
PCインターフェース ソフトウェア搭載USB
コサインとカラー補正
メモリ 16,000件のデータポイント(連続)、または99件のデータポイント(手動)
光(フットキャンドル) 40、400、4000、40kFc
光(フットキャンドル)の基本精度 ±5%
光(フットキャンドル)の最大解像度 0.01F
光(ルクス) 400、4000、40k、400kLux
光(ルクス)の基本精度 ±5%
光(ルクス)の最大解像度 0.1ルクス
追加の詳細
保証 3年
出力 9Vバッテリー1個
寸法 170×80×40mm
認証 HD450-NIST_S:CE、NIST
HD450_S:CE
重量 390g

Resources & Support

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Software Download

Extech HD450 Software

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Export Restrictions