Extech Oyster-10

Oyster™シリーズpH/mV/温度計

独自のOyster設計は、ラボでも現場でも使用できます。調整可能な「フリップアップ」カバーに内蔵された大型LCDは、pHまたはmVと温度を同時に表示します。スプラッシュプルーフハウジングとフロントパネルの触覚タッチパッドで傾斜と校正が可能です。ハンドヘルドまたはベンチトップ用の頑丈な設計。「ハンズフリー」操作用のネックストラップ。pH(0.00~14.00pH)、mV(-999mV~999mV)、温度(0.0°C~100.0°C)を測定します。0.02pH、2mV、0.5°Cまでの精度、0.01pH、1mVおよび0.1°の分解能。メモリ機能は、25のラベル付き読み取り値を保存し、呼び出します。保存および呼び出しの最小値/最大値、°C/°Fの切替可能。機能完了時にユーザーに警告する可聴ビープ音。自動または手動の温度補正。プローブは別売りです。

独自のOyster™設計は、ラボでも現場でも使用できます。
調整可能な"フリップアップ"カバーに内蔵された大型LCDは、pHまたはmVと温度を同時に表示
スプラッシュプルーフハウジングとフロントパネルの触覚タッチパッドで傾斜と校正が可能。ハンドヘルドまたはベンチトップ用の頑丈な設計。"ハンズフリー"操作用のネックストラップ

仕様

一般仕様
ORP -999~999mV
ORPの基本精度 ±2mV
ORPの最大分解能 1mV
pH 0.00~14.00pH
pHの基本精度 ±0.02pH
pHの最大分解能 0.01pH
温度(接触) 0~50°C
温度(接触)の基本精度 0.5°C
温度(接触)の最大分解能 0.0~99.9°C
追加の詳細
保証 2年
出力 9Vバッテリー1個またはオプションのACアダプター
寸法 96×108×45mm
認証 CE
重量 340g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.