Extech Oyster-15

Oyster™シリーズpH/mV/温度メーターキット

独自のOyster™設計は、ラボでも現場でも使用できます。調整可能な「フリップアップ」カバーに組み込まれた大型LCDはpHまたはmVと温度を同時に表示します。25のラベル付けされた読み取り値を保存し、呼び出します。自動または手動の温度補正。5点バッファ認識。メーター、ネックストラップ、9Vバッテリー、pHプローブ、サンプルバッファ(4および7pH)、キャリーケースが付属しています。オプションのRTD温度プローブ。

独自のOyster™設計は、ラボでも現場でも使用できます。
スプラッシュプルーフハウジングとフロントパネルの触覚タッチパッドで傾斜と校正が可能、ハンドヘルドまたはベンチトップ用の頑丈な設計; "ハンズフリー"操作用のネックストラップ
Oyster-10メーター、小型pH電極、校正バッファ(4および7pH)、キャリーケースが付属

仕様

一般仕様
ORP -999mV~999mV
ORPの基本精度 ±2mV
ORPの最大分解能 1mV
pH 0.00~14.00pH
pHの基本精度 ±0.02pH
pHの最大分解能 0.01pH
温度(接触) 0~50°C
温度(接触)の基本精度 0.5°C
温度(接触)の最大分解能 0.0~99.9°C
追加の詳細
保証 2年
出力 9Vバッテリー1個またはオプションのACアダプター
寸法 96×108×45mm
認証 CE
重量 340g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.