Extech PH100

ExStik® pHメーター

Extechの防水ExStik® PH100 pHメーターは、堅牢、正確、および再利用可能なスティック型pHメーターで、非常に使いやすい独自のデータ保存機能を備えています。平面電極により、電極の破損や接合部の詰まりを排除しながら液体、半固体、固体のpHを測定できます。LCDの読み出し部には、pH、温度、および酸性度またはアルカリ度のトレンドを示すアナログ棒グラフが表示され、読み取り値が安定するタイミングが示されます。その他の機能には、自動温度補正、オートパワーオフ、バッテリー残量低下インジケータ、データホールドなどがあります。PH100には、保護センサーキャップ、サンプルカップ、3V CR2032ボタン電池4個、1.2mネックストラップが付属します。サンプルカップとExStik®メーターの両方を保持するEX006台座を購入すると、さらに使いやすくなります。

現場で簡単迅速にpH測定
交換インジケータとCALアラートにより、電極の交換と再較正の時期を即座に把握
メモリー機能を使用して、タグ付けされた15の読み取り値を連続的に記録して呼び出すことができるため、読み取り値が時系列の変化を確認できる
アナログ棒グラフの原点は中性点(pH 7.00)で、酸性度とアルカリ度のトレンドを簡単に確認できる

仕様

一般仕様
pH 0.00~14.00 pH
pHの基本精度 ±0.01 pH
pHの最大分解能 0.01 pH
メモリ 15の測定値
温度(接触) -5°C~90°C(23°F~194°F)
温度(接触)の基本精度 ±1°C
温度(接触)の最大分解能 0.1°
追加の詳細
IP等級 IP57
保証 2年
出力 CR-2032(3V)ボタン電池4個
寸法 35.6 × 172.7 × 40.6mm
認証 CE
重量 110g(3.8 oz)

資料とサポート

User Manual

Extech PH100 PH110 パンフレット

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.