Extech PH110

ExStik®充填式pHメーター

ExStik® PH110防水pHメーターを使用すると、その場で簡単に正確にpHをテストできます。耐久性のあるExStik®メーターは、液体、半固体、固体のpHを測定するための平らな再充填可能な電極を備えており、電極の破損や接合部の詰まり–がありません。ExStik®は素早く補充できるため、電極の使用期限を心配する必要はありません。ExStik®メーターは、シャンプー、ボディウォッシュ、洗顔料、ローション、クリームなどのpHを測定するための貴重なツールです。プールやスパの監視、土壌、皮膚、カーペットの酸性度やアルカリ度の測定に使用します。水耕園芸や農業に有効です。セメント、農業、魚の養殖、廃水、不凍液のリサイクル、食品の準備、清掃用品、紙、パルプ、塗料の製造に関する重要な資料をご覧ください。再充填可能な pH 電極、1.5mL ボトル KCI、2 つの基準ジャンクション、2 つの取り外しツール、保護キャップ、サンプルカップ、3V CR-2032 バッテリー 4 個、ネックストラップ(1.2m) が付属しています。

仕様

一般仕様
pH 0.00~14.00pH
pHの基本精度 ±0.01pH
pHの最大分解能 0.01pH
メモリ 15の測定値
温度(接触) -5~90°C
温度(接触)の基本精度 ±1°C
温度(接触)の最大分解能 0.1°
追加の詳細
IP等級 IP57
保証 2年
出力 CR-2032(3V)ボタン電池4個
寸法 35.6×172.7×40.6mm
認証 CE
重量 110g

資料とサポート

User Manual

Extech PH100 PH110 パンフレット

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.