Extech PH220-C

温度表示付き防水パームpHメーター

Extech PH220-Cは、pH、電位差(mV)、温度を測定できるケーブル電極を搭載した手のひらサイズのpHメーターです。内蔵のマイクロプロセッサーにより自動バッファ認識が可能で、内部メモリーには最大25の読み取り値が保存されます。この完全防水ユニットには、大型LCDディスプレイ、同時測定読み取り、低バッテリーインジケーターを備えています。ケーブル付きpH電極、保護ホルスター、pHバッファ、9Vバッテリーが含まれています。

仕様

一般仕様
pH 0.00~14.00pH
pHの基本精度 ±0.01pH
pHの最大分解能 0.01pH
温度(接触) 0~99.9°C
温度(接触)の基本精度 ±0.8°F/0.5°C
温度(接触)の最大分解能 0.1°
追加の詳細
IP等級 IP57
保証 2年
出力 9Vバッテリー1個
寸法 111 × 79 × 39mm
認証 CE
重量 260g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.