Discontinued

Flir RS8300

高速のLWIRメガピクセルカメラ

RS8300は、マルチアプリケーションのロングレンジ赤外線サーマルカメラシステムで、追跡、ターゲットシグネチャー、科学研究などの用途に適しています。RS8300は高耐久・高性能・多機能な放射測定ツールで、極めて過酷な環境にも耐えられます。

堅牢で高性能な科学用カメラ
1.05メガピクセル(1,344 x 784)の検出器で美しい画像を撮影し、温度分解能は0.025℃です。
4つのアクティブなプリセット操作モードにより、積分時間の調整、不均一性補正、欠陥画素置換、ウィンドウサイズ調整などを行えます。
120~1200 mmの連続ズーム、IRIG同期、レンズの焦点距離のTSPIアキュレートタイムスタンプ、焦点位置データなどの機能を搭載しています。

仕様

ハイライト表示
検知器解像度 1344 x 784
解像度 1,344 × 784
検知器間隔 14 µm
スペクトル範囲 3.0~5.0µm
検知器タイプ インジウムアンチモン(InSb)
カメラF値 f/5
ダイナミックレンジ 14-bit
温度分解能(NETD) <25 mK
フレームレート[全画面] 125 Hz
積分時間 フルフレームまで500ns
焦点 自動フォーカスとアクティブアサーマライゼーションでモーター駆動
イメージングとレンズ
HDビデオ (720p、50/59/60 Hz、SMPTE 296M) (1080p、25/29/30 Hz、SMPTE 274M)
アナログオーバーレイ カスタマイズ可能(IRIG-B、日付、積分時間、内部温度、フレームレート、同期モード、冷却時間)
アナログパレット 選択可能な8ビット
ウェルキャパシティ 5.9 M電子
カメラF値 f/5
クローズアップレンズ/顕微鏡 NA
サブウィンドウモード ユーザー定義
スペクトル範囲 3.0~5.0µm
ズーム 1~4倍、デジタルズーム、パニング
センサータイプ 閉鎖サイクルリニア
ダイナミックレンジ 14-bit
デジタルデータプロトコル 同時ギガビットイーサネットとCoaXpress(オプションのCameraLink Full Fiber)
フレームレート[全画面] 125 Hz
利用可能なレンズ 120-1200 mm (10x) 連続 Metric ズーム、8.97 deg HFOV @ 120 mm、0.9 deg HFOV @ 1200 mm
操作性 > 99.5%(典型的に99.9%)
検知器タイプ インジウムアンチモン(InSb)
検知器解像度 1344 x 784
検知器間隔 14 µm
温度分解能(NETD) <25 mK
焦点 自動フォーカスとアクティブアサーマライゼーションでモーター駆動
積分時間 フルフレームまで500ns
解像度 1,344 × 784
読出し スナップショット
読出しモード 非同期で読み取り中に統合し、非同期で積分して読み込み
測定解析
精度 NA
自動ゲインコントロール マニュアル、リニア、プラトーイコライゼーション、ROI、DDE
通信とデータ保存
アナログビデオ NA
同期モード ジェンロック; IRIG-B; 同期入力、同期出力、トリガー入力
一般仕様
サイズ[L×W×H]、サンシールド付き 927 x 315 x 290 mm
重量 34.926 kg
電源
出力 24 VDC
環境と認定
マウント 9 × 1/4"-20
使用温度範囲 0.0
保存温度範囲 -55℃~ 80℃
検知区域 40 g、11 msec 1/2正弦波/ 4.3 g RMSランダム振動、全3軸
高度 0~40,000フィート操作可能; 0~70,000フィート操作不可能

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.