New

RS8480

長距離放射測定用HD MWIRレンジサイエンスカメラ

FLIR RS8480は、遠距離で高速移動する物体からより多くの情報を抽出する必要がある、ロングレンジイメージングを使用する研究者、エンジニア、科学者向けに設計されており、実績のあるRSシリーズに1280×1024 HD MWIRイメージングをもたらします。

640 × 512検出器のピクセル数と2 × の線形サンプリングにより、ミサイルやロケットのテストからターゲットのシグネチャ、プルーム解析、大規模な屋外研究まで、より信頼性の高い検出、識別、測定に必要な空間詳細を提供します。

50~250 mmの連続ズームは、オプションの3倍焦点倍率で150~750 mmまで拡張でき、要求の厳しい距離でも細部まで撮影できます。また、すべてのピクセルとフレームから放射測定データを校正し、画像を防御可能な測定値に変換します。レンジグレードのタイミング、同期取得、使い慣れたFLIR Research Studioのワークフローにより、RS8480はIP65-ratedの堅牢な筐体内で確立されたテスト環境に簡単に統合できます。

RS8480では、対象物を見るだけでなく、測定もできます。

細部の四倍。同じ範囲設定。
1280 × 1024 HD MWIR 解像度の RS8480 は、640 × 512 検出器のピクセルの四倍と、オブジェクト全体の 2 倍の線形サンプリングを提供します。つまり、重要な場所ではより詳細になり、チームが遠くのターゲットを自信を持って検出、識別、追跡、測定するのに役立ちます。
RS8480は、すべてのピクセル、すべてのフレームから校正された放射測定データを提供し、熱画像を定量化、同期、分析できるデータに変換します。ターゲットのシグネチャやプルームの挙動から温度や輝きまで、テストチームが実際に作業できる証拠となります。
実績のあるRSシリーズプラットフォーム、50~250 mmの連続メートル法ズーム、使い慣れた取り付け、キャリブレーションモデル、FLIR Research Studioのワークフローを維持して、オプションの3倍焦点倍率器でリーチを150~750 mmに拡張できます。HDのアップグレードを新しい統合プロジェクトに変えることなく、より多くの機能を提供します。
Product showcase image
なぜ今なのか · ピクセルオンターゲット

距離は細部を奪う。決議はそれを元に戻す。

ターゲットは小さくて遠い。オブジェクトに付けたピクセルによって、検出、識別、測定に自信があるか、推測できるかが決まります。VGA冷却カメラは、重要な距離で細部が正確に不足しています。

より迅速な検出と特定

ターゲット全体のピクセル数が多いほど、エッジが鮮明になり、分類が早くなり、長距離でのあいまいなトラックが少なくなります。

より精密な放射測定

ピクセルあたりのグランド-サンプル距離が小さいほど、同じ光学系で署名、プルーム、温度測定が鮮明になります。

プラットフォームペナルティなし

これまで、HD MWIRは大きく、異なるカメラを意味していました。ディテールジャンプは、実証済みの航続距離セットアップを犠牲にしてはなりません。

新しい景色 · 見慣れた場所

新しいHDセンサー。 信頼できるRSプラットフォーム。

新しいHD MWIRセンサーと実績のあるRS6780シャーシを組み合わせました。解像度は変わりましたが、プラットフォームのレンジ対応に必要なその他の要素はすべてそのままです。

1280 × 1024 HD MWIR

640 × 512 VGA 検出器のピクセルの四倍 — ターゲット上の 2 倍の線形サンプリング。

ホットMWIR SLS検出器

8 µmピッチ、120 K動作、f/4、3.4~5.1 µm。従来のInSb/MCTよりも暖かい運転は、MTBFが27,000時間も冷却されることを意味します。

同じ連続ズーム光学系

50~250 mmのメートル法ズーム、3倍の非焦点レンズで750 mmまで延長可能。すでに艦隊に装備されている光学系。

同じResearch Studioのワークフロー

同じキャリブレーション、同じ取得および分析ソフトウェア。学ぶ新しいツールはありません。

解像度 · ターゲット上のピクセル数

物体が小さくなると、答えは小さくなるはずです。

RS8480 の 1280 × 1024 検出器は、640 × 512 VGA のピクセルの四倍をキャプチャし、同じオブジェクトに対して 2 × の線形サンプリングを行います。追加の空間情報により、射程チームは離れた場所でもより詳細な情報を維持できます。

4回
640 × 512 VGAのピクセル
2×
オブジェクト全体の線形サンプリング
640 × 512
VGAリファレンス
1280 × 1024
RS8480 HD
放射測定 · ビデオにとどまらないデータ

見ることは役に立つ。 測ることがポイントです。

RS8480は、ピクセルごと、フレームごとに校正された放射測定データを出力するため、画像だけを表示するのではなく、すべての画像を温度と放射分析のための定量的情報にすることができます。

工場出荷時の校正には、環境ドリフト補正とズームによる正確な測定が含まれます。標準温度範囲は 0°C ~ 350°C (32°F ~ 662°F) で、50 ~ 250 mm レンズの ND フィルターを使用して最高 3000°C まで測定できます。

成果物が測定である場合、画像だけでは不十分です。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
タイミング・レンジグレード同期

テストレンジでは、タイミングは
 測定の一部です。

10 μs 未満のジッターの IRIG-B タイミング、TSPI 精度のタイムスタンプ、トリガーおよび同期 I/O、トライレベル同期、ロックインのサポートにより、すべてのフレームをより広いテストタイムラインに配置し、RS8480 を他のレンジ計測器と同期させることができます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仕様

ハイライト表示
赤外線解像度 1280 × 1024 (HD)
解像度 1280 × 1024 (HD)
ピクセルピッチ 8 µm
スペクトル範囲 3.4 ~ 5.1µm
検知器タイプ ホットMWIR SLS、120 K動作
カメラF値 f/4.0
ダイナミックレンジ 14ビット
フレームレート[全画面] GigE:約45 Hz、CoaXPress:約60 Hz
積分時間 480 ns~フルフレーム
温度範囲オプション 0 °C ~ 350°C 標準、ND フィルター使用時~ 3000°C
焦点 電動FOV/フォーカス
イメージングとレンズ
カメラF値 f/4.0
サブウィンドウモード 16x4までのフレキシブルなウィンドウイング(16列、4行のステップ)
スペクトル範囲 3.4 ~ 5.1µm
センサータイプ クローズドサイクルロータリー
ダイナミックレンジ 14ビット
ピクセルピッチ 8 µm
フレームレート[全画面] GigE:約45 Hz、CoaXPress:約60 Hz
レンズインターフェース フレームごとの焦点距離メタデータ
レンズカバー アクセサリー (オプション) 電動レンズカバー、3× 非焦点レンズ(150 mm~750 mmまで拡張)
利用可能な光学製品 標準光学系:50mm~250mm連続メートルズーム
拡張光学系:150mm~750mm、3つの×累乗焦点
操作性 ≥>99.4%
検知器タイプ ホットMWIR SLS、120 K動作
温度感度_NETD [標準] 代表値38 mK(30°Cで50%ウェル充填)
焦点 電動FOV/フォーカス
積分時間 480 ns~フルフレーム
視野角[FOV] 電動FOV/フォーカス
解像度 1280 × 1024 (HD)
赤外線解像度 1280 × 1024 (HD)
測定解析
温度範囲オプション 0 °C ~ 350°C 標準、ND フィルター使用時~ 3000°C
環境ドリフト校正 [工場校正済み] ○
精度 ≤100°C ±2°C(代表値±1°C)、>100°C 読み取り値の±2%(代表値±1%)
自動ゲインコントロール マニュアル、リニア、プラトーイコライゼーション、DDE
通信とデータ保存
インターフェース GigE Vision + CoaXPress、RS-232コマンド/制御、SDIビデオ出力
タイムラプス IRIG-Bタイミング:<10µsジッター
同期モード トリガー、同期入出力、トライレベル同期、ロックイン、IRIG-B、TSPI精度のタイムスタンプ
一般仕様
サイズ[L×W×H] 544 mm × 177.8 mm × 213.9 mm (21.43 in × 7 in ×8.42 in) - (w/o 3x); 726.44 mm ×243.38 mm ×240.74 mm (28.6 in × 9.582 in ×9.478 in) - (w/3x)
重量 3xアフォーカルなし - 12.7 kg(28 lb)、3xアフォーカルあり - 16.78 kg(37 lb)
電源
出力 24 VDC (<24 W 定常状態)
環境と認定
IP等級 IP65 の堅牢性、耐環境シール付き
マウント 5 × ¼" -20 タップ穴、2x 3/8" -16 タップ穴
使用温度範囲 -20°C~50°C(-4°F~122°F)

資料とサポート

Datasheet

FLIR RS8480 データシート

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.