Discontinued

RSX-F

鉄道車両用の赤外線火災感知センサー

インテリジェントセンサーFLIR RSX-Fは赤外線サーマル画像と視覚画像を使用して、優れた火災感知/座席占有率検知/CCTV監視を実行します。コンパクトな個別設計であるため、限られたスペース内にも簡単かつ柔軟に設置できます。

赤外線サーマルセンサーと視覚センサーにより、乗客の安全性を強化
FLIR RSX-Fは車両内火災感知アルゴリズムを備えた温度センサーが内蔵されており、従来の検知方法よりも迅速に火災を検知することができます。
FLIR RSX-Fは、客車の座席占有率の測定能力もあります。
FLIR RSX-Fセンサーは、スペースの限られた鉄道車両にも円滑に設置できる特殊設計が採用されています。

仕様

通信
圧縮、可視画像 H.264、MPEG-4、MJPEG
圧縮、熱画像 H.264、MPEG-4、MJPEG
接続機能 TI BPL2経由電源ライン通信ネットワーク接続性&出力
電気設備
入力電圧 TI BPL2経由12~42V AD/DC
消費電力 3 W
環境
ETSI|EMC EN 50121-3-2
IP等級 IP65
検知区域 EN50155 T2
温度範囲 -44℃~60℃
筐体 EN45545 HL3
イメージングとレンズ
スペクトル範囲 8~14 µm
フレームレート 9FPS
検知器タイプ 焦点面アレイ(FPA)、非冷却VOxマイクロボロメーター、LWIRセンサー
水平視野角―可視画像 95°
水平視野角―熱画像 95°
解像度、可視画像 1920×1080 HDカラーCMOS
解像度、熱画像 160×120
準拠規制
安全性 EN50122

資料とサポート

Brochure

FLIR 高度道路交通システム(ITS)ガイドブック

Export Restrictions