Extech SDL150

溶存酸素濃度計/データロガー

Extech SDL150は、データをExcel形式でSDカードに記録します。酸素濃度と温度のデュアルバックライトディスプレイを備えています。0mg/L~20.0mgの溶存酸素と0%~100.0%の酸素、また0°C~50°Cの温度を測定します。ポラログラフ式酸素プローブに組み込まれた温度プローブセンサーによる自動温度補正機能(0°C~50°C)を搭載。相対測定を行うゼロ関数に使用されるオフセット調整 SDL150は、手動で99の測定値を保存し、2G SDカードを介して2000万の測定値を保存します。ユーザーによるプログラミングが可能なサンプリングレート。内蔵PCインターフェース、最小/最大、データホールド機能、自動電源オフを備えています。単3電池6本、SDカード、プローブ、予備の交換用メンブレン2枚、電解液、ハードキャリーケース付属。

仕様

一般仕様
メモリ 手動で99の測定値を保存し、2G SDカードを介して2000万の測定値を保存します(Excel形式)
温度(接触) 0~50°C
温度(接触)の基本精度 ±0.8°C
温度(接触)の最大分解能 0.1°C
溶存酸素(濃度) 0~20.0 mg/L
溶存酸素(濃度)の基本精度 ±0.4 mg/L
溶存酸素(濃度)の最大分解能 0.1mg/L
溶存酸素(飽和) 0~100.0%
溶存酸素(飽和)の基本精度 ±0.7%
溶存酸素(飽和)の最大解像度 0.10%
追加の詳細
保証 3年
出力 単3(1.5 V)電池6本
寸法 メーター:182×73×48mm プローブ:プローブ:0.8D×124.46mm
認証 CE
重量 725g

資料とサポート

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Software Download

Extech 407001 USB Driver

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.