Extech SDL350

熱線式CFM熱風速計/データロガー

Product Variations

SDL350は、データをExcel形式でSDカードに記録します。HVACダクトやその他の小さな開口部にフィットするように設計された伸縮式プローブ付き風速/風量計。伸縮式プローブは、ケーブルで最大215cmまで延長可能。調整可能なデータサンプリングレート。手動で99の測定値を保存し、2G SDカードを介して2000万の測定値を保存します。高温測定用のタイプK/J熱電対入力。大型 (9999カウント) LCDに風速または風量と温度が同時に表示されます。最小値と最大値の記録/リコール、データホールド、自動電源オフ。単3電池6本、SDカード、ケーブル付き伸縮プローブ、ハードキャリーケース付属。

HVACダクトや小さな開口部にフィットするよう設計された伸縮式プローブ付き風速・風量計、ケーブル付きで最大215cmまで伸長可能
手動で99の測定値を保存し、2G SDカード経由で2000万件の測定値を保存します。
大型 (9999カウント) LCDに風速または風量と温度が同時に表示されます。

仕様

一般仕様
メモリ 2G SDカードを使用した2,000万件のデータ記録
温度 (大気) 0~50°C
温度(タイプJ)の基本精度 -100~1200°C
温度(タイプJ)の最大分解能 ±(0.4% + 1°C)
温度(タイプK)の基本精度 0.1°
温度(タイプK)の最大分解能 -100~1300°C
温度(タイプN) 0.1°
温度(タイプN)の基本精度 ±(0.4% + 1°C)
温度(大気)の基本精度 ±0.8°C
温度(大気)の最大解像度 0.1°
空気量 (CFM) 0~1,907,000CFM
空気量(CFM)の最大解像度 0.001~1CMM
空気量(CMM) 0~54,000CMM
風速 (km) 1~31ノット
風速 (km) の基本精度 ±読み取り値の5%
風速 (km) の最大解像度 0.01ノット
風速 (km/分) 12.2 ~ 1200.9m/分
風速 (km/分) の基本精度 ±読み取り値の5%
風速 (km/分) の最大解像度 0.3 m/分
風速 (km/時) 0.7~72km/時
風速 (km/時) 0.5~45 MPH
風速 (km/時) の基本精度 ±読み取り値の5%
風速 (km/時) の最大解像度 0.01km/時
風速 (km/時) の最大解像度 0.02km/h
風速 (m/秒) 0.2~25m/秒
風速 (m/秒) の基本精度 ±読み取り値の5%
風速 (m/秒) の最大解像度 0.01m/秒
追加の詳細
保証 3年
出力 単3電池(1.5V)×6本
寸法 182×73×47.5mm
認証 SDL350-NIST_S:CE、NIST
SDL350_S:CE
重量 655g

資料とサポート

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Software Download

Extech 407001-PRO Meter to Datalogger Conversion Software and USB Cable

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Export Restrictions