Si2a-LD

加圧漏れ検出用固定式音響画像カメラ

FLIR Si2a-LDは、加圧ガスシステムを常に監視し、最大200m(656フィート)離れた場所から、定期的なチェックでは見落とす可能性がある、少量で断続的な漏れを含む圧縮空気とガスの漏れを継続的に検出、特定、定量化します。これにより、メンテナンスチームはより迅速に対応し、エネルギーの無駄を削減し、運用コストを削減し、ノイズの多い場所やリスクの高い場所への暴露を制限できます。AIを活用した検出と分析により、推定漏れ量や年間コストなど、オペレーターの介入を最小限に抑えながら、漏れデータを明確で実用的な洞察に変えます。また、IP66-ratedのVESA対応設計とエンタープライズ対応の接続性により、過酷な産業環境での恒久的な設置が容易になり、幅広い状態監視、SCADA、アラームシステムと簡単に統合できるため、施設の安全性を強化し、信頼性を向上させ、予定外のダウンタイムを防止できます。日本ではWi-Fi非対応モデルのみの取り扱いとなります。

24時間週7日連続モニタリングは、定期的な検査では見逃される可能性がある、圧縮空気や加圧空気の漏れも検出し、エネルギーの浪費、運用コスト、計画外のダウンタイムの削減に役立ちます。
AI を活用した検出により、最大 200 m (656 フィート) 離れた場所から漏れを自動的に特定して定量化し、推定漏れ量と年間コストを提供するため、メンテナンスチームは最も重要な問題に優先順位を付けることができます。
IP66 保護、VESA マウント、エンタープライズ対応の接続性を備えた Si2a-LD は、過酷な産業環境での常時監視、SCADA、アラーム、より広範な状態監視システムとの簡単な統合を目的として設計されています。

仕様

ハイライト表示
音響測定 124個の低ノイズMEMSマイクロフォン、リアルタイム音響可視化
重大度評価 推奨されるアクションを含むAIベースの自動重大度評価
距離 0.3 m~200 mまで
リーク率 推定漏れ量と年間コストを含む自動漏れ検出 <2.5 mから> 0.0032 L/分、6 mから0.0044 L/分
イメージングとレンズ
デジタルカメラ 12 MP、カラー
ビデオフレームレート ストリーミング: 15 fps、
スナップショット: 30 fps
ビデオ画像解像度 960 × 540 ストリーミング、
アスペクト比 16:9
視野角[FOV] 対角線75°
測定解析
Able to Quantify 十分な圧力があれば、あらゆるガスを検出できます。圧縮空気、アンモニア、アルゴン、二酸化炭素、ヘリウム、水素、メタン、天然ガス、窒素の漏れ率によるコストを算出します。表面放電または内部放電、正および負のコロナ、負のコロナ、浮動放電
Detection Threshold 20 kHz:−19.5 dB
35 kHz:-11.2 dB
50 kHz:-9.8 dB
80 kHz:12.2 dB
100 kHz:22.8 dB
リーク率 推定漏れ量と年間コストを含む自動漏れ検出 <2.5 mから> 0.0032 L/分、6 mから0.0044 L/分
帯域幅 2 kHz~130 kHz
放電検出 表面放電または内部放電、正および負のコロナ、負のコロナ、浮動放電
距離 0.3 m~200 mまで
重大度評価 推奨されるアクションを含むAIベースの自動重大度評価
音響測定 124個の低ノイズMEMSマイクロフォン、リアルタイム音響可視化

アクセサリー

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.