Si2a-Pro

部分放電検出および加圧漏れ検出用の固定式音響画像カメラ

Product Variations

Continuous Fault Detection. Clearer Insight.

FLIR Si2a-Proは、最大200m(656フィート)離れた場所から部分放電や加圧ガス漏れを早期に検出、位置特定、評価し、最も重要な資産を常に監視します。これにより、チームは危険エリアに入らないようにし、障害が機能停止、インシデント、コストのかかるダウンタイムにつながるのを防ぐことができます。AI拡張検知・分析により、複雑な信号が最小限の介入で明確で実用的な洞察に変換されます。また、IP66準拠でVESAマウント可能な設計により、過酷な環境でも恒久設置が簡単になり、より広範なデータシステムへの統合が容易になるため、スイッチギア、変電所、GISの安全性と堅牢性を高め、継続的な稼働を維持することができます。

24/7の連続モニタリングにより、定期的な検査では見落とされかねない、圧縮空気と加圧ガスの漏れや部分放電(PD)も検出し、エネルギーの無駄、運用コスト、計画外のダウンタイムを削減します。
AI を活用した検出により、最大 200 m (656 フィート) 離れた場所から障害を自動的に特定して定量化し、推定漏れ量、重大度分析、年間コストを提供するため、メンテナンスチームは最も重要な問題に優先順位を付けることができます。
IP66 保護、VESA マウント、エンタープライズ対応の接続性を備えた Si2a-Pro は、過酷な産業環境での常時監視、SCADA、アラーム、より広範な状態監視システムとの簡単な統合を目的として設計されています。

仕様

ハイライト表示
音響測定 124個の低ノイズMEMSマイクロフォン、リアルタイム音響可視化
重大度評価 推奨されるアクションを含むAIベースの自動重大度評価
距離 0.3 m~200 mまで
リーク率 推定漏れ量と年間コストを含む自動漏れ検出 <2.5 mから> 0.0032 L/分、6 mから0.0044 L/分
イメージングとレンズ
デジタルカメラ 12 MP、カラー
ビデオフレームレート ストリーミング: 15 fps、
スナップショット: 30 fps
ビデオ画像解像度 960 × 540 ストリーミング、
アスペクト比 16:9
視野角[FOV] 対角線75°
測定解析
Able to Quantify 十分な圧力があれば、あらゆるガスを検出できます。圧縮空気、アンモニア、アルゴン、二酸化炭素、ヘリウム、水素、メタン、天然ガス、窒素の漏れ率によるコストを算出します。表面放電または内部放電、正および負のコロナ、負のコロナ、浮動放電
Detection Threshold 20 kHz:−19.5 dB
35 kHz:-11.2 dB
50 kHz:-9.8 dB
80 kHz:12.2 dB
100 kHz:22.8 dB
リーク率 推定漏れ量と年間コストを含む自動漏れ検出 <2.5 mから> 0.0032 L/分、6 mから0.0044 L/分
帯域幅 2 kHz~130 kHz
放電検出 表面放電または内部放電、正および負のコロナ、負のコロナ、浮動放電
距離 0.3 m~200 mまで
重大度評価 推奨されるアクションを含むAIベースの自動重大度評価
音響測定 124個の低ノイズMEMSマイクロフォン、リアルタイム音響可視化

アクセサリー

資料とサポート

Datasheet

FLIR Si2a-Pro データシート

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.