レンズ14.5°、3~5 µm マニュアルフォーカス (T300682)

FLIR Gx320およびGx620光学ガス画像撮影カメラの14.5°3~5 µmマニュアルフォーカスレンズ

仕様

イメージングとレンズ
F値 1.5
レンズ識別 自動
最小焦点距離 0.5m
焦点距離 39mm
空間分解能[IFOV] 0.79(320)/0.39(640)mrad
視野角[FOV] 14.5° ×10.9°
一般仕様
サイズ[L×D] 52.5mm x 80mm
ボックス付属品 レンズ、レンズケース
重量 880g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.