Discontinued

Flir T430sc

コンパクトで持ち運び可能なサーモグラフィカメラ

FLIR T430scは、回転式の光学ブロックとタッチスクリーンインターフェースを備えたサーモグラフィカメラです。このハンドヘルドカメラは、研究室でのベンチトップ試験や現場での動的試験に最適です。チルト可能な赤外線ユニットによって大きな柔軟性がもたらされ、実験を素早く快適な位置で行うことができます。

T430scには非冷却酸化バナジウム(VOx)マイクロボロメーター検出器が搭載されており、320x240ピクセルの赤外線画像を生成できます。解釈しやすい鮮明でクリアな詳細画像を生成するため、高精度の信頼できる撮影となります。また、T430scには可視カメラも搭載されています。
高品質のLCDタッチスクリーンはシャープで鮮明な画像を表示し、双方向性とユーザー快適性を新たなレベルに引き上げます。これらの機能に大きなバックライトボタンとジョイスティックを組み合わせることで、カメラが非常に使いやすくなっています。
T430scでは、USBを使用してフルダイナミックな動画をPCへ保存したり、Wi-Fiを使用してモバイルデバイスに保存したりできます。また、温度情報なしの可視/赤外線MPEG-4動画ファイルも記録できます。

仕様

ハイライト表示
解像度 320 × 240
検知器間隔 25 µm
スペクトル範囲 7.5~ 13.0 µm
検知器タイプ 非冷却マイクロボロメータ
カメラF値 f/1.3 一体型レンズ 18 mm (25°)
ダイナミックレンジ 14-bit
温度分解能(NETD) <30 mK
フレームレート 60 Hz
焦点 自動または手動(電動)
イメージングとレンズ
MSXエンハンスメント_ピクチャー・イン・ピクチャー 可視細部を可視画像の赤外線/ P-i-Pオーバーレイ赤外線に追加する
UltraMax画像エンハンスメント ソフトウェアでピクセル数を最大4倍に増やす
オンカメラディスプレイ タッチスクリーン/ 3.5 インチ LCD表示(320×240)
オートオリエンテーション オンスクリーン温度データをポートレートまたは風景で直立に保つ
カメラF値 f/1.3 一体型レンズ 18 mm (25°)
クローズアップレンズ/顕微鏡 クローズアップ(25µm)、(50µm)、(100µm)
スペクトル範囲 7.5~ 13.0 µm
ダイナミックレンジ 14-bit
デジタルデータストリーミング リアルタイムラジオメトリック= USBからPCへ、リアルタイム非放射性= MPEG USBからPCへ
フレームレート 60 Hz
利用可能なレンズ 76 mm (6°)、30 mm (15°)、10 mm (45°)、4 mm (90°)
可視画像 内蔵可視カメラからの3.1メガピクセル
時定数 <12 ms
検知器タイプ 非冷却マイクロボロメータ
検知器間隔 25 µm
温度分解能(NETD) <30 mK
焦点 自動または手動(電動)
画像注釈 60秒音声、テキスト、4倍マーカー、スケッチ
画像解析 測定ツール(スポット)、測定ツール(ボックス)、自動ホット/コールド検出、温度差、等温線、アラーム
解像度 320 × 240
測定解析
対象物温度範囲 -20℃~+ 120℃、 0℃~+ 650℃
精度 ±2℃または2%、公称25℃でいずれか大きい方
自動ゲインコントロール マニュアル、リニア、ヒストグラム、DDE
衝突/振動 25 g (IEC 60068-2-29) / 2 g (IEC 60068-2-6)
通信とデータ保存
アナログビデオ コンポジットビデオ/ RCAコネクタ
一般仕様
サイズ[L×W×H] 106 × 201 × 125 mm
重量[バッテリー含む] 0.855 kg
電源
バッテリーシステム リチウムイオン電池、4時間の動作時間
外部電源 ACアダプター90~260VAC、50 / 60Hzまたは車両からの12V
環境と認定
マウント ¼”-20
使用温度範囲 -15℃ ~ 50℃
保存温度範囲 -40℃ ~ 70℃
保護 IP 54 (IEC 60529)

アクセサリー

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.