人間工学に基づいた高解像度のFlir T560を使用すると、ホットスポットのトラブルシューティング、隠れた故障の検出、修理の迅速な確認が可能です。この640 × 480(307,200ピクセル)のサーモグラフィカメラは、高輝度4インチ液晶ディスプレイと180°回転レンズプラットフォームを備えているため、手の届きにくい場所でも電気的または機械的な問題を簡単かつ快適に診断できます。1-Touch Level/Spanなどの高度なオンカメラ測定ツールとレーザーアシストオートフォーカスにより、いつでも正確に測定温度を記録できます。T560をFlir FlexView™デュアル視野角レンズと組み合わせると、レンズを交換せずに広域視野と望遠視野を瞬時に切り替えることができるため便利です。Flir Inspection Routeモードを備えているため、Flir Thermal Studio Proからカメラに調査計画をダウンロードして実行できます。これらのシステムを組み合わせることで、温度データと画像を論理的な順序で記録し、問題解決と修復を迅速に行うことができます。
現在、すべてのFlir Tシリーズカメラに、399ドル相当のFlir Academyのトレーニングセッションを受講できる無料クレジットが付属します(詳細は下記参照)。

解像度、快適さ、卓越したパフォーマンス
レーザーアシストオートフォーカスにより、しっかりピントを合わせて正確な温度を測定できるため、迅速かつ確実な意思決定につながります。
T560の光学ブロックは180°回転するため、1日中任意の角度から快適にターゲットを撮影できます。
Flir Thermal Studio Proで検査を計画し、Flir検査ルートカメラオプションを使用してT560にロードし、調査を合理化して、重要なデータを適切に管理します。Flir Igniteを使用して、カメラからクラウドに画像を自動的に直接アップロードして、安全かつ効率的に保管および共有できます。

仕様

ハイライト表示
赤外線解像度 640 × 480ピクセル
温度分解能_NETD 30°C/86°Fで50 mK未満(14°レンズ)、30°C/86°Fで40 mK未満(24°レンズ)、30°C/86°Fで30 mK未満(42°レンズ)、30°C(86°F)で50 mK未満
精度 ±2°Cまたは測定値の±2%
視野角[FOV] 42° × 32°
24° × 18°
14° × 10°
80° × 63°
デジタルカメラ 5メガピクセル、内蔵LED写真/ビデオランプ付き、80°レンズ使用時は無効
ディスプレイ 4"、640 × 480ピクセルのタッチスクリーンLCD(自動回転機能付き)
保存メディア リムーバブルSDカード
イメージングとレンズ
F値 1.1、42°
1.3、24°
1.5、14°
1.3、80°
UltraMax Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR Tools
カメラソフトウェアアップデート USBケーブルまたはSDカードを使用
カメラ周波数 30Hz
カラーパレット アイアン、グレー、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC
スペクトル範囲 7.5~14.0 µm
デジタルカメラ 5メガピクセル、内蔵LED写真/ビデオランプ付き、80°レンズ使用時は無効
デジタルカメラ視野角 53° × 41°
デジタルズーム 1–8×連続
ビデオランプ LEDライト内蔵
ビューファインダー X
ピクチャー・イン・ピクチャー サイズ変更可能、移動可能
フレームレート[全画面] 30Hz
レンズ 24°、14°、42°、80°、DFOV(24°、14°)、DFOV(42°、24°)
レンズ識別 自動
レーザー照準 赤外線画像に位置を自動表示
可視動画ストリーミング
可視動画記録 H.264をメモリカードへ
可視画像
最小焦点距離 0.15 m(0.49 ft.)、42° 0.15 m(0.49 ft.)、24° 1.0 m(3.28 ft.)、14° マクロモード 50 µm(24°のオプション) 0.10 m(3.9インチ)、80°
最小焦点距離[MSX] 0.65 m、42°0.5 m、24°1.0 m、14°
検知器タイプとピッチ 非冷却型マイクロボロメーター、12 µm
検知器解像度 640 × 480
温度分解能_NETD 30°C/86°Fで50 mK未満(14°レンズ)、30°C/86°Fで40 mK未満(24°レンズ)、30°C/86°Fで30 mK未満(42°レンズ)、30°C(86°F)で50 mK未満
焦点 レーザー距離計(LDM)で連続、ワンショットLDM、ワンショットコントラスト、マニュアル
焦点距離 10 mm(0.39インチ)、42°
17 mm(0.67インチ)、24°
29 mm(1.41インチ)、14°
5 mm(0.19インチ)、80°
空間分解能[IFOV] 1.20 mrad/ピクセル、42° 0.66 mrad/ピクセル、24° 0.38 mrad/ピクセル、14° 2.6 mrad/ピクセル、80°
視野角 42° × 32°
24° × 18°
視野角[FOV] 42° × 32°
24° × 18°
14° × 10°
80° × 63°
解像度 640 × 480ピクセル(VGA)
赤外線動画保存(温度情報なし) H.264またはMPEG-4(Wi-Fi経由)MJPEG(UVCまたはWi-Fi経由)
赤外線動画保存(温度情報付き) UVC経由
赤外線動画録画(温度情報付き) リアルタイムの放射測定記録(.csq)
赤外線解像度 640 × 480ピクセル
測定解析
基準温度
対象物温度範囲 -20°C~120°C、0°C~650°C、300°C~1500°C
放射率補正 ◯ 0.01~1.0の変数または素材リストから選出
温度差
精度 ±2°Cまたは測定値の±2%
自動熱冷感知 エリア内の最大/最小マーカーの自動表示
色[アイソサーム] 上、下、間隔、結露(水分・湿度・露点)、断熱
計測プリセット 測定なし、センタースポット、ホットスポット、コールドスポット。ユーザープリセット1、ユーザープリセット2
計測値補正
計測機能アラーム 音声/可視アラーム(以上/未満)が選択したすべての測定機能に対応
ユーザーインターフェース
タッチスクリーン 光結合式PCAP
ディスプレイ 4"、640 × 480ピクセルのタッチスクリーンLCD(自動回転機能付き)
ディスプレイ技術 IPS
言語 21
音声 内蔵マイク(スピーカー付き)またはBluetooth経由で60秒のレコーディングを静止画または動画に追加
通信とデータ保存
METERLiNK ワイヤレス接続(Bluetooth):METERLiNKを備えたFLIRメーター
METERLiNK_Bluetooth ヘッドセットや外部センサーとの通信
USB USB Type-C:データ転送/ビデオ/電源
USB_規格 USB 2.0 High Speed
ビデオ出力 ディスプレイポート(USB Type-C)
保存メディア リムーバブルSDカード
画像ファイルフォーマット 標準JPEG(測定情報付き)
音声 画像の音声コメント用マイクとスピーカー
電源
バッテリータイプ リチウムイオンバッテリー、カメラまたは外部充電器で充電
バッテリー稼働時間 約4時間、通常使用で周囲温度25°Cの場合
バッテリー重量 195 g(6.89 oz)
バッテリー電圧 3.6 V
充電温度 0°C~45°C
充電装置 カメラ内(ACアダプターまたは車両の12V)または2ベイ充電器
外部電源運転 ACアダプター 90–260 VAC(50/60 Hz)または車両の12 V(標準プラグ付きケーブル、オプション)
電源管理 自動停止とスリープモード
環境と認定
ETSI|EMC ETSI EN 301 489-1(無線)、ETSI EN 301 489-17、EN 61000-6-2(耐性)、EN 61000-6-3(エミッション)、FCC 47 CFR Part 15 Class B(エミッション)
三脚取付マウント UNC 1/4"-20
使用温度範囲 -15°C~50°C
保存温度範囲 -40°C~70°C(-4°F~158°F)
安全性 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
湿度[動作時、保存時] IEC 60068-2-30/24時間、相対湿度95%、25–40°C/2サイクル
電波スペクトル ETSI EN 300 228、FCC Part 15.249、RSS-247 Issue 2
一般仕様
サイズ[L×W×H] レンズ水平:140 × 201.3 × 167.3 mm
ハウジング材質 TPE、PCABS、マグネシウム
フリアーシステムズのソフトウェアと互換性がある FLIR Thermal Studio Suite、FLIR Route Creator、FLIR Ignite、FLIR Research Studio、FLIR Atlas SDK
レーザーポインター クラス 2、0.05–40 m ±測定距離の1%
梱包 レンズ付き赤外線カメラ、バッテリー2個、バッテリー充電器、輸送用ハードケース、ストラップ、フロントレンズキャップ、電源、取扱説明書、SDカード(8 GB)、ケーブル(USB 2.0 A/USB Type-C、USB Type-C/HDMI、USB Type-C/USB Type-C)、ライセンスカード:FLR Thermal Studio Pro(3か月間のサブスクリプション)
梱包サイズ 500 × 190 × 370 mm
重量[バッテリー含む] 1.4 kg(3.1 lb)

アクセサリー

  1. Tripod (T911997)
  1. Hand Strap and Neck Strap (T199601)

資料とサポート

Tシリーズのテクニカルサポートセンター(データシート・技術資料)はこちらをご覧ください。 

録画されたウェビナー

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

詳細をご覧ください。

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Application Story

FLIR T-Series 雨漏り診断 ケーススタディ Tシリーズ

Datasheet

FLIR T-Series データシート

Brochure

何を測定する必要がありますか? FLIR WDYNTM パンフレット

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.