Discontinued

FLIR T630

予防保全用のサーモグラフィカメラ

FLIR T630は過熱箇所や電気的不具合の可能性がある場所のトラブルシューティングに不可欠なツールであり、修理を素早く完了して費用損失を発生させるダウンタイムを回避することができます。307,200(640 x 480)ピクセルの赤外線解像度と明るい4.3インチLCDタッチスクリーンを備えているため、電気抵抗や機械摩耗、その他の問題などを示す熱を簡単に確認できます。柔軟で信頼性の高いこのサーモグラフィカメラを使用すれば、安全に操作を行いながら費用損失を発生させるダウンタイムを回避できます。

ハンドヘルドカメラの卓越した画像と精度
T630の光学ブロックは120°回転するため対象物を簡単にとらえられ、向きの自動回転によって画面が常に見やすくなっています。
タッチスクリーンからGPS/コンパスによる注釈や画面上でのスケッチ機能に至るまで、T630の機能によって効率性と生産性が向上します。
画像の解析や共有のためにFLIR Tools Mobileに接続(Wi-Fi経由)したり、試験や測定のデータをMETERLiNK®経由でカメラに送信したりできます。

仕様

Highlighted
赤外線解像度 640×480ピクセル
温度分解能_NETD <40 mK @ +30℃
温度範囲 -40℃~ 650℃
精度 公称25℃で、±2℃または2%のいずれか大きい方。
視野角[FOV] 25° × 19°
ディスプレイ 内蔵タッチスクリーン、4.3インチワイドスクリーンLCD、800×480ピクセル
保存メディア リムーバブルメモリSDカード
イメージングとレンズ
F値 1.0
UltraMax 有り
オートオリエンテーション 含む
カメラサイズ、レンズ除く[L×W×H] 143 × 195 × 95 mm
カメラソフトウェアアップデート PCソフトウェアFLIR Toolsを使用
カメラ周波数 30 Hz
カラーパレット アイアン、レインボー、レインボー HC、ホワイト ホット、ブラック ホット、アークティック、ラバ
スケッチ サーマル/デジタル写真に描画するか、所定のスタンプを追加する
スペクトル範囲 7.5~14 µm
ディスプレイタイプ 容量性タッチスクリーン
デジタルカメラ視野角 赤外線画像レンズに適応
デジタルズーム 1~8倍連続
デジタル映像エンハンスメント 適応デジタルノイズ低減
ビデオランプ 内蔵LEDライト
ビューファインダー 内蔵800×480ピクセル
ピクチャー・イン・ピクチャー サイズ変更可能で可動式な可視画像上の赤外線測定ツール(ボックス)
フレームレート 30 Hz
レンズ識別 自動
レーザー 専用ボタンで起動
レーザー照準 赤外線画像上の位置を自動表示
内蔵デジタルカメラ LEDライト付き5メガピクセル(別画像としての写真)
可視動画ストリーミング Wi-Fiを使用するMPEG-4 USBを使用した非圧縮のカラービデオ
可視動画記録 MPEG-4からメモリカードへ
可視画像 サーマル/ビジュアル/融合画像/ P-i-P / スーパーファインコントラスト(MSX®)(リサイズ可能/移動可能)とサムネイルギャラリー
手動画像補正 リニアベース; レベル/スパン/最大/最小の調整が可能
最小焦点距離 0.25 m
検知器タイプ 焦点面アレイ(FPA)、非冷却マイクロボロメータ
検知器間隔 17 µm
温度分解能_NETD <40 mK @ +30℃
焦点 自動(ワンショット)またはマニュアル
焦点距離 25 mm
画像説明 短いメモを追加する(JPEG EXIFタグに保存)
空間分解能[IFOV] 0.68 mrad
自動画像補正 継続的でヒストグラムベースに基づく
視野角[FOV] 25° × 19°
赤外線動画保存(温度情報なし) Wi-Fiを使用するMPEG-4 USBを使用した非圧縮のカラービデオ
赤外線動画録画(温度情報なし) MPEG-4からメモリカードへ
赤外線画像 フルカラー赤外線画像
赤外線解像度 640×480ピクセル
測定解析
エリア 最大/最小/平均(取得後分析での)を含む5 + 5測定ツール(ボックス)(ボックスまたは円)
スポットメーター 5
光伝送補正 内部センサーからの信号に基づき自動補正
反射見かけ温度補正 反射温度の入力に基づき自動的に補正
基準温度 差分温度を使用して手動で設定
外部光学機器およびウィンドウ補正 ウィンドウの送信と温度の入力に基づき自動修正
大気透過率補正 距離、大気温度および相対湿度の入力に基づき自動的に補正
対象物温度範囲 -40℃~+150℃ +100℃~+650℃
放射率補正 0.01~1.0の変数または材料リストから選択
温度差 測定機能間のデルタ温度または基準温度
温度範囲 -40℃~ 650℃
精度 公称25℃で、±2℃または2%のいずれか大きい方。
色[アイソサーム] 上/下/合間
計測プリセット 測定なし、センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザープリセット1、ユーザープリセット2
計測値補正 放射率、反射温度、相対湿度、大気温度、物体距離、外部赤外線画像ウィンドウ補正
計測機能アラーム 選択した測定機能の可聴/視覚アラーム(上/下)
ユーザーインターフェース
テキスト テーブルを追加する 定義済みのテンプレートを選択するか、FLIR ツールで独自のテンプレートを作成
ディスプレイ 内蔵タッチスクリーン、4.3インチワイドスクリーンLCD、800×480ピクセル
レポート作成 カメラのインスタントレポート(* pdfファイル) 広範なレポート作成を伴う別個のPCソフトウェア
音声 画像が保存されている60秒(Bluetooth経由)
通信とデータ保存
METERLiNK METERLiNK付きFLIRメータへワイヤレス接続(Bluetooth)
METERLiNK_Bluetooth 周波数帯域 2402~2480 MHz
SDカード リムーバブルSDメモリーカード用の1枚のカードスロット
USB USB-A:外部USBデバイスを接続 USB Mini-B:PC /非圧縮のカラービデオとのデータ転送
USB_規格 USB 2.0高速
WiFi 標準:802.11 b / g 周波数範囲:2412~2462 MHz 最大出力電源:15 dBm
アンテナ 内部
インターフェース USB-mini、USB-A、Bluetooth、Wi-Fi、デジタルビデオ出力
タイムラプス 15秒~24時間
ビデオコネクタータイプ HDMI対応
ビデオ出力 デジタルビデオ出力(DVI)
ファイルフォーマット ファイル形標準JPEG、測定データ含む
ファイルフォーマット_Visual 対応する赤外線画像に自動的に関連する標準JPEG
保存メディア リムーバブルメモリSDカード
画像保存 デジタル写真と測定データを含む標準JPEGをメモリカードに保存
画像保存モード 同じJPEGファイルに赤外線写真とデジタル写真を同時に保存する。 デジタル写真を別個のJPEGファイルとして保存するためのオプション
電源
バッテリータイプ 充電式リチウムイオン電池
バッテリー稼働時間 >2.5 時間
充電時間 2.5時間で容量の90%を充電、LEDが示す充電状態
充電温度 0℃~ +45℃
充電装置 カメラ(ACアダプターまたは車からの12V)または2口チャージャー
外部電源運転 ACアダプター 90~260VAC、50/60Hzまたは12V(標準プラグ付きケーブル、オプション)
環境と認定
ETSI|EMC ETSI EN 301 489-1(無線) ETSI N 301 489-17 EN 61000-6-2(耐性) EN 61000- 3(放射) FCC 47 CFR Part 15 ClassB(放射) ICES-003
レーザータイプ 半導体AlGaInPダイオードレーザー、1mW、635nm(赤色)
レーザー分類 クラス 2
三脚取付マウント UNC ¼"-20
使用温度範囲 -15℃~+ 50℃
保存温度範囲 -40℃~+ 70℃
保護 IP 54 (IEC 60529)
安全性 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
振動 2 g (IEC 60068-2-6)
放射率表 所定の材料の放射率表
湿度[動作時、保存時] IEC 60068-2-30/24時間  相対湿度95%  +25℃~+40℃を 2サイクル
衝撃 25 g (IEC 60068-2-27)
電波スペクトル ETSI EN 300 328 FCCパート15.247 RSS-247第2号
一般仕様
コンパス すべての静止画に自動的にカメラ方向が追加される
ハウジング材質 マグネシウム
梱包サイズ 495 x 192 x 370 mm
重量 1.3 kg

アクセサリー

  1. Tripod Adapter (T198498)
  1. Tool Belt (T911093)
  2. Neck Strap (T198499)

Export Restrictions