Discontinued

FLIR T630sc

持ち運び可能なサーモグラフィカメラ

購入後のお問い合わせ

FLIR T630scは、最高の性能と最新の技術を求めるエキスパート向けに設計されています。このカメラには、スーパーファインコントラスト(MSX®)やウルトラマックス™画像補正、自動画像回転、画像スケッチ、オートフォーカスなどの機能が搭載されています。優れた人間工学に基づく設計と豊富な機能による柔軟性に加え、640×480ピクセルの赤外線解像度の卓越した画質を組み合わせています。FLIR T630scは高い精度(±2℃)と感度に加えて保存オプションを備えているため、高度な研究開発用途に最適です。

サーモグラフィを用いた研究と温度測定のための高画質
非冷却マイクロボロメータ検出器を搭載し、640×480ピクセルの赤外線画像を生成できます。
シャープで明るい画像を表示し、双方向性とユーザー快適性を新たなレベルに引き上げます。
USBを使用してフルダイナミックな動画をPCへ保存したり、Wi-Fiを使用してモバイルデバイスに保存したりできます。

仕様

Highlighted
Detector Resolution 640 x 480
Resolution 640 × 480
Detector Pitch 17 µm
Spectral Range 7.5~ 14 µm
Detector Type 非冷却マイクロボロメータ
Camera f_number f/1.0、一体型レンズ 18 mm (25°)
Dynamic Range 14-bit
NETD <40 mK
Frame Rate 30 Hz
Focus 連続自動またはマニュアル(電動式および触覚式)
イメージングとレンズ
Auto_Orientation オンスクリーン温度データをポートレートまたは風景で直立に保つ
Available Lenses 25°, 45°
Camera f_number f/1.0、一体型レンズ 18 mm (25°)
Close_up Lenses_Microscopes クローズアップ(25µm)、(50µm)、(100µm)
Detector Pitch 17 µm
Detector Resolution 640 x 480
Detector Type 非冷却マイクロボロメータ
Digital Data Streaming リアルタイムラジオメトリック= USBからPCへ
Dynamic Range 14-bit
Field of view [FOV] 25°×19°、45°×34°
Focus 連続自動またはマニュアル(電動式および触覚式)
Frame Rate 30 Hz
HD Video NA
Image Analysis 測定ツール(スポット)、測定ツール(ボックス)、自動ホット/コールド検出、差温度、等温線、アラーム、ラインプロファイル
Image Annotations 60秒音声、テキスト、4倍マーカー、スケッチ
MSX Enhancement_Picture in Picture 可視細部を可視画像の赤外線/ P-i-Pオーバーレイ赤外線に追加する
NETD <40 mK
On Camera Display タッチスクリーン/ 4.3 インチ LCD表示(800 x 480)LCDビューファインダー(800 x 480)
Realtime Nonradiometric 30Hzでリアルタイム温度キャリブレーションされたムービーレコーディングをSDカードへ
Resolution 640 × 480
Spectral Range 7.5~ 14 µm
Time Constant <8 ms
UltraMax Image Enhancement ソフトウェアでピクセル数を最大4倍に増やす
Visible Image 統合された可視カメラ
測定解析
Accuracy + / - 2℃+/- 2%(制限された範囲)
Automatic Gain Control マニュアル、リニア、ヒストグラム、DDE
Bump_Vibration 25 g (IEC 60068-2-29) / 2 g (IEC 60068-2-6)
Object Temperature Range -40℃~150℃/ + 100℃~650℃
通信とデータ保存
Analog Video DVI over HDMI
一般仕様
Case 含む
Packaging Size 495 x 192 x 370 mm
Size [L x W x H] 143 × 195 × 95 mm
Weight [battery included] 1.3 kg
電源
Battery System リチウムイオン電池、4時間の動作時間
External Power ACアダプター90~260VAC、50 / 60Hzまたは車両からの12V
環境と認定
Encapsulation IP 54 (IEC 60529)
Mounting 1/4"-20
Operating Temperature Range -15℃ ~ 50℃
Storage Temperature Range -40℃ ~ 70℃

Accessories

  1. Tripod Adapter (T198498)

Resources & Support

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.