Discontinued

FLIR T650sc

高解像度のハンドヘルドサーモグラフィカメラ

T650scサーモグラフィカメラは、赤外線画像と可視画像、優れたスポットサイズ解像度、信頼性の高い温度測定精度などをすべて、お手頃な価格で提供します。技師、技術者、科学者などは、内蔵のデジタルカメラや音声コメント、レーザーターゲットロケーター、GPS、スーパーファインコントラスト(MSX®)、ウルトラマックス™画像補正、自動画像回転などの機能を高く評価するでしょう。チルト可能な赤外線ユニットによって大きな柔軟性がもたらされ、実験を素早く快適な位置で行うことができます。

サーモグラフィを用いた研究と温度測定のための高画質
非冷却酸化バナジウム(VOx)マイクロボロメーター検出器を搭載し、640x480ピクセルの赤外線画像を生成できます。
シャープで明るい画像を表示し、双方向性とユーザー快適性を新たなレベルに引き上げます。
USBを使用してフルダイナミックな動画をPCへ保存したり、Wi-Fiを使用してモバイルデバイスに保存したりできます。

仕様

Highlighted
検知器解像度 640 x 512
解像度 640 × 480
検知器間隔 17 µm
スペクトル範囲 7.5~ 14 µm
検知器タイプ 非冷却マイクロボロメータ
カメラF値 f/1.0、一体型レンズ 18 mm (25°)
ダイナミックレンジ 14-bit
温度分解能(NETD) <20 mk
フレームレート 30 Hz
焦点 連続自動またはマニュアル(電動式および触覚式)
イメージングとレンズ
HDビデオ NA
MSXエンハンスメント_ピクチャー・イン・ピクチャー 可視細部を可視画像の赤外線/ P-i-Pオーバーレイ赤外線に追加する
UltraMax画像エンハンスメント ソフトウェアでピクセル数を最大4倍に増やす
オンカメラディスプレイ タッチスクリーン/ 4.3 インチ LCD表示(800 x 480)LCDビューファインダー(800 x 480)
オートオリエンテーション オンスクリーン温度データをポートレートまたは風景で直立に保つ
カメラF値 f/1.0、一体型レンズ 18 mm (25°)
クローズアップレンズ/顕微鏡 クローズアップ(25µm)、(50µm)、(100µm)
スペクトル範囲 7.5~ 14 µm
ダイナミックレンジ 14-bit
デジタルデータストリーミング リアルタイムラジオメトリック= USBからPCへ
フレームレート 30 Hz
リアルタイム温度情報付き動画 30Hzでリアルタイム温度キャリブレーションされたムービーレコーディングをSDカードへ
利用可能なレンズ 15°
可視画像 統合された可視カメラ
時定数 <8 ms
検知器タイプ 非冷却マイクロボロメータ
検知器解像度 640 x 512
検知器間隔 17 µm
温度分解能(NETD) <20 mk
焦点 連続自動またはマニュアル(電動式および触覚式)
画像注釈 60秒音声、テキスト、4倍マーカー、スケッチ
画像解析 測定ツール(スポット)、測定ツール(ボックス)、自動ホット/コールド検出、差温度、等温線、アラーム、ラインプロファイル
視野角[FOV] 25° × 19°
解像度 640 × 480
測定解析
対象物温度範囲 -40℃~150℃ / + 100℃~650℃/ + 300℃~+ 2000℃
精度 測定対象物の温度範囲が+5℃~+120℃、周囲温度が+10℃~+35℃、に制限されている場合は±1℃または ±1%とする。これは、-40℃~+120℃の温度範囲でのみ有効。
自動ゲインコントロール マニュアル、リニア、ヒストグラム、DDE
衝突/振動 25 g (IEC 60068-2-29) / 2 g (IEC 60068-2-6)
通信とデータ保存
アナログビデオ DVI over HDMI
一般仕様
サイズ[L×W×H] 143 × 195 × 95 mm
重量[バッテリー含む] 1.3 kg
電源
バッテリーシステム リチウムイオン電池、4時間の動作時間
外部電源 ACアダプター90~260VAC、50 / 60Hzまたは車両からの12V
環境と認定
マウント 1/4"-20
使用温度範囲 -15℃ ~ 50℃
保存温度範囲 -40℃ ~ 70℃
保護 IP 54 (IEC 60529)

アクセサリー

  1. Tripod Adapter (T198498)
  1. Tool Belt (T911093)
  2. Neck Strap (T198499)

Resources & Support

Datasheet

T600 データシート

Export Restrictions