Discontinued

FLIR T650sc

高解像度のハンドヘルドサーモグラフィカメラ

購入後のお問い合わせ

T650scサーモグラフィカメラは、赤外線画像と可視画像、優れたスポットサイズ解像度、信頼性の高い温度測定精度などをすべて、お手頃な価格で提供します。技師、技術者、科学者などは、内蔵のデジタルカメラや音声コメント、レーザーターゲットロケーター、GPS、スーパーファインコントラスト(MSX®)、ウルトラマックス™画像補正、自動画像回転などの機能を高く評価するでしょう。チルト可能な赤外線ユニットによって大きな柔軟性がもたらされ、実験を素早く快適な位置で行うことができます。

サーモグラフィを用いた研究と温度測定のための高画質
非冷却酸化バナジウム(VOx)マイクロボロメーター検出器を搭載し、640x480ピクセルの赤外線画像を生成できます。
シャープで明るい画像を表示し、双方向性とユーザー快適性を新たなレベルに引き上げます。
USBを使用してフルダイナミックな動画をPCへ保存したり、Wi-Fiを使用してモバイルデバイスに保存したりできます。

仕様

Highlighted
Detector Resolution 640 x 512
Resolution 640 × 480
Detector Pitch 17 µm
Spectral Range 7.5~ 14 µm
Detector Type 非冷却マイクロボロメータ
Camera f_number f/1.0、一体型レンズ 18 mm (25°)
Dynamic Range 14-bit
NETD <20 mk
Frame Rate 30 Hz
Frame Rate [Full Window]
Focus 連続自動またはマニュアル(電動式および触覚式)
イメージングとレンズ
Auto_Orientation オンスクリーン温度データをポートレートまたは風景で直立に保つ
Available Lenses 25°
Camera f_number f/1.0、一体型レンズ 18 mm (25°)
Close_up Lenses_Microscopes クローズアップ(25µm)、(50µm)、(100µm)
Detector Pitch 17 µm
Detector Resolution 640 x 512
Detector Type 非冷却マイクロボロメータ
Digital Data Streaming リアルタイムラジオメトリック= USBからPCへ
Dynamic Range 14-bit
Field of view [FOV] 25° × 19°
Focus 連続自動またはマニュアル(電動式および触覚式)
Frame Rate 30 Hz
HD Video NA
Image Analysis 測定ツール(スポット)、測定ツール(ボックス)、自動ホット/コールド検出、差温度、等温線、アラーム、ラインプロファイル
Image Annotations 60秒音声、テキスト、4倍マーカー、スケッチ
MSX Enhancement_Picture in Picture 可視細部を可視画像の赤外線/ P-i-Pオーバーレイ赤外線に追加する
NETD <20 mk
On Camera Display タッチスクリーン/ 4.3 インチ LCD表示(800 x 480)LCDビューファインダー(800 x 480)
Realtime Nonradiometric 30Hzでリアルタイム温度キャリブレーションされたムービーレコーディングをSDカードへ
Resolution 640 × 480
Spectral Range 7.5~ 14 µm
Time Constant <8 ms
UltraMax Image Enhancement ソフトウェアでピクセル数を最大4倍に増やす
Visible Image 統合された可視カメラ
測定解析
Accuracy 測定対象物の温度範囲が+5℃~+120℃、周囲温度が+10℃~+35℃、に制限されている場合は±1℃または ±1%とする。これは、-40℃~+120℃の温度範囲でのみ有効。
Automatic Gain Control マニュアル、リニア、ヒストグラム、DDE
Bump_Vibration 25 g (IEC 60068-2-29) / 2 g (IEC 60068-2-6)
Object Temperature Range -40℃~150℃ / + 100℃~650℃/ + 300℃~+ 2000℃
通信とデータ保存
Analog Video DVI over HDMI
WiFi 含む
一般仕様
Packaging Size 495 x 192 x 370 mm
Size [L x W x H] 143 × 195 × 95 mm
Weight [battery included] 1.3 kg
電源
Battery System リチウムイオン電池、4時間の動作時間
External Power ACアダプター90~260VAC、50 / 60Hzまたは車両からの12V
環境と認定
Encapsulation IP 54 (IEC 60529)
Mounting 1/4"-20
Operating Temperature Range -15℃ ~ 50℃
Storage Temperature Range -40℃ ~ 70℃

Accessories

  1. Tripod Adapter (T198498)

Resources & Support

User Manual

FLIR T6xx Series User Manual

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.