FLIR T860

ビューファインダーを備えた高性能サーモグラフィカメラ

革新的なFLIR T860サーモグラフィカメラは、変電所のコンポーネント、製造設備、あるいは施設の電気機械システムを点検する場合でも、重要設備の点検の合理化と高い視認性を実現した設計になっています。また、カラービューファインダーと180° 回転式のレンズプラットフォームを備えており、明るい中でも見やすく、使いやすい設計です。内蔵された検査ルートシステムは、トラブルシューティングと修理を迅速に行うために、温度データと画像を論理的な順序で記録します。FLIR FlexView™デュアル視野角レンズは、広域から望遠まで視野を瞬時に切り替えることができるため便利です。または6° FOV IRレンズを選択して、遠距離から小さなターゲットの検査を行います。定期的な予防保守にT860を使用することで、コストのかかるダウンタイムやプラントの閉鎖を回避できます。
[3T860赤外線カメラは、FLIR Thermal Studio ProとFLIR Route Creatorにオプション対応しています。

初心者・熟練者の両方に適したスマートツールを装備
FLIR Thermal Studio Proで検査ルートを作成し、検査ルーティングモジュールを使用してT860にアップロードすることで、調査を効率化し、重要なデータを適切に管理できます
電気システムや機械装置、施設全体にわたるシステムの熱状態を、いかなる照明条件下においても、あらゆる視点からすばやく評価
卓越した測定精度、鮮明な赤外線画像、ワークフローの最適化により、重要なデータをすばやく収集・共有

仕様

Highlighted
IR Resolution 640 × 480 pixels
Thermal Sensitivity_NETD <30 mK at 30°C (42° lens), <40 mK at 30°C (24° lens), <50 mK at 30°C (14° lens)
Accuracy ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
Field of view [FOV] 80° × 63°
Digital Camera 5 MP, with built-in LED photo/video lamp; disabled when 6° or 80° lens in use
Display 4", 640 x 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
イメージングとレンズ
Color palettes Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Detector Type and Pitch Uncooled microbolometer, 12 µm
Digital Camera 5 MP, with built-in LED photo/video lamp; disabled when 6° or 80° lens in use
Digital Zoom 1-8x continuous
f number 42° lens: 1.1, 24° lens: 1.3, 14° lens: 1.5, 6° lens: 1.35, 80° lens: 1.3,
Field of View 42° × 32°
24° × 18°
Field of view [FOV] 80° × 63°
Focal Length 42°: 10 mm (0.39 in)
24°: 17 mm (0.67 in)
14°: 29 mm (1.41 in)
6°: 70 mm (2.80 in)
80°: 5 mm (0.19 in)
Focus Continuous with laser distance meter (LDM), one-shot LDM, one-shot contrast, manual
Image Frequency 30 Hz
IR Resolution 640 × 480 pixels
Lens 24°, 14°, 42°, 80°, 6°, DFOV (24°, 14°), DFOV (42°, 24°)
Lens Identification Automatic
Minimum Focus Distance 42° lens - 0.15 m; 24° lens - 0.15 m, optional macro mode; 14° lens - 1.0 m; 6° lens - 5.0m; 80° lens - 0.1m;
Minimum Focus Distance with MSX FLIR T860 + DFOV (14° + 24°): .5 m (1.64 ft) / 1.0 m (3.28 ft)
FLIR T860 + Dual FOV (24° + 42°): 42°: 0.65 m (1.98 ft)
24°: 0.5 m (1.64 ft)
Non_radiometric IR video streaming H.264 or MPEG-4 over Wi-Fi MJPEG over UVC or Wi-Fi
Picture_in_Picture Resizable and movable
Radiometric IR video recording Real-time radiometric recording (.csq)
Radiometric IR video streaming Yes, over UVC
Spatial resolution [IFOV] 42°: 1.2 mrad/pixel
24°: 0.7 mrad/pixel
Spectral Range 7.5 - 14.0 µm
Thermal Sensitivity_NETD <30 mK at 30°C (42° lens), <40 mK at 30°C (24° lens), <50 mK at 30°C (14° lens)
UltraMax Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR Tools
Viewfinder Yes
測定解析
Accuracy ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
Measurement Presets No measurement, center spot, hot spot, cold spot, User Preset 1, User Preset 2
Object Temperature Range -40°C to 120°C (-40°F to 248°F) 0°C to 650°C (32°F to 1202°F) 300°C to 2000°C (572°F to 3632°F)
Spot Meter 3 ea. in live mode
ユーザーインターフェース
Display 4", 640 x 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
Text Predefined list or touchscreen keyboard
Voice 60 sec. recording added to still images or video via built-in mic (has speaker) or via Bluetooth
電源
Battery operating time Approx. 4 hours at 25°C (77°F) ambient temperature and typical use
Battery Type Li-ion battery, charged in camera or on separate charger
環境と認定
Operating Temperature Range -15°C to 50°C (5°F to 122°F)
Safety EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Storage Temperature Range -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
一般仕様
Compatible with FLIR software FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
Laser Pointer Yes
Packaging Infrared camera with lens, small viewfinder eyecup, 2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C)

Accessories

  1. Hand strap and neck strap (T300188)
  1. USB2.0AーUSB Cケーブル
  2. USB Cケーブル

Resources & Support

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Application Story

FLIR T-Series 雨漏り診断 ケーススタディ Tシリーズ

Datasheet

FLIR T-Series データシート

Flyer

FLIR ハンドヘルド製品ラインアップ

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.