T860

ビューファインダーを備えた高性能サーモグラフィカメラ

革新的なFlir T860サーモグラフィカメラは、変電所のコンポーネント、製造設備、あるいは施設の電気機械システムを点検する場合でも、重要設備の点検の合理化と高い視認性を実現した設計になっています。また、カラービューファインダーと180° 回転式のレンズプラットフォームを備えており、明るい中でも見やすく、使いやすい設計です。内蔵された検査ルートシステムは、トラブルシューティングと修理を迅速に行うために、温度データと画像を論理的な順序で記録します。Flir FlexView™デュアル視野角レンズは、広域から望遠まで視野を瞬時に切り替えることができるため便利です。または6° FOV IRレンズを選択して、遠距離から小さなターゲットの検査を行います。定期的な予防保守にT860を使用することで、コストのかかるダウンタイムやプラントの閉鎖を回避できます。
すべてのFlir Tシリーズカメラに、Flir Academyのトレーニングセッションを受講できる無料クレジットが付属します(詳細は下記参照)。

初心者にも熟練ユーザーにも適した、さまざまなスマートツールを搭載
Flir Thermal Studio Proで検査ルートを作成し、検査ルーティングモジュールを使用してT860にアップロードすることで、調査を効率化し、重要なデータを適切に管理できます
電気システム、機械設備、施設全体の熱的健全性を、照明条件にかかわらず、あらゆる見通し位置から迅速に評価
卓越した測定精度、鮮明な熱画像、ワークフローの最適化により、重要なデータをより迅速に収集して共有

仕様

ハイライト表示
赤外線解像度 640 × 480ピクセル
温度分解能_NETD <30°C で 30 mK (42°レンズ)、30°C で <40 mK (24°レンズ)、30°C で <50 mK (14°レンズ)
精度 ±2°Cまたは測定値の±2%
視野角[FOV] 80° × 63°
デジタルカメラ 5メガピクセル、内蔵LED写真/ビデオランプ付き、6°または°80レンズ使用時は無効
ディスプレイ 4"、640 × 480ピクセルのタッチスクリーンLCD(自動回転機能付き)
保存メディア リムーバブルSDカード
イメージングとレンズ
F値 42°レンズ:1.1、24°レンズ:1.3、14°レンズ:1.5、6°レンズ:1.35、80°レンズ:1.3、
カメラ周波数 30Hz
カラーパレット アイアン、グレー、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC
スペクトル範囲 7.5~14.0 µm
デジタルカメラ 5メガピクセル、内蔵LED写真/ビデオランプ付き、6°または°80レンズ使用時は無効
デジタルズーム 1~8×連続
ビューファインダー
ピクチャー・イン・ピクチャー サイズ変更可能、移動可能
レンズ 24°。14°、42°、80°、6°、DFOV(24°、14°)、DFOV (42°、24°)
レンズ識別 自動
最小焦点距離 42°レンズ - 0.15 m;24°レンズ - 0.15 m、オプションのマクロモード;14°レンズ - 1.0 m;6°レンズ - 5.0 m;80°レンズ - 0.1 m;
最小焦点距離[MSX] FLIR T860 + DFOV (14° + 24°): 0.5m (1.64フィート) / 1.0m (3.28フィート)
FLIR T860 + デュアルFOV (24° + 42°): 42°: 0.65 m (1.98フィート)
24°: 0.5 m (1.64フィート)
検知器タイプとピッチ 非冷却型マイクロボロメーター、12 µm
温度分解能_NETD <30°C で 30 mK (42°レンズ)、30°C で <40 mK (24°レンズ)、30°C で <50 mK (14°レンズ)
焦点 レーザー距離計(LDM)で連続、ワンショットLDM、ワンショットコントラスト、マニュアル
焦点距離 42°:10 mm(0.39インチ)、
24°:17 mm(0.67インチ)、
14°:29 mm(1.41インチ)、
6°:70 mm (2.80インチ)
80°:5 mm (0.19インチ)
空間分解能[IFOV] 42°:1.2 mrad/ピクセル
24°:0.7 mrad/ピクセル
視野角 42° × 32°
24° × 18°
視野角[FOV] 80° × 63°
赤外線動画保存(温度情報なし) H.264またはMPEG-4(Wi-Fi経由)MJPEG(UVCまたはWi-Fi経由)
赤外線動画保存(温度情報付き) ○、UVC経由
赤外線動画録画(温度情報付き) リアルタイムの放射測定記録(.csq)
赤外線解像度 640 × 480ピクセル
測定解析
スポットメーター ライブモードで各3個
対象物温度範囲 -40°C~120°C、0°C~650°C、300°C~2000°C
精度 ±2°Cまたは測定値の±2%
計測プリセット 測定なし、センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザープリセット1、ユーザープリセット2
ユーザーインターフェース
テキスト 事前定義リストまたはタッチスクリーンキーボード
ディスプレイ 4"、640 × 480ピクセルのタッチスクリーンLCD(自動回転機能付き)
音声 内蔵マイク(スピーカー付き)またはBluetooth経由で60秒のレコーディングを静止画または動画に追加
通信とデータ保存
METERLiNK
タイムラプス 10秒~24時間
ビデオ出力 ディスプレイポート(USB Type-C)
保存メディア リムーバブルSDカード
画像ファイルフォーマット 標準JPEG(測定情報付き)
画像保存モード 赤外線、可視、MSX®、ピクチャーインピクチャー
通信インターフェース USB 2.0、Bluetooth、Wi-Fi
電源
バッテリータイプ リチウムイオンバッテリー、カメラまたは外部充電器で充電
バッテリー稼働時間 約4時間、通常使用で周囲温度25°Cの場合
環境と認定
使用温度範囲 -15°C~50°C
保存温度範囲 -40°C~70°C(-40°F~158°F)
安全性 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
一般仕様
フリアーシステムズのソフトウェアと互換性がある FLIR Thermal Studio Suite、FLIR Route Creator、FLIR Ignite、FLIR Research Studio、FLIR Atlas SDK
レーザーポインター
梱包 レンズ付き赤外線カメラ、小型ビューファインダーアイキャップ、バッテリー2個、バッテリー充電器、輸送用ハードケース、ストラップ、フロントレンズキャップ、電源、取扱説明書、SDカード(8GB)、ケーブル(USB 2.0 A/USB Type-C、USB Type-C/HDMI、USB Type-C/USB Type-C)

アクセサリー

  1. Hand strap and neck strap (T300188)
  1. USB2.0AーUSB Cケーブル
  2. USB Cケーブル

資料とサポート

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Datasheet

FLIR T-Series データシート

Application Story

FLIR T-Series 雨漏り診断 ケーススタディ Tシリーズ

Brochure

何を測定する必要がありますか? FLIR WDYNTM パンフレット

Flyer

FLIR ハンドヘルド製品ラインアップ

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.