Discontinued

Flir TCX Thermal Bullet

サーマルバレットカメラ

TCX Bulletは、手頃な価格の高性能サーマルセキュリティカメラとして業界をリードする存在です。解像度は480ピクセルまたは320ピクセルで、高コントラストのサーマル映像と内蔵されたビデオモーション検知(VMD)機能を使って正確な侵入検知を行います。完全な暗闇、まぶしい太陽光、煙、埃または薄い霧の中でもはっきりと見ることができるフレキシブルなサーマルソリューションです。

手頃な価格の高性能サーマルセキュリティカメラ
TCX Thermal Bulletは、従来のセンサーや可視光カメラよりも信頼性が高く、目視による検証を行い、誤報を劇的に低減します。
手頃な価格の標準オプションと高解像度オプションの2つがあり、レンズにも2つのオプションがあります。
ONVIFプロファイルS IP、MPX(HDCVI)、アナログレコーダー、VMSシステムのすべてに対応。新規または既存のシステムへの導入はさらにフレキシブルになりました。

仕様

適合性と認定
ONVIF準拠 プロファイルS
適合 FCC、 CE、 UL
環境
使用温度範囲 -40℃ ~ 55℃
環境の IP66
防氷 防氷
高性能サージ保護 あり
一般仕様
Feature •トライモード - 各カメラはトリプルストリーム、H.264、MJPEGを提供  •DDEおよびAGCの関心領域でのWDRサーマル  •サードパーティのビデオ分析に最適
サーマル視野角 90°
電源入力 PoE Class3 24 VAC
サーマルカメラ
アレイフォーマット 336 × 240
ワイドダイナミックレンジ、サーマル あり
画像センサー 非冷却紫外線対応VOxマイクロボロメータ
動画と録画
IPビデオ トリプルストリーム、H.264、MJPEG

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.