Discontinued

Flir TCX Thermal Mini-Bullet

サーマルミニバレット

TCX Thermal Mini-Bulletセキュリティカメラは、内蔵のビデオモーション検知(VMD)とアラーム検証機能により、手頃な価格でコントラストの高いサーマル映像を提供します。1台の手頃なデバイスで、小売店の通行量調査やビジネスシーンでの待ち行列管理のサポート、低光量条件での信頼性の高い監視の提供など、赤外線映像の全く新しい使い方を可能にします。

ビデオモーション検知機能を備えた手頃な価格のサーマルセキュリティ
TCX Mini-Bulletは、可視光カメラの場合には誤報の原因ともなる照明や天候条件の変化にも影響されません。
内蔵VMDまたはサードパーティ解析機能により、手頃な価格の侵入検知と正確なビデオアラーム検証を実現します。
極端な温度にも耐える構造で、FFLIRモバイルアプリ、FLIRネットワーク、またはMPXレコーダーを使ったプラグ&プレイ接続を提供します。

仕様

適合性と認定
ONVIF準拠 プロファイルS
適合 FCC、 CE
環境
使用温度範囲 -40°~ 50℃
環境の IP66
防氷 防氷
高性能サージ保護 あり
一般仕様
AGC関心領域 あり
イベント通知 電子メール(SMTP)、録画、スナップショット
サーマル視野角 50°
電源入力 PoE Class 3、 12VDC
測定解析
人体検知範囲 50°で20m、25°で40m(標準)
PTZ
パン角度_速度_チルト角度_速度 —
システム統合
アラームイベントスケジューラー あり
サーマルカメラ
プライバシーマスキング あり
ワイドダイナミックレンジ、サーマル —
内蔵映像動体検知 あり、4つの独立したVMDマスク
画像センサー 非冷却紫外線対応VOxマイクロボロメータ
解像度 80 x 45
動画と録画
IPビデオ H.264 と MJPEG
ビデオオーバーレイオプション 時間、ピクチャ、チャネル名、カスタム

資料とサポート

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Software Download

FLIR Config Tool

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Software Download

Backup video player for Mac

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Software Download

FLIR Cloud CMS for Mac

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Software Download

FLIR Cloud CMS for Windows

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.