TI-SNC

都市交通センサーインターフェイス

TI-SNCは、従来のFLIR 1TIおよび4TI TrafiCamインターフェースを置き換えると同時に、都市交通センサーと信号機コントローラ間の接続を簡素化するように設計された、コストを最適化した最新のインターフェースです。幅広いFLIRアーバンセンサーをサポートするTI-SNCは、電力線通信(PLC)を使用して単一のケーブルで電力と通信を組み合わせ、設置の複雑さを軽減し、ダウンタイムをアップグレードします。コンパクトなDINレール設計とプッシュイン式端子により、従来のラックやバックプレーンを必要とせずに、より迅速で簡単な設置が可能です。また、スケーラブルなI/Oにより、既存のインフラストラクチャと進化する交通管理システムの両方に必要な柔軟性を提供します。

1TIおよび4TIインターフェースを、FLIR都市交通センサー設備全体で幅広い互換性を実現するように設計された最新のプラットフォームに置き換えます。
DINレール取付け、押し込み式端子、および電源と通信の組み合わせにより、設置が簡素化され、配線が簡素化されます。
柔軟なI/Oと複数のセンサーのサポートにより、今日のトラフィックインフラストラクチャと将来のシステム拡張に対応するスケーラブルなインターフェイスを提供します。

仕様

システム概要
検知機能 32 × 光結合ドライ接点 N/C
Imax = 50 mA、Umax = 60 V DC
構成可能「イベント時にクローズ」または「イベント時にオープン」
通信
PC-センサー間通信 最大8 × シングルセンサー
最大4 × デュアルセンサー
JSON、HTTP、API、XML2またはMQTTプロトコル
出力 エラー出力:1× 光学結合ドライ接点 N/O
Imax = 50 mA、Umax = 60 V DC
電気設備
入力電圧 12 ~ 60 V DC または 12 ~ 50 V AC 50/60 Hz
消費電力 ≤3 W、負荷なし
消費電流 最大8Aの総ネットワーク
環境
温度範囲 NEMA TS2仕様:-34°C~74°C(-29°F~165°F)

資料とサポート

Datasheet

FLIR TI-SNC データシート

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.