TrafiOne

スマートシティセンサー

Product Variations

FLIR TrafiOneは、交通監視と動的な交通信号機の制御に対応したオールインワン型センサーです。FLIR TrafiOneは赤外線サーマルカメラとWi-Fi技術の活用により、暗闇環境や悪天候条件下でも確実に車両/自転車/歩行者を検知し、実際の交通状況に応じて的確に信号機方式を調整します。また高解像度データを生成し、様々なタイプの交通機関の移動時間を測定し、交通流の改善を図ることができます。TrafiOneは、視覚化を強化するHDビデオカメラ機能も備えられています。

都市交通動向の分析能力の向上
悪天候や低光量条件下でも、確実に車両/自転車/歩行者の存在を検知できます。
安全なWi-Fi通信により、素早く円滑に検知ゾーンを設定できます。
FLIR ITS-IQ(クラウドベースのデータ分析ソリューション)により、TrafiOne情報へのアクセスが可能です。

仕様

システム概要
検知区域 8つの車両存在ゾーン8つの歩行者存在ゾーン
検知区域数 8検知ゾーン
機能性 歩道および交差点での歩行者と自転車の存在検知停止線や先行車両および自転車の存在検知(オプションライセンス)Wi-Fiモニタリング(オプションライセンス)ビジュアルHDストリーミングビデオ(オプションライセンス)
通信
WiFi IEEE 802.11
イーサネット 10/100Mbps
フレームレート_熱画像 9 FPS
出力 TI BPL2(EDGE B&SIU)およびTI BPL3(EDGE B&SIU)インターフェイスを介したN/Oおよび1つのN/Cドライ直接接触、16のN/Cドライ接触
圧縮、可視画像 MJPEG、MPEG-4、H.264
圧縮、熱画像 MJPEG、MPEG-4、H.264
設定 安全なWi-Fiまたはイーサネット経由のウェブページ
電気設備
FCC FCCパート15、クラスA
PoE PoE AおよびPoE B
入力電源 12~42 V AC/DC
検知距離 FLIR TrafiOne 195:ストップバー検出:0–15 m、2レーンのみ推奨歩行者および転車の存在:0–12 m
FLIR TrafiOne 156:ストップバー検出:10–25 m、2レーンのみ推奨歩行者および自転車の存在:10–20 m
消費電力 6W
電力線通信 TI BPL2(EDGE B&SIU)およびTI BPL3(EDGE B&SIU)インターフェイスを介して最大4MBps
環境
EU指令 EMC 2004/108/EC、RoHS 2011/65/EU
IP等級 IP67
材質 全天候対応、耐紫外線
検知区域 NEMA TS2仕様
温度範囲 -40°~55°C
イメージングとレンズ
ストリーミングビデオ RTSP
フレームレート、可視画像 30 FPS
検知器タイプ 焦点面アレイ(FPA)非冷却VOxマイクロボロメーター長波長赤外線(LWIR)センサー、波長8~14µm
水平視野角―可視画像 FLIR TrafiOne 195:95°
FLIR TrafiOne 156:56°
水平視野角―熱画像 95°
解像度、可視画像 1080×1920ピクセルのHDカラーCMOS
解像度、熱画像 160×120
機械設備
ブラケット PA GF30取り付けクランプとアルミチューブ
取付け高さ FLIR TrafiOne 195:3.5~6.0 m
FLIR TrafiOne 156:5.5~8.0 m
材質 アルミ製ハウジング、PC GF10サンシールド付き

資料とサポート

Brochure

FLIR 高度道路交通システム(ITS)ガイドブック

 電話サポート

北米:(+1) 800-254-0632
英国およびヨーロッパ: +44(0)239271 4713
南・中米:(+52) 55 4777 2227
オーストラリア: (+61) 3 9008 4334
ニュージーランド: (+64) 9 282 9814
シンガポール: (+65) 800 388 35 777
インド:(+91) +000 800 100 8935
中国: (+852) 3008 1658
日本:(+81) 350 501454

サービス、修理、校正 

 

アメリカ:

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
アメリカ 

フリーダイヤル:03-6721-6648

ローカル:+1 603 881 5200

RMA の送信

Eメール

Canada 日本取り扱いなし RMA の送信

Eメール

南・中米 0800 878 2486

RMA の送信

Eメール

 

ヨーロッパ

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
ベルギー  +32 (0)56 363 041

RMA の送信

Eメール

エストニア +3726063976

RMA の送信

Eメール

ドイツ +49 (0)69 95 00 9040

RMA の送信

Eメール

イタリア +390294753491

RMA の送信

Eメール

スウェーデン  +46 (0)8 753 25 00

RMA の送信

Eメール

アラブ首長国連邦 +971 4 802 4999

RMA の送信

Eメール

英国 +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

 

アジア太平洋地域

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
オーストラリア +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

中国 電話:+86 10 8215 9938

RMA の送信

Eメール

インド デリー +91 11 47212002

RMA の送信

Eメール

インド・ファリダバード +91 (129) 431-5031/32

RMA の送信

Eメール

日本 +81-3-5204-2338

RMA の送信

Eメール

シンガポール +65 3157 1750

RMA の送信

Eメール

韓国 2015年2月5日

RMA の送信

Eメール

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.