Discontinued

USS Enterprise-Class

大企業クラスサーバー

FLIR Universal Systems Solutions Enterpriseは、IT環境の要件に応えるコンパクトなユニットに最大96TBのストレージ、冗長性と価値を備えた理想的な多目的ラックサーバーです。システム管理機能、クラス最高の処理機能、将来拡張可能なストレージを搭載しています。

内部ストレージサーバーの業界標準
USSエンタープライズはFLIRのLatitudeソフトウェア向けに最適化されており、ホットスワップ対応のハードドライブで簡単に拡張できます。
エンタープライズの稼働には冷却機能を追加する必要はなく、設置が簡単です。
複数のネットワークに平行して接続可能。

仕様

適合性と認定
認証 Nemko、 CE、 FCC、 C-Tick、 ICES、 VCCI、 CCC
一般仕様
RAIDコントローラー フラッシュバックキャッシュを備えたハードウェアRAIDコントローラ
オペレーティングシステム Microsoft Windows サーバー 2012 R2 組み込み)
システム管理 iDRAC8 Express(エンタープライズライセンスアップグレードオプション)
チップセット Intel C610
フォームファクター 2U ラック
プロセッサ エンタープライズ6コアインテル®Xeon®プロセッサーE5-2600製品ファミリー
メモリ 16 GB RDIMM RAM (2X8GB)
ラック支持 ReadyRails™IIスライディングレール
保証 3年間のProSupportと翌営業日オンサイトサービス(アップグレード可)
寸法 87.3 x 440 x 684 (mm)
重量 最大: 36.5 Kg
電源 デュアル、ホットプラグ、冗長電源、495W、100 ~240VAC 50 / 60Hz(自動)
システム統合
USBペリフェラル 2 - USB 3.0準拠
プロセッサソケット 2
入出力スロット 6 PCIe スロット
通信 組み込み Quad Port 1Gb NIC
動画と録画
ハードドライブベイ 16 + 2ハードドライブシャーシ
ハードドライブ保存 エンタープライズクラスのホットスワップHDDS 最大内部ストレージ:96TB

Export Restrictions