FLIR X6980-HS SLS™

超高速LWIR科学グレードカメラ

Product Variations

FLIR X6980-HS SLSは、正確な熱分析とカスタム放射測定のために高速画像を撮影する必要がある科学者やエンジニア向けに設計された超高速長波長赤外線カメラです。このサーモグラフィカメラは、SLS検出器からの640×512の解像度と最速の高速フレームレートを組み合わせ、高速現象の鮮明な停止モーション画像を記録するために必要な短いスナップショット速度と広い温度帯を提供します。X6980-HS SLSは、4ポジションの電動フィルターホイールとFLIR電動フォーカスレンズのサポートにより、ダイナミックな取得環境において、より高品質のレコーディング、時間の節約を実現します。

10GigE、CXP 2.1、CameraLinkフル高速インターフェイスで比類のない画像の鮮明さと速度を実現します。
1.5時間を超える詳細なサーモグラフィ動画をフレーム落ちなしで4TB SSDに直接録画できます。
独自のトリガー、同期、正確なIRIGタイムスタンプシステムにより、正確なオンタイム録画が保証されます。

仕様

Highlighted
解像度 640 512×
検知器間隔 25µm
スペクトル範囲 7.5µm(下部)、11.5–12.5µm(上部)
検知器タイプ 歪超格子(SLS)
カメラF値 FLIR X6981-HS SLS(7.5~12 µm)、f/2.5: f/2.5
FLIR X6983-HS SLS(7.5~12 µm)、f/4.1: f/4.1
ダイナミックレンジ 14ビット
温度分解能(NETD) 40 mK 代表値
温度分解能_NETD 40 mK 代表値
フレームレート[全画面] プログラマブル、0.0015Hz〜1004Hz
積分時間 プログラム可能:270ns~フルフレーム
標準温度範囲 [光学系にバンドマッチ] -20°C~300°C (-4°F~572°F)
オプションの温度範囲 [光学系にバンドマッチ] ND1:250°C–1500°C(482°F–2732°F) ND2:500°C–3000°C (932°F–5432°F)
フィルタリング 4-Position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
焦点 電動式(手動対応)
イメージングとレンズ
SSDへの直接録画 はい。着脱式の4TB NVMe SSDが付属しており、フレーム落ちなしで約1.5時間の録画時間
オンカメラ画像保存 RAM(揮発性):64 GB、最大23,000フレームのフルフレーム
NVMe U.2 SSD(ユーザーによる取り外し可能/不揮発性):4 TB U.2 SSD付属、最大1.4 Mフレームのフルフレーム
オーバーレイ オフに切り替える機能でカスタマイズ可能
カメラF値 FLIR X6981-HS SLS(7.5~12 µm)、f/2.5: f/2.5
FLIR X6983-HS SLS(7.5~12 µm)、f/4.1: f/4.1
カメラ上のRAM、SSD録画のダウンロード 10 GigE、CXP、またはCL経由でSSDからResearch Studioへ転送
クローズアップレンズ/顕微鏡
サブウィンドウモード 32×4(32列4行)までの柔軟なウィンドウ化
スペクトル範囲 7.5µm(下部)、11.5–12.5µm(上部)
センサータイプ FLIR X6981-HS SLS(7.5~12 µm)、f/2.5:クローズドサイクルロータリー
FLIR X6983-HS SLS(7.5~12 µm)、f/4.1:リニアステアリングクーラー
ダイナミックレンジ 14ビット
デジタルズーム 1x、自動(ベストフィット)
パレット 選択可能な8ビット
ビデオモード HD-SDI: 720p@50/59.9 Hz、1080p@25/29.9 Hz、1080p@60 Hz
SD-SDI: 480i@60 Hz、576i@50 Hz
ピクセルクロック 355.2 MHz
フィルタリング 4-Position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
フレームレート[全画面] プログラマブル、0.0015Hz〜1004Hz
レンズインターフェース FLIR FPO-M(4タブバヨネット、電動式)
利用可能なレンズ 手動(7.5–12µm):17mm、25mm、50mm、100mm、200mm
電動(7.5–12µm):17mm、25mm、50mm、100mm、200mm
操作性 ≥98%(通常≥99%)
放射測定データストリーミング 同時10ギガビットイーサネット(GigE Vision)、カメラリンク、CoaXPress®(CXP 2.1)シングルリンク(10Gbps)またはデュアルリンク(5Gbps)
検知器タイプ 歪超格子(SLS)
検知器間隔 25µm
標準ビデオ HDMI、SDI
温度分解能_NETD 40 mK 代表値
温度分解能(NETD) 40 mK 代表値
焦点 電動式(手動対応)
画像タイムスタンプ 内部精度のタイムスタンプ IRIG-B AMデコーダ、TSPI精度、同期信号が失われた場合はフリーホイール
積分時間 プログラム可能:270ns~フルフレーム
解像度 640 512×
読出しタイプ スナップショット
読出しモード 読み取り時に非同期統合、非同期統合後に読み取り
測定解析
オプションの温度範囲 [光学系にバンドマッチ] ND1:250°C–1500°C(482°F–2732°F) ND2:500°C–3000°C (932°F–5432°F)
標準温度範囲 [光学系にバンドマッチ] -20°C~300°C (-4°F~572°F)
環境ドリフト校正 [工場校正済み]
精度 ≤100°C:±2°C(±1°C代表値)、>100°C: 読み取り値の±2%(±1% 代表値)
自動ゲインコントロール マニュアル、リニア、プラトーイコライゼーション、DDE
通信とデータ保存
同期モード 同期入力、同期出力、Triレベルの同期、ビデオ同期
一般仕様
重量[レンズ除く] 6.35 kg (14ポンド)
電源
出力 24VDC(<50W定常状態)
環境と認定
マウント 2×1/4インチ -20 / 1×3/8インチ -16 / 4×#10 -24 / 側面:3×1/4インチ -20(各側面)
使用温度範囲 -20°C~50°C (-4°F~122°F)

資料とサポート

記事

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

詳細をご覧ください。

Datasheet

FLIR X6980-HS SLS データシート

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.