X8580-HS InSb™

高解像度中波長赤外線(MWIR)科学グレードカメラ

購入後のお問い合わせ

Flir X8580中波長赤外線カメラは、高速イベントの詳細画像のキャプチャー、カスタム放射測定、複合材料、太陽電池、電子機器の故障箇所の検出をする必要がある科学者やエンジニア向けに設計されています このサーマルイメージングカメラは、1280 × 1024 HD解像度と高速フレームレート、インテグレーション時間を組み合わせ、研究者は、—ラボまたはテスト範囲でも、動きの速い被写体または急速な温度変化に対する停止動作を記録できます。X8580は、4ポジションの電動フィルターホイールとFlir電動フォーカスレンズのサポートにより、ダイナミックな取得環境において、より高品質のレコーディング、時間の節約を実現します。

卓越したパフォーマンス、画期的な機能
10 GigE、CXP 2.1高速インターフェイスまたはCameraLinkフルで比類のない画像の鮮明さと速度を体験してください。
2時間を超える詳細なサーモグラフィ動画を、フレーム落ちなしで4 TB SSDに直接取り込みます。
トリガー、同期、正確なIRIGタイムスタンプシステムにより、正確なオンタイム録画が保証されます。

仕様

Highlighted
解像度 1280 × 1024
検知器間隔 12µm
スペクトル範囲 FLIR X8580-HS InSb、FLIR X8582-HS InSb : 1.5 – 5.0 µm
FLIR X8581-HS InSb、FLIR X8583-HS InSb: 3.0 – 5.0 µm
検知器タイプ FLIRインジウムアンチモン(InSb)
カメラF値 FLIR X8580-HS InSb、FLIR X8582-HS InSb : f/2.5
FLIR X8581-HS InSb、FLIR X8583-HS InSb: f/4.1
ダイナミックレンジ 14ビット
フレームレート[全画面] プログラム可能、約0.5 Hz~181 Hz
積分時間 270 ns~ほぼフルフレーム
標準温度範囲 [光学系にバンドマッチ] FLIR X8580-HS InSb(1.5~5.0 µm)、f/2.5:-20°C~300°C(-4°F~572°F)
FLIR X8581-HS InSb(3.0~5.0 µm)、f/2.5:顕微鏡の場合、20°C~350°C(-4°F~662°F)、-10°C
FLIR X8582-HS InSb(1.5~5.0 µm)、f/4.1:-20°C~350°C(-4°F~662°F)
FLIR X8583-HS InSb(3.0–5.0 µm)、f/4.1:-20°C~350°C (-4°F~662°F)、-10°C~350[1]C 顕微鏡の場合
オプションの温度範囲 [光学系にバンドマッチ] 45°C~600°C(ND1)
250°C~2000°C(ND2)
500°C~3000°C(ND3)
フィルタリング 4-position motorized filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
焦点 電動式(手動対応)
イメージングとレンズ
SSDへの直接録画 SSDへの直接録画
はい、リムーバブル4 TB NVMe SSD付属、約2時間のフレーム落ちなし録画時間

オンカメライメージストレージ
RAM(揮発性):64 GB、最大23,000フレームのフルフレーム
NVMe U.2 SSD(ユーザーによる取り外し可能/不揮発性):4 TB U.2 SSD付属、最大1.4 Mフレームのフルフレーム
オーバーレイ オフに切り替える機能でカスタマイズ可能
カメラF値 FLIR X8580-HS InSb、FLIR X8582-HS InSb : f/2.5
FLIR X8581-HS InSb、FLIR X8583-HS InSb: f/4.1
カメラサイズ、レンズ除く[L×W×H] 249 mm × 157 mm × 147 mm (9.8インチ × 6.2インチ × 5.8インチ)
カメラ上のRAM、SSD録画のダウンロード 10 GigE、CXP、またはCL経由でSSDからResearch Studioへ転送
クローズアップレンズ/顕微鏡 FLIR X8580-HS InSb、FLIR X8582-HS InSb : 利用できる顕微鏡がありません
FLIR X8581-HS InSb: 1x、3x
FLIR X8583-HS InSb: 1x、3x、5x、1 × 20 cm LWD
サブウィンドウモード 64 x 4までのフレキシブルなウィンドウ処理(64列、2行のステップ)
スペクトル範囲 FLIR X8580-HS InSb、FLIR X8582-HS InSb : 1.5 – 5.0 µm
FLIR X8581-HS InSb、FLIR X8583-HS InSb: 3.0 – 5.0 µm
センサータイプ リニアステアリングクーラー
ダイナミックレンジ 14ビット
デジタルズーム 1x、自動(ベストフィット)
パレット 選択可能な8ビット
ビデオモード HD-SDI: 720p@50/59.9 Hz、1080p@25/29.9 Hz、1080p@60 Hz
SD-SDI: 480i@60 Hz、576i@50 Hz
ピクセルクロック 355.2 MHz
フィルタリング 4-position motorized filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
フレームレート[全画面] プログラム可能、約0.5 Hz~181 Hz
レンズインターフェース FLIR FPO-M(4タブバヨネット、電動式)
利用可能なレンズ FLIR X8580-HS InSb、FLIR X8582-HS InSb : 手動(ブロードバンド):25 mm、50 mm、100 mm
電動式(ブロードバンド):25 mm、50 mm、100 mm
FLIR X8581-HS InSb:手動(3~5 µm):17 mm、25 mm、50 mm、100 mm、200 mm
マクロモーター駆動(3~5 µm):17 mm、25 mm、50 mm、100 mm、200 mm
FLIR X8583-HS InSb:手動(3~5 µm):17 mm、25 mm、50 mm、100 mm、200 mm 、50 mm
マクロモーター駆動(3~5 µm):17 mm、25 mm、50 mm、100 mm、200 mm
操作性 ≥99.5% (代表値≥99.9% )
放射測定データストリーミング 同時10ギガビットイーサネット(GigE Vision)、カメラリンク、CoaXPress(CXP 2.1)シングルリンク@10 Gbpsまたはデュアルリンク@5 Gbps
検知器タイプ FLIRインジウムアンチモン(InSb)
検知器間隔 12µm
標準ビデオ HDMI、SDI
温度感度_NETD [標準] 30 mK 代表値
焦点 電動式(手動対応)
画像タイムスタンプ 内部精度のタイムスタンプ IRIG-B AMデコーダ、TSPI精度、同期信号が失われた場合はフリーホイール
積分時間 270 ns~ほぼフルフレーム
解像度 1280 × 1024
読出しタイプ スナップショット
読出しモード 読み取り時に非同期統合、非同期統合後に読み取り
測定解析
オプションの温度範囲 [光学系にバンドマッチ] 45°C~600°C(ND1)
250°C~2000°C(ND2)
500°C~3000°C(ND3)
標準温度範囲 [光学系にバンドマッチ] FLIR X8580-HS InSb(1.5~5.0 µm)、f/2.5:-20°C~300°C(-4°F~572°F)
FLIR X8581-HS InSb(3.0~5.0 µm)、f/2.5:顕微鏡の場合、20°C~350°C(-4°F~662°F)、-10°C
FLIR X8582-HS InSb(1.5~5.0 µm)、f/4.1:-20°C~350°C(-4°F~662°F)
FLIR X8583-HS InSb(3.0–5.0 µm)、f/4.1:-20°C~350°C (-4°F~662°F)、-10°C~350[1]C 顕微鏡の場合
精度 ≤100°C ±2°C (通常±1°C)、≥100°C ±読み取り値の2% (±通常1%)
自動ゲインコントロール マニュアル、リニア、プラトーイコライゼーション、DDE
通信とデータ保存
トリガーモード トリガー入力、ソフトウェア生成、生成時間
同期モード 同期入力、同期出力、Triレベルの同期、ビデオ同期
一般仕様
重量[レンズ除く] 6.35 kg (14ポンド)
電源
出力 24 VDC(≤50 W 定常状態)
環境と認定
マウント 2 × ¼インチ、-20、1 × 3/8インチ -16、4 × #10 -24、側面: 3 × ¼インチ -20 (各側面)
使用温度範囲 -20°C~50°C (-4°F~122°F)

資料とサポート

Datasheet

FLIR X8580-HS INSB データシート

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.