최신 제조 분야의 화재 안전은 Flir 조기 화재 감지로 시작됩니다.
제조
효과가 있는 안전
고속 자동차 라인부터 반도체 클린룸, 섬유 공장, 화학 가공 공장 및 식품 공장에 이르기까지, 현대 제조는 뜨겁습니다. 용접 아크, 오븐, 반응성 공정 및 인화성 물질은 모두 화재 위험을 높입니다. 특히 사람들이 문제를 발견하기 위해 항상 가까이 있지 않은 자동화 라인에서 그렇습니다.
Flir의 조기 화재 감지 솔루션은 열화상 촬영을 사용하여 연기, 불꽃 또는 기존 센서가 반응하기 훨씬 전에 중요 구역에서 비정상적인 열을 감지합니다. 문제를 조기에 파악함으로써 인력, 장비 및 생산 일정을 보호하고 공장을 안전하고 규정을 준수하며 최대 용량으로 가동할 수 있습니다.

자동차 공장
로봇 용접 셀, 스탬핑 프레스, 페인트 또는 조립 영역은 모두 강한 열과 전기 스트레스를 생성합니다. 가연성 물질로 가득 찬 구역에서 신속하게 화재 위험으로 전환해서는 안 되는 느슨한 연결, 과부하된 패널 또는 스패터 랜딩.
Flir 고정식 열 모니터링 및 자동 경보는 용접 베이, 로봇 구역 및 전기 캐비닛에 대한 가시성을 연중무휴 제공합니다. 플랜트 SCADA 및 제어 시스템에 통합되어 있어 조기에 열 이상을 표시하므로 유지보수 및 안전 팀은 작은 문제가 비상 상황이 되기 전에 대응할 수 있어 더 안전한 자동화와 예기치 않은 가동 중단 시간을 줄일 수 있습니다.

반도체 클린룸
클린룸은 정밀성과 제어가 필요합니다. 민감한 장비, 엄격한 오염 규칙 및 복잡한 전기 시스템은 열 및 화재와 관련된 오류의 여지를 거의 남기지 않습니다. 기존의 접촉 기반 센서는 이러한 제어 환경에서 침입적이거나 비현실적일 수 있습니다.
Flir 비접촉 열화상 촬영을 통해 클린룸 조건을 방해하지 않고 중요한 도구, 파워 패널 및 지원 시스템을 모니터링할 수 있습니다. 지속적인 온도 추적 및 경보 임계값을 통해 장비, 제품 수율 또는 안전을 위협하기 전에 과열을 감지하여 반도체 작업을 준수 및 보호할 수 있습니다.

섬유 공장
섬유 생산은 가연성 섬유, 먼지가 많은 공기 및 빠르게 움직이는 기계를 결합합니다. 보풀 축적, 뜨거운 베어링 및 과부하 모터는 특히 먼지가 많은 영역에서 육안으로 보기 어려운 점화점을 신속하게 생성할 수 있습니다.
Flir 열 모니터링은 섬유 작업에 이러한 고위험 영역을 명확하게 보여줍니다. Flir는 카딩 기계, 건조기, 배기 시스템 및 전기 패널에 비정상적인 열이 있는지 지속적으로 관찰함으로써 섬유가 점화되기 전에 팀이 행동하도록 지원하여 화재 가능성을 줄이고 사람과 생산을 모두 보호합니다.

화학 처리
화학 공장은 반응성 물질, 고온 공정 및 가압 시스템을 사용하여 작업하며, 이 시스템은 순간에 “뜨거운”에서 “위험한”으로 확대될 수 있습니다. 감지되지 않은 작은 열점도 화재 또는 폭발에 기여하여 사람, 자산 및 규정 준수에 심각한 결과를 초래할 수 있습니다.
조기 화재 감지 솔루션은 원자로, 배관 가동, 저장 구역 및 전기 인프라에서 열 이상을 지속적으로 모니터링합니다. 열화상 촬영 및 자동 경보는 안전 및 프로세스 팀이 반응이 증가하기 전에 위험을 감지하여 더 안전한 운영을 지원하고 규제 기관 및 보험사에 더 강력한 규정 준수를 입증할 수 있도록 지원합니다.

식음료 생산
식음료 시설은 온종일 뜨거워지는 오븐, 후라이어, 쿠커 및 컨베이어에 의존합니다. 동시에 엄격한 위생 표준을 유지하고, 오일 및 그리스 축적을 관리하며, 수요를 충족하기 위해 장비를 안정적으로 가동해야 합니다.
Flir 열화상 시스템은 조리 및 제빵부터 포장 구역 및 위생에 중요한 공간에 이르기까지 생산 라인의 열 구역을 모니터링합니다. 조기 화재 감지는 고온 장비의 위험을 제어하고, 그리스 관련 화재를 예방하고, 직원과 제품을 보호하는 데 도움이 되므로 식품 안전에 대한 약속은 화재 안전에서 시작됩니다.

제조업에서 조기 화재 감지를 위해 Flir를 선택하는 이유는 무엇입니까?
- 화재가 발생하기 전에 열을 감지합니다. 기존 시스템이 반응하기 전에 고위험 구역에서 비정상적인 온도 추세를 확인하십시오.
- 사람, 자산 및 가동 시간 보호: 예상치 못한 가동 중단, 장비 손상 및 비용이 많이 드는 생산 중단을 줄입니다.
- 모든 제조 환경에 적응: 클린룸에서 고분진 및 고열 구역에 이르기까지 공정에 적합한 비접촉식 열 모니터링을 선택하십시오.
- 안전 및 규정 준수 지원: 열 데이터 및 이미지를 사용하여 보고, 검사 및 보험 또는 규제 요건을 간소화합니다.
- 기존 시스템과 통합: 공장 SCADA, 경보 및 자동화와 Flir 조기 화재 감지를 연결하여 더 빠르고 조율된 대응을 제공합니다.