창고 물류의 화재 안전
Flir Early Fire Detection으로 시작
창고
효과가 있는 안전
콜드 체인 물류 및 전자상거래 이행부터 고랙 자동 저장, 위험물 보관실 및 분주한 3PL 허브에 이르기까지 창고는 숨겨진 화재 위험으로 가득 차 있습니다. 24시간 작동하는 냉장 장치, 컨베이어 및 로봇은 전기 시스템을 단단하게 밀어붙이고, 가연성 포장 또는 위험한 재고는 작은 핫스팟을 주요 사고로 바꿀 수 있습니다.
Flir의 조기 화재 감지 솔루션은 열화상 촬영을 사용하여 연기, 불꽃 또는 기존 센서가 반응하기 훨씬 전에 중요한 영역에서 비정상적인 열을 드러냅니다. 지속적인 모니터링과 스마트 경고를 통해 사람, 재고 및 서비스 수준을 보호할 수 있으므로 창고를 안전하고 규정을 준수하며 하루의 발송물에 대비할 수 있습니다.

저온 유통망 물류
냉장 보관은 위험이 낮지 않습니다. 냉장 장치, 압축기 및 전기 패널은 가시성이 제한된 단열 공간에서 지속적으로 작동합니다. 숨겨진 결함은 벽 뒤 또는 장비 내부에서 과열될 수 있으며, 고가의 온도에 민감한 제품이 근처에 있습니다.
Flir 열 모니터링은 저온실, 냉동고 터널 및 공장실의 열을 명확하게 보여줍니다. 지속적인 온도 추적 및 자동 알람을 통해 시설 관리자는 냉각 시스템 및 전기 장비의 핫스팟을 에스컬레이션하기 전에 포착하여 제품 무결성과 화재 안전을 모두 제어할 수 있습니다. 시원함을 유지하고 안전을 유지하십시오.

전자상거래 이행 센터
빠르게 움직이는 주문 처리 센터는 컨베이어, 분류기, 셔틀 및 고밀도 랙킹에 의존하여 정시에 주문을 배송합니다. 이와 같은 시스템은 높은 전기 부하, 지속적으로 작동하는 모터, 판지와 플라스틱 포장으로 둘러싸인 수 마일의 케이블 연결 등 화재 위험을 야기합니다. 통로 사이의 가시성은 특히 높은 곳에서 제한될 수 있습니다.
Flir 조기 화재 감지 솔루션은 주요 자동화 구역, 전력 패널 및 컨베이어 가동을 모니터링하여 작동 속도를 늦추지 않고 비정상적인 열을 감지합니다. 물류창고 관리 또는 비디오 시스템과 통합되어 실시간 경보를 제공하므로 사소한 문제로 인해 처리량이 중단되기 전에 안전 팀이 개입할 수 있습니다. 신속한 이행, 안전한 운영.

고랙 자동 스토리지
고 베이 AS/RS 창고에서 상단 선반은 보고 닿기 가장 어렵습니다. 셔틀 시스템의 상단 랙 또는 고온 드라이브에서 스몰더링 포장은 연기가 내려올 때까지 눈에 띄지 않게 될 수 있습니다. 그때까지 접근이 어렵고 응답 시간이 짧습니다.
Flir 열화상 촬영은 \"모든 랙에 접근\"하는 데 도움이 됩니다. 넓은 범위와 구역 기반 경보가 있는 고정형 카메라는 바닥에서 천장까지 가시성을 제공하여 기계, 케이블 및 스토리지 위치의 열 이상을 강조합니다. 자동화 엔지니어와 감독자는 수직 스토리지에 대한 조기 경고를 통해 작은 핫스팟이 대규모 사고로 발전하는 것을 방지하기 위해 신속하게 조치를 취할 수 있습니다.

위험물 보관
인화성 액체, 반응성 화학 물질, 에어로졸 및 기타 위험물은 기본적인 화재 보호 이상의 것을 요구합니다. 엄격한 규정, 높은 보험 기대치 및 제한된 저장 구역은 조기 감지를 필수적으로 만듭니다.
Flir 열 모니터링은 위험한 저장실 및 캐비닛에 상시 보호 계층을 제공합니다. Flir는 환기 경로, 번딩된 영역 및 전기 장비 등 주요 영역을 지속적으로 관찰함으로써 비정상적인 열을 조기에 감지하고 안전 조치를 문서화하며 규정 준수에 적합한 보고 추적을 지원합니다. 위험이 높으면 조기 화재 감지로 안심할 수 있습니다.

3PL 배전 허브
제3자 물류 허브는 다양한 재고, 지속적인 차량 트래픽 및 여러 고객에게 서비스를 제공하는 공유 인프라를 관리합니다. 화재 사고 한 건이 수많은 브랜드에 영향을 미치고, 계약을 방해하며, 신뢰를 손상시킬 수 있습니다.
Flir 솔루션은 도크, 보관 구역 및 차량 베이에 대한 다중 구역 열 가시성을 제공합니다. 물류 이사와 시설 계획자는 한 번에 중요 영역을 모니터링하고, 목표 경보를 수신하며, 모든 고객의 재고가 사전 화재 감지를 통해 보호되고 있음을 입증할 수 있습니다. 하나의 스마트 열 레이어로 관리되는 하나의 허브, 많은 위험.

Flir를 선택해야 하는 이유
- 화재가 발생하기 전에 열을 확인하십시오. 눈에 보이는 표지판이 나타나기 훨씬 전에 장비, 랙 및 보관 구역의 비정상적인 온도를 감지합니다.
- 사람, 재고 및 서비스 수준 보호: 예상치 못한 가동 중단, 제품 손실 및 사고 관련 중단을 줄입니다.
- 모든 유형의 창고에 적합: 냉동고부터 로봇이 많이 사용하는 풀필먼트 센터와 위험물실에 이르기까지, 하나의 기술은 다양한 환경에 적응합니다.
- 규정준수 및 보험 지원: 열 데이터 및 이미지를 사용하여 감사를 간소화하고 강력한 화재 위험 관리를 입증합니다.
- 이미 사용 중인 것과 통합: Flir 열 모니터링을 UVMS, 창고 시스템 및 경보 플랫폼에 연결하여 더 빠르고 조정된 대응을 제공합니다.