조기 화재 감지

폐기물 및 재활용 시설

효과가 있는 안전

폐기물 및 재활용 현장은 혼합 재료, 고온 기계, 잔류 오일 및 잔류물, 고무 먼지, 배터리 및 고온 처리 구역으로 이루어진 밀집된 파일 등 화재가 좋아하는 모든 것을 한데 모읍니다. 숨겨진 단일 핫스팟은 빠르게 움직이는 화재로 빠르게 전환되어 작업자, 장비 및 주변 지역 사회를 위험에 빠뜨릴 수 있습니다.

Flir의 조기 화재 감지 솔루션은 열화상 촬영을 사용하여 연기나 불꽃이 나타나기 훨씬 전에 파일, 컨베이어, 장비 및 저장 영역에서 열 이상을 드러냅니다. 지속적인 모니터링과 스마트 경고를 통해 화재 위험에 미리 대비하고, 사람을 보호하고, 중요한 재활용 및 복구 작업을 안전하게 실행할 수 있습니다.

지방자치단체 고형 폐기물

지방 폐기물은 예측할 수 없습니다. 유기 물질이 분해되고, 가스가 축적되며, 압축된 파일들은 몇 시간 또는 며칠 동안 위험한 핫스팟을 숨길 수 있습니다. 대형 벙커 또는 실외 힙에 대한 가시성이 제한되어 작업자가 양조하는 데 문제가 있는 곳을 파악하기가 어렵습니다.

Flir 팬 틸트 열화상 시스템은 벙커, 전복 바닥 및 실외 파일에서 넓은 영역을 커버합니다. 지속적인 열 스캐닝 및 자동 온도 경보를 통해 시설 관리자와 안전 담당자는 현장의 모든 모서리를 명확하게 파악할 수 있습니다. 스몰더링 존에 대한 조기 경고를 통해 작은 핫스팟이 전체 규모의 화재가 되기 전에 재료를 분해, 냉각 또는 이동할 수 있습니다.

스크랩 메탈 야드

절단, 전단 및 용접은 스크랩 야드에서 일상적이며 스파크도 마찬가지입니다. 잔류 오일, 갇힌 연료 및 혼합 재료는 고온 작업이 숨겨진 가연성 물질과 만나면 쉽게 점화될 수 있습니다. 개방된 마당과 쌓인 스크랩으로 인해 열이 확산되기 전에 감지하기가 어렵습니다.

Flir 열 모니터링은 처리 영역, 토치 영역 및 비축물에 대한 지속적인 감시를 유지합니다. 고정 카메라와 주변 모니터링은 비정상적인 열을 강조하는 반면, 소형 열 센서는 전기 패널과 중요 장비를 주시합니다. 작업장 감독자와 유지보수 팀은 스파크가 닿는 곳과 잔류물이 가열되는 곳을 조기에 파악하여 비용이 많이 드는 화재와 가동 중단 시간을 방지합니다.

타이어 재활용

타이어를 파쇄하고 과립화하면 마찰, 열 및 미세 고무 먼지가 생성되어 가연성이 높습니다. 스몰더링 재료는 컨베이어, 슈트 또는 비축기 내부에 숨겨져 있을 수 있으며, 이미 제어가 불가능할 때만 볼 수 있습니다.

Flir 열화상 촬영은 파쇄기, 컨베이어, 먼지 수집 시스템 및 저장 벙커와 같은 주요 프로세스 포인트에 중점을 둡니다. 온도 변화를 지속적으로 추적하고 핫스팟을 표시함으로써 운영 관리자와 안전 기술자는 조기에 개입하여 고무 화재가 발생하기 전에 부하, 냉각 재료 또는 정지 장비를 조정할 수 있습니다.

전자 폐기물 처리

전자 폐기물 작업은 배터리, 회로 기판 및 구성 요소를 처리하여 독성 연기를 방출하고 예기치 않게 점화할 수 있습니다. 결함이 있는 셀, 손상된 전원 공급 장치 또는 단락된 보드는 기존의 육안 검사만으로는 예측하기 어려운 전기 화재를 일으킬 수 있습니다.

Flir 열 모니터링은 전자 폐기물 라인에 중요한 보호 레이어를 추가합니다. 열화상 카메라는 처리 라인, 정렬 스테이션 및 전기 패널을 감시하여 비정상적인 열을 차단하는 한편, 분석은 운영자에게 새로 등장하는 핫스팟을 강조합니다. 과열 구성 요소를 조기에 감지하여 시설은 고위험 물질을 격리하고, 화재와 연기로부터 작업자를 보호하며, 더 안전하고 규정을 준수하는 운영을 유지할 수 있습니다.

파생 연료 공장 거부

RDF 플랜트는 폐기물을 연료로 전환하여 의도적으로 에너지를 집중시키지만, 그 연료는 저장, 사일로 또는 처리 구역에서 자체 점화될 수 있습니다. 고온, 먼지 및 밀폐 공간은 화재 및 폭발을 방지하기 위해 지속적인 모니터링이 필수적입니다.

Flir 팬 틸트 및 고정식 열화상 시스템은 24시간 내내 고온 구역, 사일로, 컨베이어 및 보관 구역을 모니터링합니다. 온도 추세 및 경보 임계값은 공장 관리자와 화재 안전 담당자가 RDF 파일 및 장비에서 자체 가열을 감지하여 점화 전에 신속한 개입을 가능하게 합니다. 그 결과 연료 생산이 더 안전하고, 예기치 않은 가동 중단 시간이 줄어들며, 규정 준수에 대한 신뢰도가 높아집니다.

Flir를 선택해야 하는 이유

  • 화상을 입기 전에 위험을 확인하십시오. 가시적인 불꽃이 발생하기 훨씬 전에 자연 연소, 스파크 및 열 축적을 감지합니다.
  • 사람, 자산 및 가동 시간 보호: 화재 관련 셧다운, 장비 손상 및 비용이 많이 드는 청소를 줄입니다.
  • 복잡한 고위험 환경을 다룹니다. 혼합 폐기물 파일부터 파쇄기, 마당 및 RDF 사일로에 이르기까지 열화상 촬영은 사람들이 할 수 없는 곳에 도달합니다.
  • 규정준수 및 보험 요건 지원: 열 데이터 및 이미지를 사용하여 엄격한 화재 위험 관리를 시연합니다.
  • 기존 시스템과 통합: Flir 열 모니터링을 제어실, 안전 시스템 및 비디오 관리 플랫폼에 연결하여 대응을 조율하십시오.

폐기물 및 재활용의 조기 화재 감지를 위한 솔루션

A500f/A700f 고급 스마트 센서

A500f/A700f 고급 스마트 센서

상황 모니터링 및 조기 화재 감지를 위한 고정 장착 열화상 카메라

A50/A70 스마트 센서

A50/A70 스마트 센서

고정 장착형 열화상 카메라

PT 시리즈 AI SR

PT 시리즈 AI SR

Visible 4K and Thermal Pan/Tilt Short Range Security Camera

Desktop Atlas SDK

Desktop Atlas SDK

데스크톱 소프트웨어 개발 키트

Latitude 9.3

Latitude 9.3

네트워크 UVMS

 

정보 요청

Optin

By submitting you agree to FLIR's privacy policy and cookie policy.