Flir A40, A50 및 A70 열화상 스트리밍 카메라는 카메라 제어 기능과 이더넷을 통한 이미지 스트리밍, 선호하는 소프트웨어 애플리케이션을 사용하여 열 특성에 대한 분석 및 원시 데이터 수집을 수행할 수 있는 유연성을 원하는 사용자에게 적합한 선택입니다. A50 및 A70은 Wi-Fi, 통합 실화상 카메라, 압축 방사 측정 이미지 스트리밍 및 ONVIF S 호환성(고급 버전만 해당) 옵션을 갖춘 이 작고 가벼운 고정 초점 자동화 카메라는 공정 제어 및 품질 보증을 최적화하여 생산량, 제품 품질, 처리 시간 그리고 더 낮은 비용을 개선합니다.

A40에는 압축 방사 측정 이미지 스트리밍, 통합형 실화상 카메라 및 ONVIF S 호환 기능이 기본으로 제공되며, Wi-Fi를 옵션으로 선택할 수 있습니다.

카메라 제어, 이미지 스트리밍 및 간소화된 통합을 지원하는 합리적인 가격의 자동화 솔루션.
최대 640 × 480(307,200픽셀) 해상도와 ±2°C 정확도로 열 특성에 신속하게 액세스하여 사용자가 생산 설정과 제품 품질을 최적화할 수 있습니다.
카메라 제어 및 이더넷을 통해 타사 머신 비전 애플리케이션으로 열화상/실화상 이미지 비디오 스트리밍을 지원하는 GigE Vision 및 GenICam을 준수합니다.
다양한 장착 옵션을 사용하여 어느 위치에나 M8/12 커넥터가 있는 경량의 IP66 등급 카메라를 설치하십시오.

사양

강조 표시됨
디지털 I_O 커넥터 유형 M12 12-pin A-coded,mAle(외부 전원 공유)
디지털 입력 항목 2x 광학 절연, Vin(저) = 0–1.5V, Vin(고) = 3–25V
디지털 출력 용도 프로그래밍 설정; 장애(NC)
디지털 출력 3x 광학 절연, 0–48V DC, 최대 350mA; 솔리드 스테이트 옵토 릴레이; 장애(NC) 출력으로 1x 전용
인코딩 표준: GVSP 비디오 스트리밍 - 비압축, GVSP 방사 측정 스트리밍 - 온도 선형 및 Flir 방사 측정
고급: RTSP 비디오 스트리밍 - H.264 / MPEG4 / MJPEG, RTSP 방사 측정 스트리밍 - 압축 JPEG-LS, Flir 방사 측정, GVSP 비디오 스트리밍 - 비압축, GVSP 방사 측정 스트리밍 - 온도 선형 및 Flir 방사 측정
이더넷 인터페이스 유선, Wi-Fi(옵션)
WiFi 옵션 기능 별도 구매. RP-SMA, 암 커넥터
EMC •ETSI EN 301 489-1(무선)• ETSI EN 301 489-17(무선)• EN 61000-4-8(자기장)• FCC 47 CFR 파트 15 클래스 B(방출 미국)• ISO 13766-1(EMC - 토공 및 건축 건설 기계)• EN ISO 14982(EMC - 농업 및 임업용 기계)
F-값 1.4
이미지 주파수
이미지 주파수 30Hz
열 감도_NETD <35mK
정확도 ±2°C 또는 판독값의 ±2%, 주변 온도 15°C–35°C 및 물체 온도가 0°C 이상인 경우
알람 기능 NA
알람 출력 NA
통신 및 데이터 저장 공간
ONVIF 프로필 S 준수 표준: 아니오
고급: 예
RS_232 M8 A 코드, 수 커넥터
WiFi 옵션 기능 별도 구매. RP-SMA, 암 커넥터
디지털 I_O 분리 전압 500VRMS
디지털 I_O 커넥터 유형 M12 12-pin A-coded,mAle(외부 전원 공유)
디지털 입력 용도 NUC; NUC 비활성화; 이미지 TAG(시작, 정지, 일반); 이미지 흐름 제어(acc. SFNC 2.3):• 단일 프레임(트리거 시)• 다중 프레임(트리거 시)• 연속
디지털 입력 항목 2x 광학 절연, Vin(저) = 0–1.5V, Vin(고) = 3–25V
디지털 출력 3x 광학 절연, 0–48V DC, 최대 350mA; 솔리드 스테이트 옵토 릴레이; 장애(NC) 출력으로 1x 전용
디지털 출력 용도 프로그래밍 설정; 장애(NC)
멀티캐스트 예
시리얼 통신 팬 및 틸트 컨트롤. Pelco D 표준HW 인터페이스: RS232 및 RS485 배타적
이더넷 제어, 결과, 이미지 및 전원용
이더넷 유형 1000Mbps
이더넷 인터페이스 유선, Wi-Fi(옵션)
이더넷 전원 Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af 클래스 3
이더넷 커넥터 유형 M12 8핀 X-코드, 암; RP-SMA, 암
이더넷 통신 • GigE Vision 버전 1.2• 클라이언트 API GenICam 호환• TCP/IP 소켓 기반 Flir 독점
이더넷 표준 IEEE 802.3
이더넷 프로토콜 • IEEE 1588• SNMP• TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp(서버), FTP(클라이언트), SMTP, DHCP, MDNS(Bonjour), uPnP, GVSP, GVCP
이미지 저장 NA
인코딩 표준: GVSP 비디오 스트리밍 - 비압축, GVSP 방사 측정 스트리밍 - 온도 선형 및 Flir 방사 측정
고급: RTSP 비디오 스트리밍 - H.264 / MPEG4 / MJPEG, RTSP 방사 측정 스트리밍 - 압축 JPEG-LS, Flir 방사 측정, GVSP 비디오 스트리밍 - 비압축, GVSP 방사 측정 스트리밍 - 온도 선형 및 Flir 방사 측정
이미징 및 광학
F-값 1.4
MSX 예, 비주얼 카메라 옵션에 포함됨
대비 강화 FSX® /히스토그램 이퀄라이제이션(IR 전용)
동영상 스트리밍 표준: GVSP(GigE Vision) 프로토콜
고급: RTSP 또는 GVSP(GigE Vision) 프로토콜
라디오메트릭(radiometric 적외선 동영상 스트리밍 표준: GigE Vision
고급: GigE Vision 및 RTSP
스트리밍 해상도 A40: RTSP video streaming, source 0: 640 × 480 pixels RTSP video streaming, source 1: 1280 × 960 pixels RTSP radiometric streaming: 320 × 240 pixels GVSP video streaming: 640 × 480 pixels GVSP radiometric streaming: 320 × 240 pixels

A50 Standard: GVSP video streaming: 640 × 480 pixels GVSP radiometric streaming: 464 × 348 pixels
A50 Advanced: RTSP video streaming, source 0: 640 × 480 pixels RTSP video streaming, source 1: 1280 × 960 pixels RTSP radiometric streaming: 464 × 348 pixels GVSP video streaming: 640 × 480 pixels GVSP radiometric streaming: 464 × 348 pixels

A70 Standard: GVSP video streaming: 640 × 480 pixels GVSP radiometric streaming: 640 × 480 pixels
A70 Advanced: RTSP video streaming, source 0: 640 × 480 pixels RTSP video streaming, source 1: 1280 × 960 pixels RTSP radiometric streaming: 640 × 480 pixels GVSP video streaming: 640 × 480 pixels GVSP radiometric streaming: 640 × 480 pixels
스펙트럼 범위 7.5–14µm
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 29°: 29° × 22°
51°: 51° × 39°
95°: 95° × 74°
실화상 카메라 옵션 액세서리
열 감도_NETD <35mK
오버레이 제외
이미지 주파수 30Hz
이미지 주파수
적외선 해상도 A40: 320 × 240
A50: 464 × 348
A70: 640 × 480
초점 고정, 포함된 도구로 조정 가능
초점 길이 29°: 14.3mm
51°: 8.2mm
95°: 4.1mm
초점면 배열 [FPA] 비냉각 방식 마이크로볼로미터
최소 초점 거리 29°: 0.25m
51°: 0.2m
95°: 0.1m
탐지기 피치 A40: 25 µm
A50: 17 µm
A70: 12 µm
판독 측정 리드아웃 없음, 스트리밍된 비디오만
측정 및 분석
대기 투과 보정 거리, 대기 온도 및 상대 습도의 입력값 기준
대상 온도 범위 A40: -20°C ~ 175°C (-4°F ~ 347°F)
175°C ~ 1000°C (347°F ~ 1832°F)

A50: -20°C ~ 175°C (-4 ~ 347°F)
175 to 1000°C (347 ~ 1832°F)

A70: -20°C ~ 175°C (-4°F ~ 347°F)-20°C ~ 250°C (-4°F ~ 482°F)175°C ~ 1000°C (347°F ~1832°F)
사전 측정 설정 NA
알람 기능 NA
알람 출력 NA
자동 냉온 감지 NA
정확도 ±2°C 또는 판독값의 ±2%, 주변 온도 15°C–35°C 및 물체 온도가 0°C 이상인 경우
측정 도구 NA
측정 보정 NA
일반
기본 마운팅 4 x M2.5, 카메라로 직접 또는 4x 10-32 UNF, 하단 냉각판에서
무게 519g, 하단 냉각판 제외 시
크기 [L x W x H] 107 × 67 × 57mm
하우징 소재 알루미늄
환경 및 인증
EMC •ETSI EN 301 489-1(무선)• ETSI EN 301 489-17(무선)• EN 61000-4-8(자기장)• FCC 47 CFR 파트 15 클래스 B(방출 미국)• ISO 13766-1(EMC - 토공 및 건축 건설 기계)• EN ISO 14982(EMC - 농업 및 임업용 기계)
부식 • ISO 12944 C4 G 또는 H• EN60068-2-11
삼각대 마운트 4 x M2.5, 카메라로 직접 또는 4x 10-32 UNF, 하단 냉각판에서
습도 [작동 및 저장] IEC 60068-2-30/24시간, 95% 상대 습도, 25–40°C/2 사이클 EN60068-2-38
인캡슐레이션 IEC 60529 및 IP66
작동 온도 범위 –20~50°C. 40°C 이상의 온도에서는 바닥 냉각판이 필요합니다. 최대 내부 온도 센서: 70°C
전파 스펙트럼 •FCC 47 CFR 파트 15 클래스 C(2.4GHz 대역 미국)• FCC 47 CFR 파트 15 클래스 E(5GHz 대역 미국)• RSS-247(2.4GHz 및 5GHz 대역 캐나다)• ETSI EN 300 328 V2.1.1(2.4GHz 대역 EU)• ETSI EN 301 893 V2.1.1(5GHz 대역 EU)
진동 •IEC 60068-2-6, 10에서 0.15mm–58에서 58Hz 및 2g–500Hz, 정현파• IEC 61373 Cat 1(철도)
충격 IEC 60068-2-27, 25g
전력
외부 전압 허용 범위 18–56V DC
외부 전원 연결 24/48V DC 8W 최대
전력 소비량 •24V DC에서 7.5W 일반• 48V DC에서 7.8W 일반• 48V PoE 8.1W 일반
전원 연결 M12 12핀 A-코드, 수(디지털 I/O와 공유)
사용자 인터페이스
웹 인터페이스 예

액세서리

  1. Tripod (T911997)

리소스 및 지원

기본 지식 정보

FLIR A 시리즈 기능 비교 매트릭스 - 이미지 스트리밍 카메라

방법 알아보기

Datasheet

KR-A50_A70_STREAMING_데이타시트

Brochure

FLIR 자동화 브로셔

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

제품문의 : 02-565-2714~7
서비스 : 02-565-2724

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2724

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.