A50/A70 스마트 센서

고정 장착형 열화상 카메라

FLIR A50 및 A70 스마트 센서 카메라는 상태 모니터링 및 조기 화재 감지 응용 분야를 위한 내장형 카메라 분석 및 경보 기능을 원하는 사용자에게 이상적입니다. Wi-Fi 옵션, 통합 비주얼 카메라 및 ONVIF S 호환성(고급 버전만 해당)을 갖춘 FLIR A50/A70 카메라는 다양한 산업 분야의 자동화 고객의 고유한 요구 사항을 충족하는 유연하고 구성 가능한 솔루션입니다. 클라우드 및 산업용 사물 인터넷(IIoT) 솔루션의 시스템 구성 요소로 사용되는 경우, A50/A70 카메라는 기업이 자산을 보호하고, 안전을 개선하고, 가동 시간을 극대화하고, 유지 관리 비용을 최소화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

온-엣지 분석 및 개방형 통신 프로토콜을 갖춘 경제적인 자동화 솔루션입니다.
최대 640 × 480(307,200픽셀) 해상도와 ± 2°C 정확도를 제공하는 광역 비접촉 온도 센서로 열 특성에 빠르게 액세스합니다.
HMI, SCADA 및 선택적 ONVIF S 호환성을 포함한 표준 산업 프로토콜 및 동영상 관리 시스템과 통신하는 열 스마트 센서와 통합 작업 작업을 단순화하십시오.
어느 곳에든 다중 장착 옵션과 함께 M8/12 커넥터를 이용해 경량의 IP66 등급 카메라를 쉽게 설치하십시오.

사양

강조 표시됨
디지털 I_O 커넥터 유형 M12 12-pin A-coded,mAle(외부 전원 공유)
디지털 입력 항목 2x 광학 절연, Vin(저)= 0–1.5V, Vin(고)= 3–25V
디지털 출력 용도 • 알람 기능으로서, 외부 장치에 출력• 장애(NC)
디지털 출력 3x 광학 절연, 0–48V DC, 최대 350mA; 솔리드 스테이트 옵토 릴레이; 장애(NC) 출력으로 1x 전용
인코딩 표준: H.264, MPEG4 또는 MJPEG
고급: 비디오 스트림 - H.264, MPEG4 또는 MJPEG
라디오메트릭 스트림 - 압축 JPEG-LS, FLIR 방사 측정
이더넷 인터페이스 유선, Wi-Fi(옵션)
WiFi 옵션 기능 별도 구매. RP-SMA, 암 커넥터
EMC •ETSI EN 301 489-1(무선)• ETSI EN 301 489-17(무선)• EN 61000-4-8(자기장)• FCC 47 CFR 파트 15 클래스 B(방출 미국)• ISO 13766-1(EMC - 토공 및 건축 건설 기계)• EN ISO 14982(EMC - 농업 및 임업용 기계)
F-값 1.4
이미지 주파수
이미지 주파수 30Hz
열 감도_NETD <35mK
정확도 ±2°C 또는 판독값의 ±2%, 주변 온도 15°C–35°C 및 물체 온도가 0°C 이상인 경우
알람 기능 표준: 10 스폿미터10 박스3 델타(값/참조/외부 잠금 장치의 차이)1 등온선(위/아래/간격)1 이소커버리지1 참조 온도
고급: 10 스폿미터10 박스 및 마스크 폴리곤(총 개수)3 델타(값/참조/외부 잠금장치의 차이)2 등온선(위/아래/간격)2 이소커버리지1 참조 온도2 선1 폴리라인
알람 출력 • 디지털 출력• 이메일(SMTP)(푸시)• 이더넷/IP• 파일 전송(FTP)(푸시)• Modbus TCP 서버(풀)• MQTT(푸시)• RESTful API를 통한 쿼리(풀)• 이미지 또는 비디오 저장
통신 및 데이터 저장 공간
ONVIF 프로필 S 준수 표준: 아니오
고급: 예
RS_232 M8 A 코드, 수 커넥터
WiFi 옵션 기능 별도 구매. RP-SMA, 암 커넥터
디지털 I_O 분리 전압 500VRMS
디지털 I_O 커넥터 유형 M12 12-pin A-coded,mAle(외부 전원 공유)
디지털 입력 용도 NUC, NUC 비활성화, 알람
디지털 입력 항목 2x 광학 절연, Vin(저)= 0–1.5V, Vin(고)= 3–25V
디지털 출력 3x 광학 절연, 0–48V DC, 최대 350mA; 솔리드 스테이트 옵토 릴레이; 장애(NC) 출력으로 1x 전용
디지털 출력 용도 • 알람 기능으로서, 외부 장치에 출력• 장애(NC)
멀티캐스트
이더넷 제어, 결과, 이미지 및 전원용
이더넷 유형 1000Mbps
이더넷 인터페이스 유선, Wi-Fi(옵션)
이더넷 전원 Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af 클래스 3
이더넷 커넥터 유형 M12 8핀 X-코드, 암; RP-SMA, 암
이더넷 통신 TCP/IP 소켓 기반 FLIR 독점
이더넷 표준 IEEE 802.3
이더넷 프로토콜 • EtherNet/IP• IEEE 1588• Modbus TCP• MQTT• SNMP• TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp(서버), FTP(클라이언트), SMTP, DHCP, MDNS(Bonjour), uPnP
이미지 저장 A50: NA
A70: 최대 100 FLIR 라디오메트릭 JPEG 및 오버레이 비디오 레코딩; 다음의 함수로 저장: 경보, 스케줄링 또는 사용자 상호 작용(카메라 웹)
인코딩 표준: H.264, MPEG4 또는 MJPEG
고급: 비디오 스트림 - H.264, MPEG4 또는 MJPEG
라디오메트릭 스트림 - 압축 JPEG-LS, FLIR 방사 측정
이미징 및 광학
F-값 1.4
MSX 예, 비주얼 카메라 옵션에 포함됨
대비 강화 FSX® /히스토그램 이퀄라이제이션(IR 전용)
동영상 스트리밍 RTSP 프로토콜
라디오메트릭(radiometric 적외선 동영상 스트리밍 표준: 적용되지 않음
고급: RTSP 프로토콜
스트리밍 해상도 A50 표준: RTSP 비디오 스트림 0: 640 × 480픽셀 RTSP 비디오 스트림 1: 1280 × 960픽셀
A50 고급: RTSP 비디오 스트림 0: 640 × 480픽셀 RTSP 비디오 스트림 1: 1280 × 960픽셀 방사 측정 스트림: 464 × 348픽셀
A70 표준: RTSP 비디오 스트림 0: 640 × 480픽셀 RTSP 비디오 스트림 1: 1280 × 960픽셀
A70 고급: RTSP 비디오 스트림 0: 640 × 480픽셀 RTSP 비디오 스트림 1: 1280 × 960픽셀 방사 측정 스트림: 640 × 480픽셀
스펙트럼 범위 7.5–14µm
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 29°: 29° × 22°
51°: 51° × 39°
95°: 95° × 74°
실화상 카메라 옵션 액세서리
열 감도_NETD <35mK
오버레이 A50:
A70 제외: 포함/제외
이미지 주파수 30Hz
이미지 주파수
적외선 해상도 A50: 464 × 348
A70: 640 × 480
초점 고정, 포함된 도구로 조정 가능
초점 길이 29°: 14.3mm
51°: 8.2mm
95°: 4.1mm
초점면 배열 [FPA] 비냉각 방식 마이크로볼로미터
최소 초점 거리 29°: 0.25m
51°: 0.2m
95°: 0.1m
탐지기 피치 A50: 17µm
A70: 12µm
판독 A50: 측정 리드아웃 없음, 스트리밍된 비디오만
A70: 측정 결과:• 이더넷/IP• Modbus TCP 서버(풀)• Modbus TCP 클라이언트(푸시)• MQTT(푸시)• REST API(GET/POST)• 측정 및 정지 이미지(방사성 JPEG, 실화상 640 x 480, 실화상 1280 x 960)• 웹 인터페이스
측정 및 분석
대기 투과 보정 거리, 대기 온도 및 상대 습도의 입력값 기준
대상 온도 범위 A50: –20~175°C 175~1000°C
A70: –20~175°C–20~250°C 175~1000°C
사전 측정 설정
알람 기능 표준: 10 스폿미터10 박스3 델타(값/참조/외부 잠금 장치의 차이)1 등온선(위/아래/간격)1 이소커버리지1 참조 온도
고급: 10 스폿미터10 박스 및 마스크 폴리곤(총 개수)3 델타(값/참조/외부 잠금장치의 차이)2 등온선(위/아래/간격)2 이소커버리지1 참조 온도2 선1 폴리라인
알람 출력 • 디지털 출력• 이메일(SMTP)(푸시)• 이더넷/IP• 파일 전송(FTP)(푸시)• Modbus TCP 서버(풀)• MQTT(푸시)• RESTful API를 통한 쿼리(풀)• 이미지 또는 비디오 저장
자동 냉온 감지 박안에 표시된 최대/최소 온도 값 및 위치
정확도 ±2°C 또는 판독값의 ±2%, 주변 온도 15°C–35°C 및 물체 온도가 0°C 이상인 경우
측정 도구 표준: •10 스폿미터
•10 박스
•3 델타(모든 값/기준/외부 잠금 차이)
•1 등온선(위/아래/간격)
•1 이소커버리지
•1 기준 온도
고급: •10 스폿미터
•10 박스 및 마스크 폴리곤(총 개수)
•3 델타(값/참조/외부 잠금장치의 차이)
•3 등온선(위/아래/간격)
•3 이소커버리지
•1 참조 온도
•2 선
•1 폴리라인
측정 보정 표준: •글로벌 개체 매개변수
•분석 함수별 로컬 매개변수
고급: 글로벌 개체 매개변수; 분석 기능에 따른 로컬 매개변수; 흑체 보정
일반
기본 마운팅 4 x M2.5, 카메라로 직접 또는 4x 10-32 UNF, 하단 냉각판에서
무게 519g, 하단 냉각판 제외
크기 [L x W x H] 107 × 67 × 57mm
하우징 소재 알루미늄
환경 및 인증
EMC •ETSI EN 301 489-1(무선)• ETSI EN 301 489-17(무선)• EN 61000-4-8(자기장)• FCC 47 CFR 파트 15 클래스 B(방출 미국)• ISO 13766-1(EMC - 토공 및 건축 건설 기계)• EN ISO 14982(EMC - 농업 및 임업용 기계)
부식 • ISO 12944 C4 G 또는 H• EN60068-2-11
삼각대 마운트 4 x M2.5, 카메라로 직접 또는 4x 10-32 UNF, 하단 냉각판에서
습도 [작동 및 저장] IEC 60068-2-30/24시간, 95% 상대 습도, 25–40°C/2 사이클 EN60068-2-38
인캡슐레이션 IEC 60529 및 IP66
작동 온도 범위 –20~50°C. 40°C 이상의 온도에서는 바닥 냉각판이 필요합니다. 최대 내부 온도 센서: 70°C
전파 스펙트럼 •FCC 47 CFR 파트 15 클래스 C(2.4GHz 대역 미국)• FCC 47 CFR 파트 15 클래스 E(5GHz 대역 미국)• RSS-247(2.4GHz 및 5GHz 대역 캐나다)• ETSI EN 300 328 V2.1.1(2.4GHz 대역 EU)• ETSI EN 301 893 V2.1.1(5GHz 대역 EU)
진동 •IEC 60068-2-6, 10에서 0.15mm–58에서 58Hz 및 2g–500Hz, 정현파• IEC 61373 Cat 1(철도)
충격 IEC 60068-2-27, 25g
전력
외부 전압 허용 범위 18–56V DC
외부 전원 연결 24/48V DC 8W 최대
전력 소비량 •24V DC에서 7.5W 일반• 48V DC에서 7.8W 일반• 48V PoE 8.1W 일반
전원 연결 M12 12핀 A-코드, 수(디지털 I/O와 공유)
사용자 인터페이스
웹 인터페이스

액세서리

  1. Tripod (T911997)

리소스 및 지원

비고: 추가적인 Axxx 시리즈 스마트 센서 지원 관련 자료는 Support.Flir.com을 방문하십시오. 

기본 지식 정보

FLIR A 시리즈 기능 비교 매트릭스 - 이미지 스트리밍 카메라

방법 알아보기

기사

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

방법 알아보기

Datasheet

KR-A50_A70_SMART_SENSOR_데이타시트

Brochure

FLIR 글로벌 유틸리티 프로그램 브로셔

Brochure

FLIR 재생 에너지 풍력 브로셔

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

제품문의 : 02-565-2714~7
서비스 : 02-565-2724

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2724

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.