단종

FLIR CM174

적외선 안내측정™ 클램프 미터

This product is discontinued.

We recommend the CM276 as a great replacement.

CM276

Meterlink®가 장착된 클램프 미터 및 열화상 카메라

View Product

Need support with the FLIR CM174? Check out our support resources below.

FLIR CM174를 통해 일반적인 클램프 미터로는 볼 수 없는 문제를 볼 수 있습니다. 통합 FLIR Lepton® 열화상 센서로 구동되는 적외선 안내측정 기술을 탑재한 CM174는 안전한 거리에서 핫스팟과 과부하 회로를 찾을 수 있는 안정적인 방법을 제공합니다. 적외선 안내측정은 잠재적 문제점 위치를 시각적으로 자세하게 보여주기 때문에 온도 검침을 비롯한 다양한 기능으로 검침 결과를 확인할 수 있습니다.

클램프 미터로 더 많은 것을 볼 수 있습니다.
안전 위험이 존재하는 패널이나 캐비닛 또는 어수선한 와이어 및 케이블과 접촉하지 않고 적외선 안내측정 문제를 신속하게 찾습니다.
문제점을 확인하고 부하를 점검하며 핫스팟을 검증합니다. 정확한 암페어 및 전압 측정 그리고 중심점 온도 검침 결과를 제공합니다.
좁은 개구부 (jaw)와 작업등이 내장된 CM174의 지능형 설계 덕분에 조명이 없고 접근이 엄격한 곳에서도 작업이 가능합니다. 첨단 전기 제원을 통해 True RMS, LoZ, VFD Mode, 돌입전류 및 Smart Diode with Disable을 포함해 신속하게 문제를 해결하기 위해 필요한 모든 검침 결과를 제공합니다. 또한 CM174는 FLIR FLEX 액세서리를 통해 3000 Amps AC로 확장이 가능합니다.

사양

강조 표시됨
적외선 해상도 80 x 60 (4,800 픽셀)
디스플레이 크기 TFT 화면에서 2.0
AC_DC 전압 범위 1000V / 기본 정확도 ±1.0%
데이터 로깅 및 저장 N/A
연결성 N/A
이미징 및 광학
감도 150 mK
디스플레이 크기 TFT 화면에서 2.0
시야각 (FOV) [V x H] 38.6° x 50.0°
이미징 탐지기 FLIR Lepton® 마이크로볼로미터
적외선 해상도 80 x 60 (4,800 픽셀)
초점 고정
컬러 팔레트 아이언, 레인보우, 그레이스케일
측정 및 분석
AC_DC 전압 범위 1000V / 기본 정확도 ±1.0%
LoZ 모드 AC 전압 범위 1000V / 기본 정확도 ±1.0%
LoZ 모드 DC 전압 범위 1000V / 기본 정확도 ±1.0%
VFD AC 전류 범위 600.0A/ 기본 정확도 ±2.0%
VFD AC 전압 범위 1000V / 기본 정확도 ±1.0%
가변형 입력 AC A 범위: 3000 A 기본 정확도: ±1.0%
가변형 입력 주파수 카운터 범위: 10.00 kHz 기본 정확도: ±0.1%
다이오드 범위 1.5V / 기본 정확도 ±1.5%
돌입 AC 전류 범위 600.0A/ 기본 정확도 ±3.0%
연속성 검사 600 Ω
연속성 검사 역치 30Ω to 150Ω
온도 정확도 ± 3°C 또는 rdg의 ±3%
자동 범위 설정 있음, 수동 범위 옵션 포함
작동 온도 범위 25°C ~ 150°C
저항 범위 6000Ω / 기본 정확도 ±1.0%
측정률 초 당 3 샘플
커패시턴스 범위 1000µF / 기본 정확도 ±1.0%
트루 RMS 있음
통신 및 데이터 저장 공간
데이터 로깅 및 저장 N/A
연결성 N/A
전력
배터리 AAA 배터리 4개, TA04 옵션 리튬폴리머 충전 배터리
자동 전원 차단 있음
일반
무게 426 g
작업등 있음
크기 [L x W x H] 43 x 89 x 241 mm
환경 및 인증
낙하 검사 2 m
방사율 설정 커스텀 조정 포함 4개의 사전 설정
보증 제품 및 디텍터에서 10년

액세서리

  1. 벨트 클립(TA42®)

리소스 및 지원

User Manual

CM174 사용자 메뉴얼

Datasheet

CM174 CM275 데이타 쉬트

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.