단종

FLIR CM275

적외선 안내측정, 데이터로그 기능이 장착된 클램프 미터(무선)

This product is discontinued.

We recommend the CM276 as a great replacement.

CM276

Meterlink®가 장착된 클램프 미터 및 열화상 카메라

View Product

Need support with the FLIR CM275? Check out our support resources below.

FLIR CM275 클램프 미터는 강력한 검사, 문제 해결 및 진단 도구에 열화상과 전기 측정 기능이 결합되어 있는 제품입니다. 적외선 안내측정(IGM)을 통해 CM275는 안전한 거리에서 핫 스팟과 과부하 회로를 확인할 수 있는 안정적인 방법을 제공합니다. 아울러, 클램프미터의 다양한 기능과 온도 판독 값을 사용하여 결과를 확인해 볼 수 있습니다. 또한, FLIR CM275는 무선 연결 기능을 제공하여, FLIR Tools™ 어플리케이션에 이미지나 데이터를 업로드 할 수 있도록 도와줍니다.

클램프 미터로 더 많은 것을 볼 수 있습니다.
안전 위험이 존재하는 패널이나 캐비닛 또는 어수선한 와이어 및 케이블과 접촉하지 않고 적외선 안내측정 문제를 신속하게 찾습니다.
정확한 암페어 및 전압 측정 그리고 중심점 온도 검침 결과를 제공합니다. 데이터 및 이미지 확인을 위한 대형 디스플레이 장착
전기 측정 결과와 열화상을 업로드 및 정리하고 팀과 정보를 공유하며 현장에서 보고서를 보관합니다.

사양

강조 표시됨
적외선 해상도 160 x 120 (19,200 픽셀)
디스플레이 크기 TFT 화면에서 2.4
AC_DC 전압 범위 1000V / 기본 정확도 ±1.0%
AC 전류 범위 600.0A/ 기본 정확도 ±2.0%
데이터 로깅 및 저장 40K 스칼라 측정 10 세트, 100개 이미지
연결성 블루투스
이미징 및 광학
감도 150 mK
갤러리 8549
디스플레이 크기 TFT 화면에서 2.4
시야각 (FOV) [V x H] 38.6° x 50.0°
열화상 탐지기 FLIR Lepton® 마이크로볼로미터
적외선 해상도 160 x 120 (19,200 픽셀)
초점 고정
컬러 팔레트 아이언, 레인보우, 그레이스케일
측정 및 분석
AC 전류 범위 600.0A/ 기본 정확도 ±2.0%
AC_DC 전압 범위 1000V / 기본 정확도 ±1.0%
LoZ 모드 AC 전압 범위: 60.00 V, 600.0 V, 1000 V 기본 정확도: ±1.0%
LoZ 모드 DC 전압 범위: 60.00 V, 600.0 V, 1000 V 기본 정확도: ±1.0%
VFD AC 전류 범위 600.0A/ 기본 정확도 ±2.0%
VFD AC 전압 범위 1000V / 기본 정확도 ±1.0%
가변형 입력 AC A 범위: 3000 A 기본 정확도: ±1.0%
가변형 입력 주파수 카운터 범위: 10.00 kHz 기본 정확도: ±0.1%
다이오드 범위 1.5V / 기본 정확도 ±1.5%
돌입 AC 전류 범위 600.0A/ 기본 정확도 ±3.0%
연속성 검사 30 Ω
연속성 검사 역치 30Ω to 150Ω
온도 정확도 ± 3°C 또는 rdg의 ±3%
자동 범위 설정 있음, 수동 범위 옵션 포함
작동 온도 범위 -10°C ~ 150°C
저항 범위 6000Ω / 기본 정확도 ±1.0%
측정률 초 당 3 샘플
커패시턴스 범위 1000µF / 기본 정확도 ±1.0%
트루 RMS 있음
통신 및 데이터 저장 공간
데이터 로깅 및 저장 40K 스칼라 측정 10 세트, 100개 이미지
연결성 블루투스
전력
배터리 AA 배터리 3개, TA04 옵션 리튬폴리머 충전 배터리
자동 전원 차단 있음
일반
무게 426 g
작업등 있음
크기 [L x W x H] 43 x 89 x 241 mm
환경 및 인증
낙하 검사 2 m
방사율 설정 커스텀 조정 포함 4개의 사전 설정
보증 제품 및 디텍터에서 10년*

액세서리

  1. 벨트 클립(TA42®)

리소스 및 지원

Brochure

FLIR Si2 브로셔

Brochure

FLIR 글로벌 석유 및 가스 산업 브로셔

User Manual

CM275 사용자 메뉴얼

Datasheet

CM174 CM275 데이타 쉬트

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.