단종

FLIR CM46

DC 전류 True RMS 클램프 미터

FLIR CM46 클램프 미터는 상업 및 주거 분야 전기기술자를 위해 설계되었습니다. AC/DC 측정이 가능한 CM46 클램프 미터에는 전기 패널 내부에서 사용하기 위한 밝은 백라이트 디스플레이가 장착되어 있습니다. Accu-Tip 기술은 작은 게이지형 와이어에서 1/10 단위까지 정확하게 암페어 측정을 제공합니다. 이 제품은 MAX/MIN/AVG 기록을 제공하고 DC 마이크로 A 온도 측정, 정전용량, 주파수를 측정하며 전압 존재 여부와 장의 상대적인 세기를 결정하기 위해 전기장 탐지 기능을 제공합니다.

합리적 가격 컴팩트한 크기 정확성
Accu-Tip 기술은 소형 게이지형 와이어의 1/10 단위까지 고도로 정확한 암페어 측정 결과를 제공합니다.
-10℃~50℃까지의 온도 범위에서 작동하며 그립감이 편안하고 2미터 낙하 시험을 통과했습니다.
AD/DC 측정, True RMS, 전기장 감지(NCV)를 포함한 중요 기능을 제공하며 최대 30mm 도체를 수용할 수 있습니다.

사양

강조 표시됨
개구부(Jaw) 확장 최대 30 mm
측정 및 분석
AC 전압 [디지털 저주파 통과 필터_VFD] 600 V (기본 정확도 ±1.0%)
Accu_Tip 클램프_AC 전류용 60 A (기본 정확도 ±1.5%)
Accu_Tip 클램프_DC 전류용 60 A (기본 정확도 ±2.0%)
AC_DC 전압 [디지털 저주파 통과 필터_VFD] 600 V (기본 정확도 ±1.2%)
DC microA 2000 µA (기본 정확도 ±1.0%)
DC 전압 600 V (기본 정확도 ±1.0%)
NCV 있음
구분 CAT IV 300V / CAT III 600V
녹화 최소/최대/평균
다이오드 2.0 V (기본 정확도 ±1.5%)
연속성 10Ω<&< 250Ω
온도 -40°C ~ 400°C (기본 정확도 ±1.0%)
저항 60 kΩ(기본 정확도 ±1.0%)
주파수 50-400 Hz (기본 정확도 ±1.0%)
커패시턴스 2500 µF (기본 정확도 ±2.0%)
클램프_온 AC 전류 [100_400 Hz] 400 A (기본 정확도 ±2.0%)
클램프_온 AC 전류 [50_100 Hz] 400 A (기본 정확도 ±1.8%)
클램프_온 DC 전류 400 A (기본 정확도 ±2.0%)
사용자 인터페이스
디스플레이 3-5/6 자릿수 6000 카운트
전력
배터리 유형 2x AAA
일반
개구부(Jaw) 확장 최대 30 mm
후면광 액정 표시 장치(Backlight LCD) 있음
환경 및 인증
낙하 검사 2m
보증 3 년 한정
인증 UL , CE
작동 온도 –10°C ~ 50°C

액세서리

리소스 및 지원

User Manual

FLIR CM4x User Manual

Datasheet

CM4X Datasheet

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

Warranty

FLIR Test & Measurement Limited 3-Year Warranty

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited Warranty - Professional Tools - US Only

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.