단종

FLIR CM57

유연한 클램프 미터 45.72cm

This product is discontinued.

We recommend the CM57-2 as a great replacement.

CM57-2

플렉시블 클램프 미터

View Product

Need support with the FLIR CM57? Check out our support resources below.

FLIR CM57은 현재 측정을 간소화하기 위해 설계된 인체공학적 도구입니다. 좁은 45.72cm 연성 코일 클램프가 장착된 CM57을 통해 비좁고 혼잡한 곳에서 간편하게 측정할 수 있습니다. 여러 도체 측정과 이중 포장 요구조건에 적합합니다. FLIR Tools 모바일 앱을 통해 원격으로 확인하고 iOS와 안드로이드 장치로 데이터를 전송하기 위한 블루투스 통신 기능으로 현장에서 신속하게 데이터를 분석하고 공유할 수 있습니다.

유연한 개구부 (jaw) 클램프로 언제 어디서나
유연한 코일 클램프는 깊고 복잡한 캐비닛 안에서도 원하는 곳으로 이동할 수 있습니다.
CM55 및 CM57은 어두운 캐비닛을 비출 수 있는 밝은 듀얼 LED 작업등으로 제작되었으며, 3미터 높이의 낙하를 견디고, 휴대성, 경량, 엉킴 방지 기능을 제공하며, 측정 범위를 손상시키지 않으면서 사용자의 편의를 염두에 두고 설계되었습니다.
FLIR Tools를 이용해 데이터를 iOS 및 안드로이드 장치로 전송합니다. 다중 위상 시스템을 원격으로 확인하기 위해 여러 장치를 무선으로 연결합니다.

사양

측정 및 분석
AC 응답 트루 RMS
AC 전류 대역폭 45Hz – 500Hz (정현파)
AC 전류 범위 및 해상도 30.00A, 300.0A, 3000A
가변형 코일 길이 45cm
가변형 코일 직경 7.5mm
가변형 코일 팁 직경 13mm
기본 AC 전류 정확도[판독 값] ±3.0% + 5 자리
돌입 전류 최소 0.5A, 100mS
위치 오류 [최적점으로부터의 거리] 35mm ± 1.0% / 50mm ± 1.5% / 60mm ± 2.0%
최대 AC 전류 3000A
최대 도체 직경 12cm
최대 해상도 0.01A
통신 및 데이터 저장 공간
데이터 기록 모드 20,000 지점, 1분 샘플링레이트
무선 ID 최대 최대 20
블루투스 최대 사용 범위 32' (10m)
사용자 인터페이스
디스플레이 백라이트 및 다기능 표시장치가 포함된 3000 카운트 LCD
전력
전원공급장치 (2) 1.5V "AAA"
일반
작업등 백색 LED 2개
환경 및 인증
기관 승인 FCC 등급 B, CE, UL
낙하 검사 9.8' (3m)
보증 등록 시 제한된 평생보증
안전 등급 CAT IV 600V, CAT III 1000V
표준 EN61010-1, EN61010-2-032, EN61326-1

액세서리

  1. AC Current Line Splitter (TA55)

리소스 및 지원

User Manual

CM55 CM57 사용자 메뉴얼

Quick Start Guide

CM55 CM57  퀵스타트가이드

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.